Con soli 1.1 kg, la 2FG7 può movimentare fino a 7 kg con presa per attrito e fino a 11 kg con presa per accoppiamento di forma. Il corpo compatto da 144 × 90 × 71 mm aiuta a preservare la portata del robot e si inserisce in celle di asservimento di macchine con spazio limitato.
La velocità di presa è regolabile da 16–450 mm/s e la forza da 20–140 N, consentendo alla stessa pinza di muoversi rapidamente tra i pezzi e chiudersi con forza controllata. Un sensore di forza in un dito fornisce un riscontro diretto sulla forza di presa.
La protezione IP67 aiuta la 2FG7 a operare in presenza di refrigerante, polvere e aree produttive soggette a lavaggi frequenti. Inoltre mantiene la presa sul pezzo in caso di perdita di alimentazione, riducendo il rischio di caduta in caso di interruzione della corrente.
La 2FG7 offre un elevato rapporto tra portata e peso: fino a 7 kg con presa per attrito e 11 kg con presa per accoppiamento di forma in una pinza da 1.1 kg. In questo modo, una quota maggiore della portata del robot resta disponibile per il pezzo e il gruppo all’estremità del braccio rimane compatto.
Un freno integrato mantiene il pezzo serrato se viene a mancare l’alimentazione. Questo è particolarmente utile nell’asservimento di macchine e nella movimentazione in quota, dove un rilascio inatteso può danneggiare il pezzo, la macchina o le attrezzature circostanti.
I soffietti standard consentono il funzionamento con protezione IP67, mentre quelli opzionali in silicone offrono compatibilità con camere bianche ISO Class 5 e resistenza sicura ai fini ESD. La stessa piattaforma di pinza può così essere impiegata nell’industria generale, nell’elettronica e negli ambienti controllati.
Utilizza la 2FG7 per asservimento di macchine CNC, movimentazione dei materiali, prelievo e posizionamento e assemblaggio dove contano dimensioni compatte, portata elevata e protezione ambientale. Velocità e forza regolabili supportano sia trasferimenti rapidi sia la movimentazione controllata dei componenti.
Descrivi il pezzo, la direzione di presa, il robot e l’ambiente operativo. Il nostro esperto locale può aiutarti a valutare portata, configurazione delle dita, requisiti di corrente e il percorso corretto verso l’implementazione.