OnRobot
2FG7
2FG7
2FG7
Compact · Sarcină utilă mare · IP67

2FG7

Dispozitiv de prindere paralel compact, cu sarcină utilă mare, pentru deservirea solicitantă a mașinilor și asamblare

  • Sarcină utilă de până la 7 kg la prinderea prin forță și 11 kg la prinderea prin formă - capacitate mare de încărcare într-un dispozitiv compact de 1.1 kg
  • Protecție IP67 și menținerea prinderii la întreruperea alimentării - păstrează prinderea în condiții solicitante de deservire a mașinilor
  • Forță de 20–140 N și viteză de 16–450 mm/s - adaptați fiecare prindere la piesă și la ciclu
  • Două poziții de montare a degetelor și vârfuri personalizabile - adaptați intervalele de prindere interioară și exterioară
Up to 7 kg Sarcină utilă la prinderea prin forță
140 N Forță maximă de prindere
38 mm Cursă totală
IP67 Grad de protecție
1.1 kg Greutatea dispozitivului de prindere
16–450 mm/s Viteză de prindere reglabilă

IA fizică

Dezvoltați cu 2FG7 în simulare și ROS 2

• Modele de grippere pregătite pentru simulare
• Acces standardizat la date reale ale gripperelor
• Control standardizat al gripperelor fizice
Deservirea mașinilor
Încarcă și descarcă mașini CNC cu protecție IP67, menținerea prinderii la întreruperea alimentării și sarcină utilă mare oferită de un dispozitiv compact.
Manipularea materialelor
Transferă rapid piesele cu o viteză de prindere de 16–450 mm/s, forță reglabilă și intervale configurabile de prindere interioară sau exterioară.
Asamblare
Poziționează și menține componentele cu forță controlată, mișcare paralelă rapidă și un senzor de forță integrat într-un deget.
01

Sarcină utilă mare fără un dispozitiv de prindere voluminos

La numai 1.1 kg, 2FG7 poate manipula până la 7 kg prin prindere prin forță și până la 11 kg prin prindere prin formă. Corpul său compact de 144 × 90 × 71 mm ajută la păstrarea sarcinii utile disponibile a robotului și încape în celule aglomerate de deservire a mașinilor.

Up to 11 kg sarcină utilă la prinderea prin formă
02

Prindere rapidă cu forță controlată

Viteza de prindere este reglabilă între 16–450 mm/s, iar forța între 20–140 N, oferind aceluiași dispozitiv posibilitatea de a se deplasa rapid între piese și de a se închide cu forță controlată. Un senzor de forță într-un deget oferă feedback direct privind forța de prindere.

16–450 mm/s viteză de prindere reglabilă
03

Etanșat pentru producție solicitantă

Protecția IP67 ajută 2FG7 să funcționeze în prezența lichidului de răcire, a prafului și în zone de producție supuse frecvent spălării. De asemenea, menține piesa prinsă în timpul întreruperii alimentării, reducând riscul căderii acesteia dacă alimentarea este întreruptă.

IP67 cu menținerea prinderii la întreruperea alimentării
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DE CE 2FG7

Conceput pentru celule solicitante și medii specializate

2FG7 oferă un raport ridicat între sarcina utilă și greutate: până la 7 kg la prinderea prin forță și 11 kg la prinderea prin formă, cu un dispozitiv de 1.1 kg. Astfel, o parte mai mare din sarcina utilă a robotului rămâne disponibilă pentru piesă, iar ansamblul de la capătul brațului rămâne compact.

O frână integrată menține piesa prinsă dacă se pierde alimentarea. Acest lucru este deosebit de util la deservirea mașinilor și manipularea la înălțime, unde o eliberare neașteptată poate deteriora piesa, mașina sau echipamentele din jur.

Burdufurile standard permit funcționarea cu protecție IP67, iar burdufurile opționale din silicon oferă compatibilitate cu camere curate ISO Class 5 și rezistență sigură din punct de vedere ESD. Astfel, aceeași platformă de prindere poate fi utilizată în industria generală, electronică și medii controlate.

Aplicație

Prindere compactă pentru CNC și manipulare industrială

Utilizați 2FG7 pentru deservirea mașinilor CNC, manipularea materialelor, preluare și plasare și asamblare, acolo unde contează dimensiunile compacte, sarcina utilă mare și protecția față de mediu. Viteza și forța reglabile susțin atât transferul rapid, cât și manipularea controlată a componentelor.

Up to 7 kg Sarcină utilă la prinderea prin forță
20–140 N forță de prindere reglabilă
IP67 Grad de protecție
Descărcări și resurse

Tot ce vă trebuie pentru a începe

Resurse tehnice pentru evaluarea și implementarea dispozitivului compact 2FG7 cu grad de protecție IP67.
Fișă tehnică
Sarcină utilă, forță, viteză, dimensiuni, clasificări de mediu și date de integrare pentru 2FG7.
Descărcați →
Fișier STEP
Modele 3D pentru integrarea mecanică.
Descărcați →

Sunteți gata să introduceți 2FG7 în producție?

Spuneți-ne despre piesă, direcția de prindere, robot și mediul de operare. Expertul nostru local vă poate ajuta să evaluați sarcina utilă, configurația degetelor, cerințele de curent și calea potrivită spre implementare.

Discutați cu un expert

Alege limba

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Română