Detectarea forței/cuplului · Detectarea proximității · Prindere electrică
Oferiți roboților feedback în punctul de contact. RG2-FT combină detectarea forței/cuplului și proximității pentru manipulare delicată, inserare și asamblare, precum și antrenarea și validarea modelelor Physical AI.
Sensing
2-finger
Electric
Vezi produsul
Sarcină utilă mare · Rapid · IP67
2FG14 manipulează sarcini de până la 14 kg prin prindere prin frecare și 20 kg prin prindere prin formă, cu o forță de prindere de până la 280 N. Designul compact de 1.5 kg, protecția IP67 și mișcarea rapidă și reglabilă sunt potrivite pentru operațiuni solicitante de deservire a mașinilor, manipulare a materialelor și asamblare.
Sarcină utilă mare
2 degete
electric
Vezi produsul
Compact · Sarcină utilă mare · IP67
2FG7 combină o sarcină utilă de până la 7 kg la prinderea prin forță și 11 kg la prinderea prin formă cu protecția IP67 într-un dispozitiv electric compact de 1.1 kg. Forța reglabilă, viteza mare de prindere și degetele configurabile sunt potrivite pentru deservirea solicitantă a mașinilor, manipularea materialelor și asamblare.
paralel
2 degete
electric
Vezi produsul
2 degete - Vacuum integrat - Cursă mare
2FGP20 este un dispozitiv electric de prindere pentru paletizare, puternic și versatil, cu o sarcină utilă de 20 kg și brațe personalizabile. Poate manipula cutii deschise și produse gata de expus pe raft, precum și foi intercalare, fără schimbarea dispozitivului sau operațiuni suplimentare de manipulare.
Paletizator
2 degete
electric
Vezi produsul
Trei degete - Prindere centrică - Cursă de 150 mm
Dispozitiv de prindere centrică cu trei degete pentru piese cilindrice, cu o cursă de 150 mm, vârfuri de degete personalizabile și prindere interioară sau exterioară.
Trei degete
Centric
Electric
Vezi produsul
Pentru sarcini grele - Trei degete - IP67
Dispozitiv electric de prindere cu trei degete pentru sarcini grele, cu poziționare centrică, protecție IP67 și prindere interioară sau exterioară pentru piese CNC mari.
Trei degete
Pentru sarcini grele
Electric
Vezi produsul
Vid electric - Brațe reglabile - Două canale
Dispozitiv de prindere electric flexibil cu vid, cu brațe reglabile și două canale de vid controlate independent, pentru manipulare rapidă în condiții de schimbare a produselor și aplicațiilor.
Vid
Configurabil
Electric
Vezi produsul
Aderență pasivă - Prindere fără urme - Piese perforate
Dispozitiv de prindere prin aderență pasivă pentru manipularea pieselor plate, netede, lucioase și perforate, fără electricitate, aer comprimat sau cabluri de comandă.
Aderență
Fără urme
Pasiv
Vezi produsul
2 degete · Electric · Cursă de 110 mm
RG2 este un dispozitiv de prindere electric flexibil cu două degete, cursă și forță reglabile, vârfuri de degete personalizabile și software integrat pentru schimbări rapide în manipularea materialelor, deservirea mașinilor, preluare și plasare și asamblare.
2 degete
electric
manipularea materialelor
Vezi produsul
2 degete · Electric · Cursă de 160 mm
RG6 este un dispozitiv de prindere electric flexibil cu două degete, cu o cursă reglabilă de 160 mm, forță de prindere de 25–120 N, vârfuri de degete personalizabile și software integrat pentru piese mai mari și mai grele.
2 degete
electric
manipularea materialelor
Vezi produsul
Magnetic electric - Forță reglabilă - Detectarea pieselor
Dispozitiv magnetic electric de prindere cu forță reglabilă și detectare integrată a pieselor, pentru manipularea tablelor metalice, semifabricatelor și pieselor neregulate.
Magnetic
Configurabil
Electric
Vezi produsul
Moale · Electric · Adecvat pentru alimente
OnRobot Soft Gripper utilizează scule interschimbabile din silicon pentru manipularea articolelor delicate și neregulate în industria alimentară și a băuturilor, cosmetică, farmaceutică, producție și ambalare.
prindere moale
manipularea alimentelor
electric
Vezi produsul
Vid · Electric · Compact
VGC10 este un dispozitiv de prindere cu vid electric compact, cu ventuze configurabile, două canale de vid independente, software integrat și o sarcină utilă de până la 15 kg cu accesorii personalizate.
vid
electric
automatizare compactă
Vezi produsul
Vid · Electric · Patru canale
VGP20 este un dispozitiv electric de prindere cu vid, cu debit mare, patru canale independente, 16 poziții standard pentru ventuze, monitorizare integrată a vidului și o sarcină utilă maximă tipică de 10 kg pentru carton standard.
vid
paletizare
electric
Vezi produsul
Vid pneumatic - Sarcină utilă de 30 kg - Control inteligent
Dispozitiv pneumatic de prindere cu vid, cu sarcină utilă mare, control inteligent al vidului și două canale independente pentru paletizare și manipulare a materialelor solicitante.
Vid
Sarcină utilă mare
Pneumatic
Vezi produsul
Două unelte - Sarcină utilă de 30 kg - Timp de ciclu redus
Montați simultan două unelte la capătul brațului robotului pentru a încărca și descărca piese într-un singur ciclu, a reduce timpul de inactivitate și a extinde capacitățile unui singur robot.
Montarea a două unelte
Deservirea mașinilor
Schimbare rapidă
Vezi produsul
Schimbare de unealtă în mai puțin de 5 secunde - Sarcină utilă de 25 kg - 200 g
Schimbați uneltele de la capătul brațului în mai puțin de cinci secunde cu un Quick Changer ușor și sigur, conceput pentru aplicații robotice flexibile.
Schimbător de unelte
Schimbare rapidă
Flanșă ISO
Vezi produsul
Viziune · 2.5D · Percepția adâncimii
OnRobot Eyes adaugă viziune de adâncime 2.5D cu calibrare dintr-o singură imagine, inspecție a culorilor și contururilor, montare pe robot sau externă și suport pentru aplicații de detectare, sortare, inspecție și repere.
viziune
2.5D
inspecția calității
Vezi produsul
Măsurare pe 6 axe - Controlul forței - IP67
Un senzor compact de forță/cuplu pe șase axe pentru operațiuni de finisare, asamblare, inserare, detectare și calitate cu controlul forței. Alegeți HEX-E pentru sensibilitate mai mare sau HEX-H pentru capacitate de cuplu mai mare.
Senzor de forță/cuplu
6 axe
IP67
Vezi produsul
Înșurubare · Electric · Cuplu controlat
OnRobot Screwdriver combină controlul precis al cuplului, o axă electrică integrată, detectarea inteligentă a erorilor și compatibilitatea cu șuruburi de la M1.6 la M6 pentru asamblare automatizată flexibilă.
înșurubare
asamblare
electric
Vezi produsul
Îndepărtarea materialului · Electric · Excentric
OnRobot Sander este o sculă electrică completă de finisare excentrică, cu viteză reglabilă, software integrat și opțiuni pentru schimbarea automată a abrazivilor și urmărirea suprafeței cu controlul forței.
îndepărtarea materialului
finisarea suprafețelor
electric
Vezi produsul
Cursă de 900 mm - Sarcină utilă de 100 kg - A 7-a axă
Extindeți raza de acțiune verticală a robotului cu o cursă de 900 mm, o sarcină utilă de până la 100 kg și poziționare precisă pentru sarcini de paletizare și producție.
Elevator pentru robot
A 7-a axă
Paletizare
Vezi produsul
Detectarea paleților - Mai multe dimensiuni de paleți - Montare pe pardoseală
Poziționați consecvent paleții și detectați prezența acestora cu un dispozitiv durabil montat pe pardoseală, conceput pentru celule flexibile de paletizare robotizată.
Dispozitiv de poziționare a paleților
Paletizare
Senzor integrat
Vezi produsul
Ridicare cu furci - Prindere de sus - Vacuum integrat
2FGP20 Fork oferă sprijin fiabil de dedesubt pentru cutii deschise, cutii de expunere, cutii cu capace nefixate, ambalaje cu rigiditate redusă și alte cutii care nu pot fi manipulate cu dispozitive de prindere tradiționale cu vacuum sau cu prindere laterală.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Vezi produsul