Pomiar siły i momentu · Detekcja zbliżeniowa · Chwytanie elektryczne
Zapewnij robotom informacje zwrotne w punkcie kontaktu. RG2-FT łączy pomiar siły i momentu oraz detekcję zbliżeniową do delikatnej manipulacji, wsuwania i montażu, a także trenowania i walidacji modeli Physical AI.
Sensing
2-finger
Electric
Zobacz produkt
Podnoszenie widłami - Docisk od góry - Zintegrowana próżnia
2FGP20 Fork zapewnia niezawodne podparcie od spodu dla otwartych kartonów, kartonów ekspozycyjnych, kartonów z luźnymi pokrywami, opakowań o małej sztywności i innych kartonów, których nie można przenosić za pomocą tradycyjnych chwytaków podciśnieniowych lub chwytaków zaciskających z boków.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Zobacz produkt
Duży udźwig · Szybki · IP67
2FG14 przenosi obciążenia do 14 kg przy chwycie siłowym i 20 kg przy chwycie kształtowym, z siłą chwytu do 280 N. Kompaktowa konstrukcja o masie 1.5 kg, ochrona IP67 i szybki, regulowany ruch sprawdzają się w wymagających zadaniach obsługi maszyn, transportu materiałów i montażu.
Duży udźwig
2 palce
elektryczny
Zobacz produkt
Kompaktowy · Duży udźwig · IP67
2FG7 łączy udźwig do 7 kg przy chwycie siłowym i 11 kg przy chwycie kształtowym z ochroną IP67 w kompaktowym chwytaku elektrycznym o masie 1.1 kg. Regulowana siła, wysoka prędkość chwytania i konfigurowalne palce sprawdzają się w wymagającej obsłudze maszyn, transportowaniu materiałów i montażu.
równoległy
2-palczasty
elektryczny
Zobacz produkt
2 palce - Zintegrowane podciśnienie - Duży skok
2FGP20 to mocny i wszechstronny elektryczny chwytak do paletyzacji o udźwigu 20 kg i konfigurowalnych ramionach. Obsługuje otwarte pudełka i produkty gotowe do ekspozycji na półkach, a także przekładki, bez wymiany chwytaka ani dodatkowych czynności manipulacyjnych.
Paletyzator
2 palce
elektryczny
Zobacz produkt
Trzy palce - Chwyt centryczny - Skok 150 mm
Centryczny chwytak trójpalczasty do detali cylindrycznych, ze skokiem 150 mm, konfigurowalnymi końcówkami palców i chwytem wewnętrznym lub zewnętrznym.
Trzy palce
Centryczny
Elektryczny
Zobacz produkt
Do dużych obciążeń - Trzy palce - IP67
Elektryczny chwytak trójpalczasty do dużych obciążeń z centrycznym pozycjonowaniem, ochroną IP67 oraz chwytaniem wewnętrznym lub zewnętrznym dużych detali CNC.
Trzy palce
Do dużych obciążeń
Elektryczny
Zobacz produkt
Pomiar w 6 osiach - Sterowanie siłą - IP67
Kompaktowy sześcioosiowy czujnik siły i momentu do wykańczania, montażu, wsuwania, wykrywania i kontroli jakości ze sterowaniem siłą. Wybierz HEX-E dla większej czułości lub HEX-H dla większej zdolności przenoszenia momentu.
Czujnik siły i momentu
6 osi
IP67
Zobacz produkt
Adhezja pasywna - Chwyt bez śladów - Części perforowane
Pasywny chwytak adhezyjny do obsługi płaskich, gładkich, błyszczących i perforowanych detali bez elektryczności, sprężonego powietrza ani przewodów sterujących.
Adhezja
Bez śladów
Pasywny
Zobacz produkt
2 palce · Elektryczny · Skok 110 mm
RG2 to elastyczny elektryczny chwytak dwupalczasty z regulowanym skokiem i siłą, konfigurowalnymi końcówkami palców oraz zintegrowanym oprogramowaniem do szybkich przezbrojeń w transporcie materiałów, obsłudze maszyn, pobieraniu i odkładaniu oraz montażu.
2 palce
elektryczny
transport materiałów
Zobacz produkt
2 palce · Elektryczny · Skok 160 mm
RG6 to elastyczny elektryczny chwytak dwupalczasty do większych i cięższych części, z regulowanym skokiem 160 mm, siłą chwytu 25–120 N, konfigurowalnymi końcówkami palców i zintegrowanym oprogramowaniem.
2 palce
elektryczny
transport materiałów
Zobacz produkt
Miękki · Elektryczny · Do kontaktu z żywnością
OnRobot Soft Gripper wykorzystuje wymienne narzędzia silikonowe do przenoszenia delikatnych i nieregularnych przedmiotów w branży spożywczej i napojowej, kosmetycznej, farmaceutycznej, produkcyjnej oraz opakowaniowej.
miękki chwyt
przenoszenie żywności
elektryczny
Zobacz produkt
Dwa narzędzia - Udźwig 30 kg - Krótszy czas cyklu
Zamontuj jednocześnie dwa narzędzia na końcu ramienia robota, aby załadowywać i rozładowywać części w jednym cyklu, ograniczyć przestoje i zwiększyć możliwości jednego robota.
Montaż dwóch narzędzi
Obsługa maszyn
Szybkie przezbrojenie
Zobacz produkt
Podciśnienie elektryczne - Regulowane ramiona - Dwa kanały
Elastyczny elektryczny chwytak podciśnieniowy z regulowanymi ramionami i dwoma niezależnie sterowanymi kanałami podciśnienia do szybkiej manipulacji przy zmieniających się produktach i zastosowaniach.
Podciśnienie
Konfigurowalny
Elektryczny
Zobacz produkt
Skok 900 mm - Udźwig 100 kg - 7. oś
Zwiększ pionowy zasięg robota dzięki skokowi 900 mm, udźwigowi do 100 kg i precyzyjnemu pozycjonowaniu w zadaniach paletyzacji i produkcji.
Podnośnik robota
7. oś
Paletyzacja
Zobacz produkt
Elektryczny magnetyczny - Regulowana siła - Wykrywanie detali
Elektryczny chwytak magnetyczny z regulowaną siłą i wbudowanym wykrywaniem detali do przenoszenia blach, półfabrykatów i nieregularnych przedmiotów.
Magnetyczny
Konfigurowalny
Elektryczny
Zobacz produkt
System wizyjny · 2.5D · Percepcja głębi
OnRobot Eyes dodaje widzenie głębi 2.5D z kalibracją na podstawie jednego zdjęcia, kontrolą koloru i konturu, montażem na robocie lub poza nim oraz obsługą wykrywania, sortowania, kontroli i zastosowań z punktami odniesienia.
system wizyjny
2.5D
kontrola jakości
Zobacz produkt
Wkręcanie · Elektryczny · Kontrola momentu
OnRobot Screwdriver łączy precyzyjną kontrolę momentu, wbudowaną oś elektryczną, inteligentne wykrywanie błędów i obsługę wkrętów od M1.6 do M6 na potrzeby elastycznego montażu automatycznego.
wkręcanie
montaż
elektryczny
Zobacz produkt
Wykrywanie palet - Wiele rozmiarów palet - Montaż do podłogi
Pozycjonuj palety w powtarzalny sposób i wykrywaj ich obecność za pomocą trwałego przyrządu montowanego do podłogi, zaprojektowanego do elastycznych robotycznych gniazd paletyzacji.
Przyrząd do pozycjonowania palet
Paletyzacja
Zintegrowany czujnik
Zobacz produkt
Wymiana narzędzia w mniej niż 5 sekund - Udźwig 25 kg - 200 g
Zmieniaj narzędzia na końcu ramienia w mniej niż pięć sekund za pomocą lekkiego, bezpiecznego Quick Changer, zaprojektowanego do elastycznych zastosowań robotycznych.
Zmieniacz narzędzi
Szybkie przezbrojenie
Kołnierz ISO
Zobacz produkt
Usuwanie materiału · Elektryczny · Mimośrodowy
OnRobot Sander to kompletne elektryczne narzędzie mimośrodowe do obróbki wykańczającej z regulowaną prędkością, zintegrowanym oprogramowaniem oraz opcjami automatycznej wymiany materiału ściernego i śledzenia powierzchni z kontrolą siły.
usuwanie materiału
obróbka wykańczająca powierzchni
elektryczny
Zobacz produkt
Podciśnieniowy · Elektryczny · Kompaktowy
VGC10 to kompaktowy elektryczny chwytak podciśnieniowy z konfigurowalnymi przyssawkami, dwoma niezależnymi kanałami podciśnienia, zintegrowanym oprogramowaniem i udźwigiem do 15 kg z niestandardowymi akcesoriami.
podciśnieniowy
elektryczny
kompaktowa automatyzacja
Zobacz produkt
Podciśnienie · Elektryczny · Cztery kanały
VGP20 to elektryczny chwytak podciśnieniowy o dużym przepływie, wyposażony w cztery niezależne kanały, 16 standardowych pozycji przyssawek, zintegrowane monitorowanie podciśnienia i typowy maksymalny udźwig 10 kg dla standardowej tektury.
podciśnieniowy
paletyzacja
elektryczny
Zobacz produkt
Próżnia pneumatyczna - Udźwig 30 kg - Inteligentne sterowanie
Pneumatyczny chwytak próżniowy o dużym udźwigu, z inteligentnym sterowaniem próżnią i dwoma niezależnymi kanałami do wymagającej paletyzacji i transportu materiałów.
Próżnia
Duży udźwig
Pneumatyczny
Zobacz produkt