OnRobot

Punkt kompleksowej obsługi do narzędzi chwytających

Produkty OnRobot otwierają nowe możliwości automatyzacji zadań, które nigdy nie były możliwe. Nasze najnowocześniejsze systemy chwytania i wykrywania do zastosowań w automatyce przemysłowej umożliwiają łatwe projektowanie rzeczywistych zastosowań współpracujących, które umożliwiają pracownikom pracę ramię w ramię z robotami współpracującymi przy montażu, wykańczaniu powierzchni, pick and place, dozorowaniu maszyn lub testowaniu.
D:PLOY Przenoszenie
D:PLOY Transferring umożliwi Ci szybkie ustawienie, uruchomienie i ponowne uruchomienie zastosowania pick-and-place.
Zobacz rozwiązanie
D:PLOY Obsługa maszyn CNC
Wyeliminuj złożoność zrobotyzowanej obsługi maszyn CNC dzięki D:PLOY CNC
Zobacz rozwiązanie
D:PLOY Pakowanie
Wprowadź szybkie, proste pakowanie bez skomplikowanego programowania robotów dzięki platformie D:PLOY Packaging
Zobacz rozwiązanie
D:PLOY Paletyzacja
Dzięki D:PLOY Palletizing szybko i łatwo ustawisz zastosowanie paletyzacji.
Zobacz rozwiązanie
RG2-FT Pomiar siły i momentu · Detekcja zbliżeniowa · Chwytanie elektryczne
RG2-FT chwytak z czujnikami
Zapewnij robotom informacje zwrotne w punkcie kontaktu. RG2-FT łączy pomiar siły i momentu oraz detekcję zbliżeniową do delikatnej manipulacji, wsuwania i montażu, a także trenowania i walidacji modeli Physical AI.
Sensing 2-finger Electric
Zobacz produkt
2FG14 Duży udźwig · Szybki · IP67
2FG14 Chwytak równoległy o dużym udźwigu
2FG14 przenosi obciążenia do 14 kg przy chwycie siłowym i 20 kg przy chwycie kształtowym, z siłą chwytu do 280 N. Kompaktowa konstrukcja o masie 1.5 kg, ochrona IP67 i szybki, regulowany ruch sprawdzają się w wymagających zadaniach obsługi maszyn, transportu materiałów i montażu.
Duży udźwig 2 palce elektryczny
Zobacz produkt
2FG7 Kompaktowy · Duży udźwig · IP67
Kompaktowy chwytak równoległy 2FG7
2FG7 łączy udźwig do 7 kg przy chwycie siłowym i 11 kg przy chwycie kształtowym z ochroną IP67 w kompaktowym chwytaku elektrycznym o masie 1.1 kg. Regulowana siła, wysoka prędkość chwytania i konfigurowalne palce sprawdzają się w wymagającej obsłudze maszyn, transportowaniu materiałów i montażu.
równoległy 2-palczasty elektryczny
Zobacz produkt
2FGP20 2 palce - Zintegrowane podciśnienie - Duży skok
Paletyzator 2FGP20
2FGP20 to mocny i wszechstronny elektryczny chwytak do paletyzacji o udźwigu 20 kg i konfigurowalnych ramionach. Obsługuje otwarte pudełka i produkty gotowe do ekspozycji na półkach, a także przekładki, bez wymiany chwytaka ani dodatkowych czynności manipulacyjnych.
Paletyzator 2 palce elektryczny
Zobacz produkt
3FG15 Trzy palce - Chwyt centryczny - Skok 150 mm
Chwytak trójpalczasty 3FG15
Centryczny chwytak trójpalczasty do detali cylindrycznych, ze skokiem 150 mm, konfigurowalnymi końcówkami palców i chwytem wewnętrznym lub zewnętrznym.
Trzy palce Centryczny Elektryczny
Zobacz produkt
3FG25 Do dużych obciążeń - Trzy palce - IP67
Chwytak 3FG25 do dużych obciążeń
Elektryczny chwytak trójpalczasty do dużych obciążeń z centrycznym pozycjonowaniem, ochroną IP67 oraz chwytaniem wewnętrznym lub zewnętrznym dużych detali CNC.
Trzy palce Do dużych obciążeń Elektryczny
Zobacz produkt
Gecko Gripper Adhezja pasywna - Chwyt bez śladów - Części perforowane
Adhezyjny Gecko Gripper
Pasywny chwytak adhezyjny do obsługi płaskich, gładkich, błyszczących i perforowanych detali bez elektryczności, sprężonego powietrza ani przewodów sterujących.
Adhezja Bez śladów Pasywny
Zobacz produkt
RG2 2 palce · Elektryczny · Skok 110 mm
RG2 Elastyczny chwytak elektryczny
RG2 to elastyczny elektryczny chwytak dwupalczasty z regulowanym skokiem i siłą, konfigurowalnymi końcówkami palców oraz zintegrowanym oprogramowaniem do szybkich przezbrojeń w transporcie materiałów, obsłudze maszyn, pobieraniu i odkładaniu oraz montażu.
2 palce elektryczny transport materiałów
Zobacz produkt
RG6 2 palce · Elektryczny · Skok 160 mm
RG6 Elastyczny chwytak elektryczny
RG6 to elastyczny elektryczny chwytak dwupalczasty do większych i cięższych części, z regulowanym skokiem 160 mm, siłą chwytu 25–120 N, konfigurowalnymi końcówkami palców i zintegrowanym oprogramowaniem.
2 palce elektryczny transport materiałów
Zobacz produkt
Soft Gripper Miękki · Elektryczny · Do kontaktu z żywnością
Soft Gripper do delikatnego przenoszenia
OnRobot Soft Gripper wykorzystuje wymienne narzędzia silikonowe do przenoszenia delikatnych i nieregularnych przedmiotów w branży spożywczej i napojowej, kosmetycznej, farmaceutycznej, produkcyjnej oraz opakowaniowej.
miękki chwyt przenoszenie żywności elektryczny
Zobacz produkt
VG10 Podciśnienie elektryczne - Regulowane ramiona - Dwa kanały
VG10 Chwytak podciśnieniowy
Elastyczny elektryczny chwytak podciśnieniowy z regulowanymi ramionami i dwoma niezależnie sterowanymi kanałami podciśnienia do szybkiej manipulacji przy zmieniających się produktach i zastosowaniach.
Podciśnienie Konfigurowalny Elektryczny
Zobacz produkt
MG10 Elektryczny magnetyczny - Regulowana siła - Wykrywanie detali
Chwytak magnetyczny MG10
Elektryczny chwytak magnetyczny z regulowaną siłą i wbudowanym wykrywaniem detali do przenoszenia blach, półfabrykatów i nieregularnych przedmiotów.
Magnetyczny Konfigurowalny Elektryczny
Zobacz produkt
VGC10 Podciśnieniowy · Elektryczny · Kompaktowy
VGC10 Kompaktowy elektryczny chwytak podciśnieniowy
VGC10 to kompaktowy elektryczny chwytak podciśnieniowy z konfigurowalnymi przyssawkami, dwoma niezależnymi kanałami podciśnienia, zintegrowanym oprogramowaniem i udźwigiem do 15 kg z niestandardowymi akcesoriami.
podciśnieniowy elektryczny kompaktowa automatyzacja
Zobacz produkt
VGP20 Podciśnienie · Elektryczny · Cztery kanały
Elektryczny chwytak podciśnieniowy VGP20
VGP20 to elektryczny chwytak podciśnieniowy o dużym przepływie, wyposażony w cztery niezależne kanały, 16 standardowych pozycji przyssawek, zintegrowane monitorowanie podciśnienia i typowy maksymalny udźwig 10 kg dla standardowej tektury.
podciśnieniowy paletyzacja elektryczny
Zobacz produkt
VGP30 Próżnia pneumatyczna - Udźwig 30 kg - Inteligentne sterowanie
VGP30 Chwytak próżniowy
Pneumatyczny chwytak próżniowy o dużym udźwigu, z inteligentnym sterowaniem próżnią i dwoma niezależnymi kanałami do wymagającej paletyzacji i transportu materiałów.
Próżnia Duży udźwig Pneumatyczny
Zobacz produkt
Dual Quick Changer Dwa narzędzia - Udźwig 30 kg - Krótszy czas cyklu
Dual Quick Changer
Zamontuj jednocześnie dwa narzędzia na końcu ramienia robota, aby załadowywać i rozładowywać części w jednym cyklu, ograniczyć przestoje i zwiększyć możliwości jednego robota.
Montaż dwóch narzędzi Obsługa maszyn Szybkie przezbrojenie
Zobacz produkt
Quick Changer Wymiana narzędzia w mniej niż 5 sekund - Udźwig 25 kg - 200 g
Quick Changer
Zmieniaj narzędzia na końcu ramienia w mniej niż pięć sekund za pomocą lekkiego, bezpiecznego Quick Changer, zaprojektowanego do elastycznych zastosowań robotycznych.
Zmieniacz narzędzi Szybkie przezbrojenie Kołnierz ISO
Zobacz produkt
Eyes System wizyjny · 2.5D · Percepcja głębi
OnRobot Eyes System wizyjny 2.5D
OnRobot Eyes dodaje widzenie głębi 2.5D z kalibracją na podstawie jednego zdjęcia, kontrolą koloru i konturu, montażem na robocie lub poza nim oraz obsługą wykrywania, sortowania, kontroli i zastosowań z punktami odniesienia.
system wizyjny 2.5D kontrola jakości
Zobacz produkt
HEX 6-AXIS Pomiar w 6 osiach - Sterowanie siłą - IP67
HEX 6-osiowy czujnik siły i momentu
Kompaktowy sześcioosiowy czujnik siły i momentu do wykańczania, montażu, wsuwania, wykrywania i kontroli jakości ze sterowaniem siłą. Wybierz HEX-E dla większej czułości lub HEX-H dla większej zdolności przenoszenia momentu.
Czujnik siły i momentu 6 osi IP67
Zobacz produkt
Screwdriver Wkręcanie · Elektryczny · Kontrola momentu
OnRobot Screwdriver
OnRobot Screwdriver łączy precyzyjną kontrolę momentu, wbudowaną oś elektryczną, inteligentne wykrywanie błędów i obsługę wkrętów od M1.6 do M6 na potrzeby elastycznego montażu automatycznego.
wkręcanie montaż elektryczny
Zobacz produkt
Sander Usuwanie materiału · Elektryczny · Mimośrodowy
OnRobot Sander
OnRobot Sander to kompletne elektryczne narzędzie mimośrodowe do obróbki wykańczającej z regulowaną prędkością, zintegrowanym oprogramowaniem oraz opcjami automatycznej wymiany materiału ściernego i śledzenia powierzchni z kontrolą siły.
usuwanie materiału obróbka wykańczająca powierzchni elektryczny
Zobacz produkt
LIFT100 Skok 900 mm - Udźwig 100 kg - 7. oś
LIFT100 Podnośnik robota
Zwiększ pionowy zasięg robota dzięki skokowi 900 mm, udźwigowi do 100 kg i precyzyjnemu pozycjonowaniu w zadaniach paletyzacji i produkcji.
Podnośnik robota 7. oś Paletyzacja
Zobacz produkt
Pallet Station Wykrywanie palet - Wiele rozmiarów palet - Montaż do podłogi
Pallet Station
Pozycjonuj palety w powtarzalny sposób i wykrywaj ich obecność za pomocą trwałego przyrządu montowanego do podłogi, zaprojektowanego do elastycznych robotycznych gniazd paletyzacji.
Przyrząd do pozycjonowania palet Paletyzacja Zintegrowany czujnik
Zobacz produkt
2FGP20 Fork Podnoszenie widłami - Docisk od góry - Zintegrowana próżnia
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork zapewnia niezawodne podparcie od spodu dla otwartych kartonów, kartonów ekspozycyjnych, kartonów z luźnymi pokrywami, opakowań o małej sztywności i innych kartonów, których nie można przenosić za pomocą tradycyjnych chwytaków podciśnieniowych lub chwytaków zaciskających z boków.
Palletizing Fork gripper Electric
Zobacz produkt
Accessories
Akcesoria

Zobacz wszystkie akcesoria dostępne w OnRobot w celu zoptymalizowania zastosowania robota współpracującego przy montażu.

Zobacz akcesoria
Brak wyników. Spróbuj zmienić filtry.

Zainteresowany(-a)?
Skontaktuj się z nami!

Kompatybilne z produktami wszystkich marek tworzących roboty

Wszystkie nasze chwytaki, zmieniacze narzędzi oraz czujniki siły/momentu obrotowego są kompatybilne z robotami firm Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB i Kassow. To właśnie dlatego od razu możesz zacząć wykorzystywać pełne możliwości swoich robotów.

Jeśli posiadasz robota innej marki, skontaktuj się z nami – być może będziemy w stanie znaleźć rozwiązanie dla Twojego robota.

Nasze inteligentne chwytaki w procesach współpracy

Roboty współpracujące, znane także jako “cobots” (ang.: collaborative robots), to roboty używane w przemyśle lekkim. Dzięki stworzeniu manipulatorów – chwytaków przemysłowych, zmieniaczy narzędzi oraz czujników, roboty współpracujące stają się coraz bardziej popularne. Dzięki wykorzystaniu dopasowanego manipulatora, możesz wykorzystywać potencjał robota we wspópracy z człowiekiem.

Przykłady korzyści z wykorzystania robotów współpracujących w małych i średnich firmach.

Łatwość wdrożenia
Roboty współpracujące są tworzone w taki sposób, że nawet pracownicy bez doświadczenia technicznego będą w stanie je zaprogramować, a także nauczyć się obsługi i współpracy z robotami w krótkim czasie. Dzięki temu producenci są w stanie testować nowe rozwiązania mające sprostać wymaganiom klienta.
Dowolność produkcji
Tworzenie specjalnych narzędzi do procesów produkcyjnych jest kosztownym zabiegiem, w porówaniu z używaniem manipulatorów które z łatwością są w stanie sprostać procesom z różnych środowisk produkcyjnych.
Opłacalna inwestycja
Manipulatory pozwalają robotom na wykonywanie powtarzalnych czynności z większą dokładnością i prezyzją, niż u zwykłych pracowników, zwiększając tym samym wskażnik rentowności. Podczas gdy roboty wykonują proste, lecz wymagające wysiłku zadania, pracownicy mogą skupić się na bardziej wymagających zadaniach.

Rozwiń swój biznes z technologią EoAT

Rozwiązania stosowane przez OnRobot umożliwiają wykonywanie precyzyjnych, adaptacyjnych zadań, które do tej pory były zbyt skomplikowane, by móc je zautomatzować. Przeczytaj poniżej, jak nasze rewolucyjne rozwiązania mogą wpłynąć na procesy współpracy.
Obsługa maszyn
Elektryczne chwytaki zaprojektowane specjalnie do obrabiarek CNC i tokarek. Automatyczne centrowanie, stopień ochrony IP67 i gotowość do produkcji bezobsługowej.
Zobacz zastosowanie
Przeładunek materiałów
Przenoś więcej produktów przy mniejszym udziale pracy ręcznej. Elastyczne chwytaki automatyzują powtarzalne zadania pobierania, przenoszenia, sortowania i pakowania, dostosowując się do różnych części, materiałów i serii produkcyjnych.
Zobacz zastosowanie
Paletyzacja
Automatyzuj paletyzację i depaletyzację dzięki elastycznym rozwiązaniom robotycznym do pudeł, pojemników, worków i produkcji mieszanej. Wdrażaj szybciej z OnRobot.
Zobacz zastosowanie
Usuwanie materiałów
Automatyzuj szlifowanie, polerowanie, wygładzanie i inne zadania obróbki powierzchni dzięki elastycznym narzędziom robotycznym zapewniającym stałą jakość i łatwiejsze wdrożenie.
Zobacz zastosowanie
Jakość
Automatyzuj pomiary, testy i kontrolę dzięki elastycznemu systemowi wizyjnemu robota oraz pomiarowi siły i momentu, zapewniając stałą jakość i powtarzalne wyniki.
Zobacz zastosowanie
Montaż
Automatyzuj powtarzalne zadania montażowe dzięki precyzyjnemu chwytaniu, pomiarowi siły i inteligentnemu wkręcaniu. Zwiększ powtarzalność, ogranicz ręczną obsługę i szybko dostosowuj się do zmian produktów lub wymagań produkcyjnych.
Zobacz zastosowanie

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski