與各種機械人品牌相容
我們所有的夾持器、力/扭矩感應器和工具更換器都與 Doosan、TM Robot、Yaskawa、Universal Robots、KUKA、Fanuc、Kawasaki Robotics、Hanwha 和 Nachi 的機械人相容。由於我們的產品與主要機械人品牌相容,因此您可以輕鬆地最大限度地開始利用您的機械人。如果您的機械人來自其他品牌,這並不意味著我們的夾持器不會與它相容。聯絡我們,討論哪種解決方案最適合您。在此處查看機械人相容性。
力/扭矩感測 · 近接感測 · 電動夾持
高負載 · 快速 · IP67
精巧 · 高負載 · IP67
2指 - 整合真空 - 大行程
2指 · 電動 · 110 mm行程
2指 · 電動 · 160 mm 行程
柔性 · 電動 · 食品級
真空 · 電動 · 精巧
真空 · 電動 · 四通道
兩個工具 - 30 kg 負載 - 更短循環時間
工具更換不到 5 秒 - 25 kg 負載 - 200 g
視覺 · 2.5D · 深度感知
6 軸感測 - 力控制 - IP67
鎖螺絲 · 電動 · 扭矩控制
材料去除 · 電動 · 隨機軌道
900 mm 行程 - 100 kg 負載 - 第7軸
棧板偵測 - 多種棧板尺寸 - 地面安裝
兩個獨立工具 - 靈活方向 - 25 kg有效負載
貨叉舉升 - 頂部夾緊 - 整合式真空
我們所有的夾持器、力/扭矩感應器和工具更換器都與 Doosan、TM Robot、Yaskawa、Universal Robots、KUKA、Fanuc、Kawasaki Robotics、Hanwha 和 Nachi 的機械人相容。由於我們的產品與主要機械人品牌相容,因此您可以輕鬆地最大限度地開始利用您的機械人。如果您的機械人來自其他品牌,這並不意味著我們的夾持器不會與它相容。聯絡我們,討論哪種解決方案最適合您。在此處查看機械人相容性。
因為多功能 EoAT 如機械人臂夾持器、感應器和 quick changers 的興起,如今協作式機械人(也稱為 Cobots)和輕工業機械人已普及。透過將機械人與正確的末端效應器相結合,您可以增強其與員工安全協作式處理複雜流程的能力。
眾所周知,協作式技術可以為中小型企業帶來商業利益,包括: