与每个机器人品牌兼容
我们所有的夹持器、力/扭矩传感器和工具转换装置均可与Doosan、TM机器人、Yaskawa、Universal Robots、KUKA、Fanuc、Kawasaki机器人技术、Hanwha和Nachi机器人兼容。因我们的产品与常见的机器人品牌兼容,所以,您可以轻松开始最大限度地利用您的机器人。如果您的机器人来自另一个品牌,这并不意味着我们的夹持器不兼容。请联系我们,讨论对您最可行的解决方案。在这里检查机器人兼容性。
力/扭矩感知 · 接近感知 · 电动夹持
高负载 · 快速 · IP67
紧凑 · 高负载 · IP67
2指 - 集成真空 - 大行程
2指 · 电动 · 110 mm行程
2指 · 电动 · 160 mm 行程
柔性 · 电动 · 食品级
真空 · 电动 · 紧凑
真空 · 电动 · 四通道
两个工具 - 30 kg 负载 - 更短循环时间
换工具用时不到 5 秒 - 25 kg 负载 - 200 g
视觉 · 2.5D · 深度感知
6 轴传感 - 力控制 - IP67
拧螺丝 · 电动 · 扭矩控制
材料去除 · 电动 · 随机轨道
900 mm 行程 - 100 kg 负载 - 第7轴
托盘检测 - 多种托盘尺寸 - 地面安装
两个独立工具 - 灵活朝向 - 25 kg有效载荷
货叉举升 - 顶部夹紧 - 集成真空
我们所有的夹持器、力/扭矩传感器和工具转换装置均可与Doosan、TM机器人、Yaskawa、Universal Robots、KUKA、Fanuc、Kawasaki机器人技术、Hanwha和Nachi机器人兼容。因我们的产品与常见的机器人品牌兼容,所以,您可以轻松开始最大限度地利用您的机器人。如果您的机器人来自另一个品牌,这并不意味着我们的夹持器不兼容。请联系我们,讨论对您最可行的解决方案。在这里检查机器人兼容性。
协作式机器人,又称“cobots”,和轻型工业机器人的使用日益普遍,这归功于通用EoAT的兴起,例如,机械臂夹持器、传感器和Quick Changer。通过将您的机器人与正确的末端执行器相结合,您可以增强其与人类员工安全协作和处理复杂过程的能力。
众所周知,协作式技术为中小企业带来了巨大的商业利益,包括: