OnRobot
VG10
VG10
VG10
VG10
电动真空 - 可调臂 - 双通道

VG10

柔性电动真空抓取

  • 内置电动真空 - 无需外部压缩空气供应即可部署
  • 两个独立真空通道 - 在一个循环中抓取两个工件或执行独立的搬运步骤
  • 可调臂和可配置吸盘 - 使夹爪适应不同形状和尺寸
  • 集成软件 - 快速安装、编程和重新部署夹爪
15 kg 最大有效载荷
10 kg 额定有效载荷
80% 最大真空度
12 L/min 空气流量
IP54 防护等级
1.62 kg 夹爪重量
取放
利用可调臂和针对工件配置的吸盘,搬运具有平整或密封表面的零件。
机床上下料
利用两个独立真空通道高效完成零件上下料,包括在一个循环中执行独立的搬运步骤。
包装
无需外部供气即可搬运箱子、容器和已包装货物,然后针对下一种规格重新配置夹爪。
01

根据零件配置抓取方式

手动调整四个臂,并配置吸盘以匹配不同工件形状和尺寸。VG10可随产品和生产需求的变化而重新部署。

4个臂 可手动调整
02

两个通道,一个高效循环

VG10将吸盘分为两个独立控制的通道。可同时抓取两个工件,或在同一个机器人循环中执行独立的搬运步骤。

2个通道 独立真空控制
03

电动真空,随时可部署

真空泵集成在夹爪内,因此无需外部压缩空气供应。集成软件还简化了安装、编程和换型。

内置 电动真空泵
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
为什么选择VG10

适应任务变化的柔性真空抓取

四个可调臂和可配置吸盘让您能够针对不同形状、尺寸和表面状况设置VG10。手动臂调节和集成软件使同一夹爪可随生产变化便捷地重新部署。

VG10将吸盘分配到两个独立控制的通道。可将两个通道一起用于一个工件,在单个循环中抓取两个物品,或无需更换工具即可执行独立的工艺步骤。

内置电动真空泵省去了外部供气的需求。需要安装的外部部件更少,加上用于设置和编程的集成软件,使VG10易于调试投用和在不同应用之间转移。

应用

专为柔性物料搬运而设计

利用能够适应不同工件的夹爪,自动完成取放、机床上下料和包装任务。可调臂、可配置吸盘和两个独立真空通道帮助VG10处理不断变化的产品,而内置电动真空则让部署保持简单。

15 kg 最大有效载荷
2个通道 独立真空控制
1-16 真空吸盘
下载与资源

开始使用所需的一切

用于评估、规格选定和部署VG10的产品资源。
数据表
VG10的完整技术规格、尺寸和性能数据
下载 →
STEP文件
用于机械集成的3D模型。
下载 →

准备好将VG10集成到您的设备中了吗?

告诉我们您希望自动化处理的工件、表面和工艺。我们的本地专家将帮助您评估VG10是否适合您的机器人和应用。

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文