OnRobot
VG10
VG10
VG10
VG10
Podciśnienie elektryczne - Regulowane ramiona - Dwa kanały

VG10

Elastyczne elektryczne chwytanie podciśnieniowe

  • Zintegrowane podciśnienie wytwarzane elektrycznie - wdrożenie bez zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem
  • Dwa niezależne kanały podciśnienia - pobieranie dwóch detali lub wykonywanie oddzielnych etapów manipulacji w jednym cyklu
  • Regulowane ramiona i konfigurowalne przyssawki - dostosowanie chwytaka do różnych kształtów i rozmiarów
  • Zintegrowane oprogramowanie - szybka instalacja, programowanie i ponowne wdrożenie chwytaka
15 kg Maksymalny udźwig
10 kg Udźwig znamionowy
80% Maksymalne podciśnienie
12 L/min Przepływ powietrza
IP54 Stopień ochrony
1.62 kg Masa chwytaka
Pobieranie i odkładanie
Manipuluj częściami o płaskich lub szczelnych powierzchniach za pomocą regulowanych ramion i przyssawek skonfigurowanych pod kątem detalu.
Obsługa maszyn
Wykorzystaj dwa niezależne kanały podciśnienia do wydajnego załadunku i rozładunku części, w tym do oddzielnych etapów manipulacji w jednym cyklu.
Pakowanie
Przenoś kartony, pojemniki i zapakowane towary bez zewnętrznego zasilania powietrzem, a następnie zmień konfigurację chwytaka do kolejnego formatu.
01

Dostosuj konfigurację chwytu do części

Wyreguluj ręcznie cztery ramiona i skonfiguruj przyssawki do różnych kształtów i rozmiarów detali. VG10 można ponownie wdrożyć, gdy zmienią się produkty i potrzeby produkcyjne.

4 ramiona Regulowane ręcznie
02

Dwa kanały, jeden wydajny cykl

VG10 grupuje przyssawki w dwa niezależnie sterowane kanały. Pobieraj dwa detale jednocześnie lub wykonuj oddzielne etapy manipulacji w tym samym cyklu robota.

2 kanały Niezależne sterowanie podciśnieniem
03

Podciśnienie elektryczne gotowe do wdrożenia

Pompa podciśnieniowa jest zintegrowana z chwytakiem, dzięki czemu nie jest potrzebne zewnętrzne zasilanie sprężonym powietrzem. Zintegrowane oprogramowanie upraszcza również instalację, programowanie i przezbrojenia.

Zintegrowana Elektryczna pompa podciśnieniowa
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DLACZEGO VG10

Elastyczne chwytanie podciśnieniowe do zmieniających się zadań

Cztery regulowane ramiona i konfigurowalne przyssawki pozwalają ustawić VG10 pod kątem różnych kształtów, rozmiarów i właściwości powierzchni. Ręczna regulacja ramion i zintegrowane oprogramowanie ułatwiają ponowne wdrożenie tego samego chwytaka przy zmianach produkcji.

VG10 rozdziela przyssawki między dwa niezależnie sterowane kanały. Używaj obu kanałów razem do jednego detalu, pobieraj dwa przedmioty w jednym cyklu lub realizuj oddzielne etapy procesu bez zmiany narzędzi.

Zintegrowana elektryczna pompa podciśnieniowa eliminuje potrzebę zewnętrznego zasilania powietrzem. Dzięki mniejszej liczbie zewnętrznych komponentów do zainstalowania i zintegrowanemu oprogramowaniu do konfiguracji i programowania VG10 jest łatwy do uruchomienia i przenoszenia między zastosowaniami.

Zastosowanie

Zaprojektowany do elastycznego transportu materiałów

Zautomatyzuj pobieranie i odkładanie, obsługę maszyn i pakowanie dzięki chwytakowi, który dostosowuje się do różnych detali. Regulowane ramiona, konfigurowalne przyssawki i dwa niezależne kanały podciśnienia pomagają VG10 obsługiwać zmieniające się produkty, a zintegrowane podciśnienie wytwarzane elektrycznie zapewnia prostotę wdrożenia.

15 kg Maksymalny udźwig
2 kanały Niezależne sterowanie podciśnieniem
1-16 Przyssawki podciśnieniowe
Pliki do pobrania i materiały

Wszystko, czego potrzebujesz na początek

Materiały produktowe do oceny, określania specyfikacji i wdrażania VG10.
Karta katalogowa
Pełne specyfikacje techniczne, wymiary i dane dotyczące wydajności VG10
Pobierz →
Plik STEP
Modele 3D do integracji mechanicznej.
Pobierz →

Chcesz zintegrować VG10 ze swoją instalacją?

Opowiedz nam o detalach, powierzchniach i procesie, który chcesz zautomatyzować. Nasz lokalny ekspert pomoże ocenić VG10 pod kątem Twojego robota i zastosowania.

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski