OnRobot
VG10
VG10
VG10
VG10
Sähköinen alipaine - Säädettävät varret - Kaksi kanavaa

VG10

Joustava sähköinen alipainetartunta

  • Integroitu sähköinen alipaine - käyttöönotto ilman ulkoista paineilman syöttöä
  • Kaksi itsenäistä alipainekanavaa - poimi kaksi työkappaletta tai suorita erillisiä käsittelyvaiheita yhden työkierron aikana
  • Säädettävät varret ja konfiguroitavat imukupit - mukauta tarttuja eri muotoihin ja kokoihin
  • Integroitu ohjelmisto - asenna, ohjelmoi ja ota tarttuja nopeasti uudelleen käyttöön
15 kg Suurin hyötykuorma
10 kg Nimellishyötykuorma
80% Suurin alipaine
12 L/min Ilmavirtaus
IP54 Kotelointiluokka
1.62 kg Tarttujan paino
Poiminta ja sijoittelu
Käsittele kappaleita, joissa on tasaiset tai tiiviit pinnat, säädettävillä varsilla ja työkappaleen mukaan konfiguroiduilla imukupeilla.
Konepalvelu
Käytä kahta itsenäistä alipainekanavaa kappaleiden tehokkaaseen lataamiseen ja purkamiseen sekä erillisiin käsittelyvaiheisiin yhden työkierron aikana.
Pakkaaminen
Siirrä laatikoita, säiliöitä ja pakattuja tuotteita ilman ulkoista ilmansyöttöä ja konfiguroi sitten tarttuja seuraavaa formaattia varten.
01

Konfiguroi ote kappaleen mukaan

Säädä neljää vartta käsin ja konfiguroi imukupit erimuotoisten ja -kokoisten työkappaleiden mukaan. VG10 voidaan ottaa uudelleen käyttöön tuotteiden ja tuotantotarpeiden muuttuessa.

4 vartta Käsin säädettävät
02

Kaksi kanavaa, yksi tehokas työkierto

VG10 jakaa imukuppinsa kahteen itsenäisesti ohjattavaan kanavaan. Poimi kaksi työkappaletta kerralla tai suorita erillisiä käsittelyvaiheita saman robotin työkierron aikana.

2 kanavaa Itsenäinen alipaineen ohjaus
03

Sähköinen alipaine, valmis käyttöönottoon

Alipainepumppu on integroitu tarttujaan, joten ulkoista paineilman syöttöä ei tarvita. Integroitu ohjelmisto helpottaa myös asennusta, ohjelmointia ja vaihtoja.

Integroitu Sähköinen alipainepumppu
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
MIKSI VG10

Joustava alipainetartunta vaihtuviin tehtäviin

Neljä säädettävää vartta ja konfiguroitavat imukupit mahdollistavat VG10:n asetusten sovittamisen erilaisiin muotoihin, kokoihin ja pintaolosuhteisiin. Varsien käsinsäätö ja integroitu ohjelmisto tekevät saman tarttujan uudelleenkäytöstä käytännöllistä tuotannon muuttuessa.

VG10 jakaa imukuppinsa kahden itsenäisesti ohjattavan kanavan kesken. Käytä molempia kanavia yhdessä yhdelle työkappaleelle, poimi kaksi kappaletta yhdellä työkierrolla tai suorita erillisiä prosessivaiheita vaihtamatta työkaluja.

Integroitu sähköinen alipainepumppu poistaa ulkoisen ilmansyötön tarpeen. Kun asennettavia ulkoisia komponentteja on vähemmän ja asetuksiin ja ohjelmointiin on integroitu ohjelmisto, VG10 on helppo ottaa käyttöön ja siirtää sovelluksesta toiseen.

Sovellus

Suunniteltu joustavaan materiaalinkäsittelyyn

Automatisoi poiminta ja sijoittelu, konepalvelu ja pakkaustehtävät tarttujalla, joka mukautuu erilaisiin työkappaleisiin. Säädettävät varret, konfiguroitavat imukupit ja kaksi itsenäistä alipainekanavaa auttavat VG10:tä käsittelemään vaihtuvia tuotteita, ja integroitu sähköinen alipaine pitää käyttöönoton yksinkertaisena.

15 kg Suurin hyötykuorma
2 kanavaa Itsenäinen alipaineen ohjaus
1-16 Alipaineimukupit
Lataukset ja aineistot

Kaikki tarvittava alkuun pääsemiseksi

Tuoteaineistot VG10:n arviointiin, määrittelyyn ja käyttöönottoon.
Tekninen tietolehti
VG10:n täydelliset tekniset tiedot, mitat ja suorituskykytiedot
Lataa →
STEP-tiedosto
3D-mallit mekaaniseen integrointiin.
Lataa →

Oletko valmis integroimaan VG10:n laitteistoosi?

Kerro meille työkappaleista, pinnoista ja prosessista, jonka haluat automatisoida. Paikallinen asiantuntijamme auttaa arvioimaan VG10:n sopivuutta robottiisi ja sovellukseesi.

Keskustele asiantuntijan kanssa

Valitse kieli

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Suomi