OnRobot
VG10
VG10
VG10
VG10
Elektrisch vacuüm - Instelbare armen - Twee kanalen

VG10

Flexibel elektrisch vacuümgrijpen

  • Geïntegreerd elektrisch vacuüm - ingebruikname zonder externe persluchttoevoer
  • Twee onafhankelijke vacuümkanalen - pak twee werkstukken op of voer afzonderlijke hanteringsstappen uit in één cyclus
  • Instelbare armen en configureerbare zuignappen - pas de grijper aan verschillende vormen en afmetingen aan
  • Geïntegreerde software - installeer, programmeer en hergebruik de grijper snel
15 kg Maximaal laadvermogen
10 kg Nominaal laadvermogen
80% Maximaal vacuüm
12 L/min Luchtdebiet
IP54 Beschermingsgraad
1.62 kg Grijpergewicht
Pick-and-place
Hanteer onderdelen met vlakke of luchtdichte oppervlakken met instelbare armen en zuignappen die op het werkstuk zijn afgestemd.
Machinebelading
Gebruik de twee onafhankelijke vacuümkanalen om onderdelen efficiënt te laden en te lossen, inclusief afzonderlijke hanteringsstappen in één cyclus.
Verpakken
Verplaats dozen, containers en verpakte goederen zonder externe luchttoevoer en configureer de grijper vervolgens opnieuw voor het volgende formaat.
01

Stem de grip af op het onderdeel

Stel de vier armen met de hand in en configureer de zuignappen voor verschillende werkstukvormen en -afmetingen. De VG10 kan opnieuw worden ingezet als producten en productiebehoeften veranderen.

4 armen Met de hand instelbaar
02

Twee kanalen, één efficiënte cyclus

De VG10 groepeert zijn zuignappen in twee onafhankelijk geregelde kanalen. Pak twee werkstukken tegelijk op of voer afzonderlijke hanteringsstappen uit binnen dezelfde robotcyclus.

2 kanalen Onafhankelijke vacuümregeling
03

Elektrisch vacuüm, klaar voor ingebruikname

De vacuümpomp is geïntegreerd in de grijper, zodat geen externe persluchttoevoer nodig is. Geïntegreerde software vereenvoudigt ook de installatie, programmering en omstellingen.

Geïntegreerd Elektrische vacuümpomp
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WAAROM VG10

Flexibel vacuümgrijpen voor wisselende taken

Vier instelbare armen en configureerbare zuignappen maken het mogelijk de VG10 in te stellen voor verschillende vormen, afmetingen en oppervlaktecondities. Handmatige arminstelling en geïntegreerde software maken het praktisch om dezelfde grijper opnieuw in te zetten wanneer de productie verandert.

De VG10 verdeelt zijn zuignappen over twee onafhankelijk geregelde kanalen. Gebruik beide kanalen samen voor één werkstuk, pak twee items op in één cyclus of voer afzonderlijke processtappen uit zonder gereedschap te wisselen.

Een geïntegreerde elektrische vacuümpomp maakt een externe luchttoevoer overbodig. Met minder te installeren externe componenten en geïntegreerde software voor instelling en programmering is de VG10 eenvoudig in gebruik te nemen en tussen toepassingen te verplaatsen.

Toepassing

Ontworpen voor flexibele materiaalhantering

Automatiseer pick-and-place, machinebelading en verpakkingstaken met een grijper die zich aan verschillende werkstukken aanpast. Instelbare armen, configureerbare zuignappen en twee onafhankelijke vacuümkanalen helpen de VG10 wisselende producten te hanteren, terwijl het geïntegreerde elektrische vacuüm de ingebruikname eenvoudig houdt.

15 kg Maximaal laadvermogen
2 kanalen Onafhankelijke vacuümregeling
1-16 Vacuümzuignappen
Downloads en hulpmiddelen

Alles wat u nodig hebt om te beginnen

Productinformatie voor het evalueren, specificeren en in gebruik nemen van de VG10.
Gegevensblad
Volledige technische specificaties, afmetingen en prestatiegegevens van de VG10
Downloaden →
STEP-bestand
3D-modellen voor mechanische integratie.
Downloaden →

Klaar om de VG10 in uw installatie te integreren?

Vertel ons over de werkstukken, oppervlakken en het proces dat u wilt automatiseren. Onze lokale expert helpt u de VG10 voor uw robot en toepassing te beoordelen.

Praat met een expert

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands