OnRobot

Assemblage

Automatiseer repetitieve assemblagetaken met nauwkeurig grijpen, krachtregistratie en intelligent schroeven. Verbeter de consistentie, verminder handmatige handling en pas u snel aan wanneer producten of productie-eisen veranderen.

Verbeter de consistentie van assemblage
Houd controle over grijp-, insteek- en bevestigingskrachten om repetitieve assemblagestappen van cyclus tot cyclus consistenter te maken.
Verminder repetitief handmatig werk
Neem repetitieve bevestigings-, positionerings- en insteektaken uit handen van operators, zodat medewerkers zich kunnen richten op inspectie, probleemoplossing en ander werk met meer toegevoegde waarde.
Flexibele assemblage bij wisselende producten
Voer grijp-, positionerings-, insteek- en bevestigingstaken uit voor verschillende onderdelen en productvarianten met programmeerbare instellingen en aanpasbare tooling.
Aanbevolen tools

Ontwikkeld voor geautomatiseerde assemblage

Combineer intelligent schroeven, grijpen en krachtregistratie om repetitieve assemblagestappen te automatiseren zonder voor elk onderdeel een volledig klantspecifiek toolsysteem te bouwen.
Screwdriver
Schroeven · Elektrisch · Koppelgeregeld

Screwdriver

Compleet robotgestuurd schroeven voor flexibele assemblage en snel omstellen

De OnRobot Screwdriver combineert nauwkeurige koppelregeling, een ingebouwde elektrische as, intelligente foutdetectie en ondersteuning voor schroefmaten van M1.6 tot M6 voor flexibele geautomatiseerde assemblage.
schroeven assemblage elektrisch
  • 0.15–5 Nm koppelregeling voor consistent schroeven bij wisselende assemblagetaken
  • Ondersteuning voor M1.6–M6-schroeven en lengtes tot 50 mm voor flexibele productie
  • Ingebouwde elektrische as vermindert robotbewegingen en vereenvoudigt programmering
  • Intelligente schroef- en invoercontroles helpen veelvoorkomende procesfouten te herkennen
HEX 6-AXIS
6-assige meting - Krachtregeling - IP67

HEX 6-AXIS

Kracht-/koppelmeting voor nauwkeurige automatisering op basis van contact

Een compacte zesassige kracht-/koppelsensor voor krachtgeregelde afwerking, assemblage, invoegen, detectie en kwaliteitstaken. Kies HEX-E voor hogere gevoeligheid of HEX-H voor een hogere koppelcapaciteit.
Kracht-/koppelsensor 6 assen IP67
  • Zesassige meting - registreert kracht en koppel via Fx, Fy, Fz, Tx, Ty en Tz
  • Varianten HEX-E en HEX-H - kies hogere gevoeligheid of hogere koppelcapaciteit voor de toepassing
  • Geavanceerde krachtregeling - behoudt gecontroleerd contact bij schuren, polijsten, ontbramen en assemblage
  • Optische meting en IP67-bescherming - gebouwd voor betrouwbaar gebruik in veeleisende productieomgevingen

Een schroeftoepassing bouwen

Leer in deze gedetailleerde videogids hoe u een schroeftoepassing bouwt. U krijgt praktische aanbevelingen, aandachtspunten en de belangrijkste technische details voor een succesvolle implementatie.

In de praktijk

Intelligente bevestiging met gecontroleerd aandraaimoment

De OnRobot Screwdriver combineert regeling van het aandraaimoment, foutdetectie en een ingebouwde as om repetitief bevestigen te vereenvoudigen. De operator stelt de vereiste schroeflengte en het aandraaimoment in, waarna de tool de aandraaibeweging automatisch uitvoert.

M1.6–M6 Ondersteund bereik schroefmaten
0.15–5 Nm Instelbaar aandraaimoment
340 RPM Uitgangssnelheid
55 mm Slag van de schacht

Weet u niet zeker welke tool bij uw proces past?

Onze toepassingsspecialisten helpen u bij het beoordelen van uw eisen en robotopstelling. Vertel ons waaraan u werkt, dan adviseren wij de juiste tooling en implementatiepartner in uw regio.

  • Reactie binnen 2 werkdagen

  • Regionale partner afgestemd op uw locatie

  • Gratis toepassingsanalyse, zonder verplichtingen

Praat met een specialist

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands