OnRobot

Assemblage

Automatisez les tâches d’assemblage répétitives grâce à une préhension précise, à la détection de force et au vissage intelligent. Améliorez la régularité, réduisez la manutention manuelle et adaptez-vous rapidement aux évolutions des produits ou des exigences de production.

Améliorez la régularité de l’assemblage
Maîtrisez la force de préhension, la force d’insertion et le couple de serrage afin de rendre les étapes d’assemblage répétitives plus régulières d’un cycle à l’autre.
Réduisez le travail manuel répétitif
Confiez à l’automatisation les tâches répétitives de serrage, de positionnement et d’insertion afin que les opérateurs puissent se concentrer sur l’inspection, le dépannage et d’autres activités à plus forte valeur ajoutée.
Un assemblage flexible pour des produits évolutifs
Gérez les tâches de préhension, de positionnement, d’insertion et de serrage sur différentes pièces et variantes de produits grâce à des réglages programmables et à un outillage adaptable.
Outils recommandés

Conçu pour l’assemblage automatisé

Combinez le vissage intelligent, la préhension et la détection de force pour automatiser les étapes d’assemblage répétitives sans devoir concevoir un système d’outillage entièrement personnalisé pour chaque pièce.
Screwdriver
Vissage · Électrique · Couple contrôlé

Screwdriver

Vissage robotisé complet pour un assemblage flexible et des changements rapides

L'OnRobot Screwdriver associe un contrôle précis du couple, un axe électrique intégré, une détection intelligente des erreurs et la prise en charge de vis de M1.6 à M6 pour un assemblage automatisé flexible.
vissage assemblage électrique
  • Contrôle du couple de 0.15–5 Nm pour un vissage régulier dans des tâches d'assemblage variables
  • Prise en charge des vis M1.6–M6 et de longueurs jusqu'à 50 mm pour une production flexible
  • L'axe électrique intégré réduit les mouvements du robot et simplifie la programmation
  • Les contrôles intelligents des vis et de l'insertion aident à détecter les erreurs courantes du procédé
HEX 6-AXIS
Mesure sur 6 axes - Contrôle de force - IP67

HEX 6-AXIS

Mesure de force/couple pour une automatisation précise basée sur le contact

Un capteur compact de force/couple à six axes pour les tâches de finition, d’assemblage, d’insertion, de détection et de qualité avec contrôle de force. Choisissez HEX-E pour une sensibilité accrue ou HEX-H pour une capacité de couple supérieure.
Capteur de force/couple 6 axes IP67
  • Mesure sur six axes - capture la force et le couple selon Fx, Fy, Fz, Tx, Ty et Tz
  • Variantes HEX-E et HEX-H - choisissez une sensibilité accrue ou une capacité de couple supérieure selon l’application
  • Contrôle de force avancé - maintient un contact contrôlé lors du ponçage, du polissage, de l’ébavurage et de l’assemblage
  • Mesure optique et protection IP67 - conçu pour une utilisation fiable dans les environnements de production exigeants

Comment créer une application de vissage

Découvrez comment créer une application de vissage grâce à ce guide vidéo détaillé. Il présente les bonnes pratiques, les points à prendre en compte et les principaux aspects techniques nécessaires au déploiement réussi de l’application.

Sur le terrain

Vissage intelligent avec contrôle du couple

L’OnRobot Screwdriver associe contrôle du couple, détection des erreurs et axe intégré pour simplifier les opérations de serrage répétitives. Les opérateurs définissent la longueur de vis et le couple requis, tandis que l’outil exécute automatiquement le mouvement de serrage.

M1.6–M6 Plage de tailles de vis prises en charge
0.15–5 Nm Plage de couple réglable
340 RPM Vitesse de sortie
55 mm Course de la tige

Vous ne savez pas quel outil convient à votre processus ?

Nos spécialistes des applications peuvent vous aider à évaluer vos exigences et la configuration de votre robot. Décrivez-nous votre projet et nous vous recommanderons les outils et le partenaire de déploiement adaptés dans votre région.

  • Réponse sous 2 jours ouvrés

  • Mise en relation avec un partenaire régional proche de chez vous

    • Évaluation gratuite de l’application, sans engagement

Parler à un spécialiste

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français