Regardez tous les accessoires disponibles chez OnRobot conçus pour optimiser votre application robotique collaborative.
Kit de doigts 2FGP20 pour boîtes KLT
Le kit de doigts 2FGP20 pour boîtes KLT améliore la capacité de préhension des boîtes KLT et autres contenants en plastique ouverts. Les doigts assurent une prise fiable car ils sont réglables pour s'adapter au collier de la plupart des variantes de la boîte et faciliter le levage et la manipulation de la boîte.
Le kit est livré avec deux doigts qui peuvent être facilement montés sur la pince 2FP20, et les verrous de support des doigts peuvent être ajustés au type de boîte individuelle.
Permet à l'utilisateur de fixer des outils à un angle de 90 degrés sur la bride du robot. Cela améliore la capacité de l'outil à s'intégrer dans des espaces serrés et réduit le risque de singularité du bras robotique.
Les rallonges de mèche sont des supports de mèche longs qui offrent une portée supplémentaire lors du vissage dans des espaces étroits. Il en existe 4 types qui peuvent être achetés séparément comme accessoires de votre OnRobot Visseuse : Rallonge de mèche type A 50 mm, Rallonge de mèche type B 50 mm, Rallonge de mèche type A 100 mm et Rallonge de mèche type B 100.
Le OnRobot Eyes Lighting Kit peut, dans certaines situations, être ajouté à l'installation pour obtenir des résultats de détection et d'inspection plus précis avec OnRobot Eyes.
L''option charge lourde pour le VGP20 est spécialement conçu pour manipuler des boîtes de mauvaise qualité en carton. Cette option étend la zone d'aspiration, optimise les positions des ventouses et réduit les risques de chute des boîtes, permettant ainsi une charge de produit accrue. Si nécessaire, un venturi externe peut être connecté à chaque zone pour renforcer le flux d'aspiration. Cette option VGP20 est compatible avec ou sans D:PLOY.
Améliore la capacité du préhenseur 3FG15 à gérer des charges utiles plus importantes, en particulier pour les pièces glissantes ou humides. Cette capacité s'avère particulièrement bénéfique dans les scénarios de maintenance des machines à commande numérique, où les pièces sont fréquemment exposées à des huiles ou à des fluides de coupe. La surface texturée du bout de doigt moleté améliore la friction sur la pièce, grâce à sa texture grossière.
La Pallet station est un guide mécanique pour les palettes dans une application de palettes. Un signal numérique « Pallet present » (palette présente) est disponible, et le témoin lumineux indique l''état du signal.
La Pallet station est normalement intégrée au Lift100 et au logiciel de l''application Palletizing (palettisation) avec une ou deux Pallet stations.
La Pallet station peut être assemblée mécaniquement pour une installation à droite ou à gauche, selon l'application.
La conception robuste peut résister aux chocs des chariots élévateurs ou des camions.
Améliore la capacité du préhenseur RG à prendre et à placer des objets dans des espaces serrés où le préhenseur prendrait trop de place, comme des cartons et des caisses. La portée plus longue se fait au prix d'une force de préhension plus faible.
Améliore la capacité du préhenseur RG à prendre et à placer des objets dans des espaces serrés où le préhenseur prendrait trop de place, comme des cartons et des caisses. La portée plus longue se fait au prix d'une force de préhension plus faible.
Améliore la capacité du préhenseur RG à transférer des objets cylindriques grâce à l'ajustement de la forme. Les bouts des doigts auront un pouvoir de préhension sur des objets cylindriques grâce à quatre points d'adhérence au lieu de deux seulement. Cela améliore la stabilité de l'objet ramassé et augmente le poids que le préhenseur pourra ramasser, grâce à l'ajustement de la forme.
Améliore la capacité du préhenseur RG à transférer des objets dans des espaces serrés où le préhenseur prendrait trop de place, comme des cartons et des caisses. La portée plus longue se fait au prix d'une force de préhension plus faible.
Améliore la capacité du préhenseur RG à transférer des objets dans des espaces serrés où le préhenseur prendrait trop de place, comme des cartons et des caisses. La portée plus longue se fait au prix d'une force de préhension plus faible.
Améliore la capacité du préhenseur RG à transférer des objets cylindriques grâce à l'ajustement de la forme. Les bouts des doigts auront un pouvoir de préhension sur des objets cylindriques grâce à quatre points d'adhérence au lieu de deux seulement. Cela améliore la stabilité de l'objet ramassé et augmente le poids que le préhenseur pourra ramasser, grâce à l'ajustement de la forme.
Rapide, le Grit Changer de ponçage automatisé réduit les temps d'arrêt et le temps de travail. Permet de basculer automatiquement entre différents disques de ponçage sans avoir besoin d'intervention de l'opérateur.
Le support de renforcement améliore la robustesse de la pince. Il augmente également la capacité de couple de 120 Nm supplémentaires, en complément des 40 Nm du QC. Le poids du support est de 0,3 kg (0,66 lb).
Améliore la flexibilité, la fiabilité et le temps de fonctionnement des applications de préhension par le vide en maintenant les performances de préhension même lorsque certaines ventouses ne sont pas en contact avec le produit ou perdent leur étanchéité.
Améliore la capacité du 3FG15 à manipuler des objets ronds ainsi que des objets en forme de col. Augmente les capacités de poids, grâce à l'ajustement de la forme.