OnRobot

One stop shop pour les applications collaboratives

Les produits OnRobot ouvrent de nouvelles possibilités pour les travaux d'automatisation que vous n'avez jamais imaginé être possible. Nos systèmes de préhension et de détection de pointe pour l'automatisation industrielle vous permettent de concevoir facilement des applications véritablement collaboratives autorisant vos employés de travailler côte à côte avec des robots collaboratifs pour l'assemblage, la finition de surface, le Pick & Place, l'intendance des machines ou du contrôle qualité.
D:PLOY Transfert
Configurez, exécutez et redéployez rapidement toute application de type «pick-and-place» avec D:PLOY Transferring
Voir la solution
D:PLOY Supervision de machines CNC
Éliminez la complexité de la supervision des machines CNC robotisées avec D:PLOY CNC
Voir la solution
D:PLOY Conditionnement
Obtenez un conditionnement simple et rapide sans programmation complexe du robot avec D:PLOY Packaging
Voir la solution
D:PLOY Palettisation
Configurez et adaptez rapidement et facilement votre application de palettisation avec D:PLOY Palletizing
Voir la solution
RG2-FT Détection de force/couple · Détection de proximité · Préhension électrique
RG2-FT Préhenseur avec capteurs
Donnez aux robots des retours au point de contact. RG2-FT associe la détection de force/couple et de proximité pour la manipulation délicate, l’insertion et l’assemblage, ainsi que pour l’entraînement et la validation de modèles d’IA physique.
Sensing 2-finger Electric
Voir le produit
2FG14 Charge utile élevée · Rapide · IP67
2FG14 Préhenseur parallèle à charge utile élevée
Le 2FG14 manipule des charges allant jusqu’à 14 kg par adhérence et 20 kg par complémentarité de forme, avec une force de préhension jusqu’à 280 N. Sa conception compacte de 1.5 kg, sa protection IP67 et son mouvement rapide et réglable conviennent aux opérations exigeantes de chargement et déchargement de machines, de manutention et d’assemblage.
Charge utile élevée 2 doigts électrique
Voir le produit
2FG7 Compact · Charge utile élevée · IP67
Préhenseur parallèle compact 2FG7
Le 2FG7 associe une charge utile allant jusqu’à 7 kg par friction et 11 kg par liaison de forme à une protection IP67, dans un préhenseur électrique compact de 1.1 kg. Sa force réglable, sa vitesse de préhension élevée et ses doigts configurables conviennent aux tâches exigeantes de chargement/déchargement de machines, de manutention et d’assemblage.
parallèle 2 doigts électrique
Voir le produit
2FGP20 2 doigts - Vide intégré - Grande course
Palettiseur 2FGP20
Le 2FGP20 est un préhenseur électrique de palettisation puissant et polyvalent, avec une charge utile de 20 kg et des bras personnalisables. Il manipule des cartons ouverts, des produits prêts à mettre en rayon et des intercalaires, sans changement de préhenseur ni manipulation supplémentaire.
Palettiseur 2 doigts électrique
Voir le produit
3FG15 Trois doigts - Préhension concentrique - Course de 150 mm
Préhenseur à trois doigts 3FG15
Préhenseur concentrique à trois doigts pour pièces cylindriques, avec une course de 150 mm, des embouts de doigts personnalisables et une préhension intérieure ou extérieure.
Trois doigts Concentrique Électrique
Voir le produit
3FG25 Charges lourdes - Trois doigts - IP67
Préhenseur 3FG25 pour charges lourdes
Préhenseur électrique à trois doigts pour charges lourdes, avec positionnement centrique, protection IP67 et préhension intérieure ou extérieure de grandes pièces CNC.
Trois doigts Charges lourdes Électrique
Voir le produit
MG10 Magnétique électrique - Force réglable - Détection des pièces
Préhenseur magnétique MG10
Préhenseur magnétique électrique avec force réglable et détection intégrée des pièces pour manipuler tôles, ébauches et pièces irrégulières.
Magnétique Configurable Électrique
Voir le produit
VG10 Vide électrique - Bras réglables - Deux canaux
VG10 Préhenseur à vide
Préhenseur à vide électrique flexible avec bras réglables et deux canaux de vide commandés indépendamment pour une manutention rapide malgré les changements de produits et d’applications.
Vide Configurable Électrique
Voir le produit
VGP30 Vide pneumatique - Charge utile de 30 kg - Commande intelligente
VGP30 Préhenseur à vide
Préhenseur pneumatique à vide à charge utile élevée, avec commande intelligente du vide et deux canaux indépendants, pour la palettisation et la manutention exigeantes.
Vide Charge utile élevée Pneumatique
Voir le produit
Gecko Gripper Adhésion passive - Prise sans traces - Pièces perforées
Gecko Gripper à adhésion
Préhenseur à adhésion passive pour manipuler des pièces plates, lisses, brillantes et perforées sans électricité, air comprimé ni câblage de commande.
Adhésion Sans traces Passif
Voir le produit
RG2 2 doigts · Électrique · Course de 110 mm
RG2 Préhenseur électrique flexible
Le RG2 est un préhenseur électrique flexible à deux doigts avec une course et une force réglables, des embouts de doigts personnalisables et un logiciel intégré pour des changements rapides en manutention de matériaux, chargement et déchargement de machines, prise et dépose et assemblage.
2 doigts électrique manutention de matériaux
Voir le produit
RG6 2 doigts · Électrique · Course de 160 mm
RG6 Préhenseur électrique flexible
Le RG6 est un préhenseur électrique flexible à deux doigts, doté d’une course réglable de 160 mm, d’une force de préhension de 25–120 N, d’embouts de doigts personnalisables et d’un logiciel intégré pour les pièces plus grandes et plus lourdes.
2 doigts électrique manutention
Voir le produit
Soft Gripper Souple · Électrique · De qualité alimentaire
Soft Gripper pour la manipulation délicate
Le Soft Gripper d'OnRobot utilise des outils interchangeables en silicone pour manipuler des articles délicats et irréguliers dans l'agroalimentaire, les boissons, la cosmétique, la pharmacie, la fabrication et l'emballage.
préhension souple manipulation d'aliments électrique
Voir le produit
VGC10 Vide · Électrique · Compact
VGC10 Préhenseur à vide électrique compact
Le VGC10 est un préhenseur à vide électrique compact doté de ventouses configurables, de deux canaux de vide indépendants, d’un logiciel intégré et d’une charge utile pouvant atteindre 15 kg avec des accessoires personnalisés.
vide électrique automatisation compacte
Voir le produit
VGP20 Vide · Électrique · Quatre canaux
Préhenseur électrique à vide VGP20
Le VGP20 est un préhenseur électrique à vide à haut débit doté de quatre canaux indépendants, de 16 positions standard de ventouses, d’une surveillance intégrée du vide et d’une charge utile maximale typique de 10 kg pour le carton standard.
vide palettisation électrique
Voir le produit
Dual Quick Changer Deux outils - Charge utile de 30 kg - Temps de cycle réduit
Dual Quick Changer
Montez deux outils de bout de bras simultanément pour charger et décharger des pièces en un seul cycle, réduire les temps d’inactivité et étendre les possibilités d’un robot.
Montage de deux outils Chargement et déchargement de machines Changement rapide
Voir le produit
Quick Changer Changement d’outil en moins de 5 secondes - Charge utile de 25 kg - 200 g
Quick Changer
Changez d’outil en bout de bras en moins de cinq secondes avec Quick Changer, léger et sûr, conçu pour les applications robotiques flexibles.
Changeur d’outil Changement rapide Bride ISO
Voir le produit
Eyes Vision · 2.5D · Perception de profondeur
OnRobot Eyes Système de vision 2.5D
OnRobot Eyes apporte une vision de profondeur 2.5D avec étalonnage en une seule image, inspection des couleurs et des contours, montage sur robot ou externe et prise en charge des applications de détection, de tri, d’inspection et de repères.
vision 2.5D inspection qualité
Voir le produit
HEX 6-AXIS Mesure sur 6 axes - Contrôle de force - IP67
HEX Capteur de force/couple à 6 axes
Un capteur compact de force/couple à six axes pour les tâches de finition, d’assemblage, d’insertion, de détection et de qualité avec contrôle de force. Choisissez HEX-E pour une sensibilité accrue ou HEX-H pour une capacité de couple supérieure.
Capteur de force/couple 6 axes IP67
Voir le produit
Screwdriver Vissage · Électrique · Couple contrôlé
OnRobot Screwdriver
L'OnRobot Screwdriver associe un contrôle précis du couple, un axe électrique intégré, une détection intelligente des erreurs et la prise en charge de vis de M1.6 à M6 pour un assemblage automatisé flexible.
vissage assemblage électrique
Voir le produit
Sander Enlèvement de matière · Électrique · Excentrique
OnRobot Sander
L'OnRobot Sander est un outil électrique complet de finition excentrique avec vitesse réglable, logiciel intégré et options de changement automatique d'abrasifs et de suivi de surface avec contrôle de force.
enlèvement de matière finition de surface électrique
Voir le produit
LIFT100 Course de 900 mm - Charge utile de 100 kg - 7e axe
LIFT100 Élévateur de robot
Étendez la portée verticale de votre robot avec une course de 900 mm, une charge utile jusqu’à 100 kg et un positionnement précis pour la palettisation et la fabrication.
Élévateur de robot 7e axe Palettisation
Voir le produit
Pallet Station Détection de palettes - Plusieurs tailles de palettes - Fixation au sol
Pallet Station
Positionnez les palettes de manière constante et détectez leur présence grâce à un dispositif durable fixé au sol, conçu pour les cellules de palettisation robotisée flexibles.
Dispositif de positionnement de palettes Palettisation Capteur intégré
Voir le produit
Dual Mounting Kit Deux outils indépendants - Orientation flexible - Charge utile de 25 kg
Dual Mounting Kit
Montez deux Quick Changer indépendants dans la position et l’orientation requises par votre application pour accélérer les cycles du robot avec deux outils.
Montage de deux outils Chargement et déchargement de machines Orientation flexible
Voir le produit
2FGP20 Fork Levage par fourches - Serrage par le dessus - Vide intégré
2FGP20 Fork
Le 2FGP20 Fork assure un soutien fiable par le dessous des cartons ouverts, des cartons de présentation, des cartons à couvercle non fixé, des emballages peu rigides et des autres cartons qui ne peuvent pas être manipulés avec des préhenseurs traditionnels à vide ou à serrage latéral.
Palletizing Fork gripper Electric
Voir le produit
Accessories
Accessoires

Regardez tous les accessoires disponibles chez OnRobot conçus pour optimiser votre application robotique collaborative.

Voir les accessoires
Aucun résultat. Essayez de modifier vos filtres.

Vous êtes intéressé ?
Contactez-nous !

Compatible avec toutes les marques de robots

Tous nos préhenseurs, capteurs de force/couple et changeurs d'outils sont compatibles avec les robots de Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB et Kassow. Comme nos produits sont compatibles avec les principales marques de robots, vous pouvez facilement commencer à maximiser l'utilisation de vos robots. Si votre robot est d'une autre marque, cela ne signifie pas que nos préhenseurs ne seront pas compatibles avec lui. Contactez-nous pour discuter de la solution qui vous semble la plus réalisable.

Nos préhenseurs robotisés ajoutent de l'intelligence aux processus collaboratifs

Les robots collaboratifs, également connus sous le nom de « cobots », et les robots industriels légers sont aujourd'hui très répandus en raison de l'essor des outils polyvalents, comme les préhenseurs robotisés, les capteurs et les changeurs rapides. En combinant votre robot avec l'effecteur final adéquat, vous renforcez sa capacité à gérer des processus complexes en collaboration avec des employés humains en toute sécurité.

Les technologies collaboratives sont connues pour apporter des avantages commerciaux aux petites et moyennes entreprises.

Temps de déploiement réduit
Les robots collaboratifs et les effecteurs finaux sont conçus dans l'optique d'une programmation facile, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent apprendre à utiliser et à adapter le robot en très peu de temps. Cette souplesse donne aux fabricants la liberté et la flexibilité nécessaires pour expérimenter des applications en vue de se préparer à d'autres besoins éventuels.
Production flexible
La fabrication d'outils uniques pour des tâches de fabrication spécifiques est une opération coûteuse et désavantageuse. En revanche, les outils robotisés peut être facilement déployés pour traiter différentes tâches et processus et s'intégrer de manière fluide dans différents environnements de production.
RSI plus rapide
Les outils flexibles permettent aux robots d'effectuer des tâches répétitives avec plus de cohérence et de précision que les operateurs humains, ce qui se traduit par un RSI plus rapide pour les fabricants. Alors que les robots s'occupent des tâches répétitives, sales et dangereuses, les employés peuvent se charger de tâches d'un niveau plus élevé, mieux adaptées à l'esprit humain.

Développez votre entreprise avec la nouvelle technologie des outils collaboratifs

Les solutions intelligentes des outils OnRobot permettent aux robots de traiter des applications adaptatives de haute précision qui étaient trop complexes pour être automatisées, jusqu'à présent. Ci-dessous vous pouvez en savoir plus à propos de l'impact de nos solutions innovantes sur les applications collaboratives avancées.
Chargement et déchargement de machines
Des préhenseurs électriques spécialement conçus pour les applications CNC et les tours. Autocentrage, protection IP67 et production sans surveillance.
Voir l'application
Manutention de matériaux
Déplacez davantage de produits avec moins de manutention manuelle. Des préhenseurs flexibles automatisent les opérations répétitives de prise, transfert, tri et emballage tout en s’adaptant aux différentes pièces, matières et séries de production.
Voir l'application
Palettisation
Automatisez la palettisation et la dépalettisation avec des solutions robotiques flexibles pour les cartons, conteneurs, sacs et productions mixtes. Déployez plus rapidement avec OnRobot.
Voir l'application
Enlèvement de matière
Automatisez le ponçage, le polissage, le lustrage et d’autres opérations de finition de surface grâce à des outils robotiques flexibles, pour une qualité constante et un déploiement simplifié.
Voir l'application
Qualité
Automatisez la mesure, les essais et l’inspection grâce à une vision robotique flexible et à la détection de force/couple, pour une qualité constante et des résultats répétables.
Voir l'application
Assemblage
Automatisez les tâches d’assemblage répétitives grâce à une préhension précise, à la détection de force et au vissage intelligent. Améliorez la régularité, réduisez la manutention manuelle et adaptez-vous rapidement aux évolutions des produits ou des exigences de production.
Voir l'application

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français