OnRobot
Pallet Station
Détection de palettes - Plusieurs tailles de palettes - Fixation au sol

Pallet Station

Dispositif de positionnement de palettes durable pour une palettisation robotisée fiable

  • Prend en charge les palettes standard et personnalisées de 600 × 800 mm à 1,250 × 1,250 mm
  • Le capteur intégré détecte lorsque la palette est correctement positionnée
  • La conception durable fixée au sol fournit une référence de palette répétable
  • Protection IP54 et durée de vie calculée de 200,000 cycles
600 × 800 mm Taille minimale de palette prise en charge
1,250 × 1,250 mm Taille maximale de palette prise en charge
6 mm Zone d’activation du capteur
IP54 Indice de protection
200,000 Cycles de fonctionnement calculés
24 V Alimentation électrique typique
Palettisation en fin de ligne
Fournissez une position de palette fixe et détectable pour un empilage fiable en fin de ligne de production ou d’emballage.
Production à forte diversité
Adaptez le dispositif aux différents formats de palettes pris en charge lorsque les produits, les clients ou les exigences d’expédition évoluent.
Cellules à deux palettes
Utilisez des unités Pallet Station distinctes pour définir les positions de chargement des cellules qui alternent entre les palettes.
01

Positionnez les palettes de manière constante

Le dispositif fixé au sol donne au robot une référence de palette stable et répétable. Les opérateurs peuvent placer une palette contre les guides sans mesurer manuellement sa position pour chaque nouvelle charge.

6 mm Zone d’activation du capteur
02

Confirmez que la palette est prête

Un capteur intégré détecte la présence de la palette dans la zone d’activation, donnant au système de palettisation un signal clair avant que le robot commence ou poursuive l’empilage.

24 V Alimentation typique du capteur
03

Gérez les formats de palettes courants

Pallet Station prend en charge les formats standard utilisés en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Australie et au Royaume-Uni, ainsi que les palettes personnalisées compatibles dans la plage de dimensions spécifiée.

6+ Formats de palettes standard pris en charge
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI Pallet Station

Une référence de palette claire pour une automatisation fiable

La fixation au sol et les guides réglables fournissent au robot un point de référence constant tout au long de la palettisation.

Le capteur intégré confirme lorsqu’une palette est en position, permettant une séquence de palettisation contrôlée et prévisible.

Configurez le dispositif pour les tailles de palettes standard ou personnalisées prises en charge lorsque les exigences de production et d’expédition évoluent.

Application

Conçu pour un positionnement fiable des palettes

Donnez au robot un emplacement de palette constant et un signal de présence clair. Pallet Station permet une palettisation flexible avec les formats régionaux courants et les palettes personnalisées compatibles.

600 × 800 mm Taille minimale de palette
1,250 × 1,250 mm Taille maximale de palette
IP54 Indice de protection
Téléchargements et ressources

Ressources techniques pour votre cellule de palettisation

Documentation pour spécifier, installer et intégrer Pallet Station.
Fiche technique
Spécifications, tailles de palettes prises en charge et dimensions mécaniques de Pallet Station.
Télécharger →
Fichier STEP
Modèles 3D pour l’intégration mécanique.
Télécharger →

Prêt à créer une cellule de palettisation fiable ?

Décrivez-nous votre application et vos volumes. Notre expert local vous répondra avec les tarifs, des recommandations de robots compatibles et un partenaire d’intégration régional.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français