OnRobot

Manutention de matériaux

La gamme complète de préhenseurs électriques à doigts, à vide et autres préhenseurs OnRobot convient parfaitement aux applications de manutention de matériaux, notamment la palettisation, l’emballage, le tri, l’insertion et le transfert. Ces outils offrent une répétabilité et une précision élevées pour limiter les déchets et les erreurs, ainsi qu’une force réglable pour manipuler les pièces fragiles sans les endommager.

Une manutention flexible pour différents types de produits
Manipulez des pièces de dimensions, formes, matières et surfaces différentes grâce à des technologies configurables à doigts, à vide, magnétiques et de préhension souple.
Une production régulière, équipe après équipe
Maintenez des opérations de prise et de dépose répétables tout au long de la journée, sans la fatigue, les variations ni les ralentissements liés à la manutention manuelle répétitive.
Des changements plus rapides et moins d’outillage dédié
Les réglages de préhension programmables et les outils de bout de bras interchangeables facilitent le passage d’un produit à l’autre sans reconstruire la cellule d’automatisation.

Comment créer une application de pick and place

Découvrez comment créer une application de pick and place grâce à ce guide vidéo détaillé. Il présente les bonnes pratiques, les points à prendre en compte et les principaux aspects techniques nécessaires au déploiement réussi de l’application.

Outils recommandés

Conçu pour une manutention flexible des matériaux

Des produits délicats aux pièces métalliques lourdes, OnRobot propose des technologies de préhension adaptées à différentes surfaces, formes, charges utiles et environnements de production.
2FG7
Compact · Charge utile élevée · IP67

2FG7

Préhenseur parallèle compact à charge utile élevée pour le chargement/déchargement de machines et l’assemblage exigeants

Le 2FG7 associe une charge utile allant jusqu’à 7 kg par friction et 11 kg par liaison de forme à une protection IP67, dans un préhenseur électrique compact de 1.1 kg. Sa force réglable, sa vitesse de préhension élevée et ses doigts configurables conviennent aux tâches exigeantes de chargement/déchargement de machines, de manutention et d’assemblage.
parallèle 2 doigts électrique
  • Jusqu’à 7 kg de charge utile par friction et 11 kg par liaison de forme - une capacité de charge élevée dans un préhenseur compact de 1.1 kg
  • Protection IP67 et maintien en cas de coupure de courant - conservez la prise dans les conditions exigeantes du chargement/déchargement de machines
  • Force de 20–140 N et vitesse de 16–450 mm/s - adaptez chaque prise à la pièce et au cycle
  • Deux positions de montage des doigts et extrémités personnalisables - adaptez les plages de préhension intérieure et extérieure
VGC10
Vide · Électrique · Compact

VGC10

Préhenseur à vide électrique compact pour une manutention flexible dans les espaces restreints

Le VGC10 est un préhenseur à vide électrique compact doté de ventouses configurables, de deux canaux de vide indépendants, d’un logiciel intégré et d’une charge utile pouvant atteindre 15 kg avec des accessoires personnalisés.
vide électrique automatisation compacte
  • Jusqu’à 15 kg de charge utile avec des accessoires personnalisés : manipulez des pièces exigeantes avec un outil compact
  • Deux canaux de vide indépendants : saisissez deux pièces ou contrôlez des zones séparées
  • Ventouses et plaque d’adaptation configurables : adaptez le préhenseur à la forme de la pièce et à l’espace
  • Pompe à vide électrique intégrée : déployez sans alimentation externe en air comprimé
Également utilisé pour la manutention de matériaux
Sur le terrain

Un robot pour manipuler plusieurs produits sans outillage dédié

La préhension flexible permet à une même cellule robotisée de déplacer des produits de dimensions, formes et matières différentes. Les réglages programmables et les outils interchangeables réduisent les ajustements manuels et facilitent le redéploiement du système lorsque les exigences de production évoluent.

Plusieurs produits Une cellule flexible pour différentes pièces et différents formats de produits
< 5s Changement d’outil avec Quick Changer
Sans air comprimé Les options électriques de préhension et de vide simplifient l’infrastructure de la cellule
1 connexion Alimentation et communication via une seule connexion d’outil

Vous ne savez pas quel préhenseur convient à vos produits ?

Nos spécialistes des applications aident les fabricants à automatiser la prise et la dépose, le tri, l’emballage et d’autres processus de manutention. Indiquez-nous ce que vous déplacez et nous vous recommanderons les outils, la configuration robotique et le partenaire de déploiement adaptés dans votre région.

  • Réponse sous 2 jours ouvrés

  • Mise en relation avec un partenaire régional proche de chez vous

    • Évaluation gratuite de l’application, sans engagement

Parler à un spécialiste

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français