OnRobot

マテリアルハンドリング

OnRobotの電動フィンガーグリッパー、真空グリッパー、その他の幅広いグリッパーは、パレタイジング、包装、仕分け、挿入、搬送などのマテリアルハンドリング用途に最適です。高い再現性と精度で廃棄やエラーを抑え、調整可能な把持力によりデリケートな部品も損傷なく扱えます。

多様な製品に柔軟に対応
構成可能なフィンガー、真空、磁気、ソフトグリップ技術により、サイズ、形状、材質、表面が異なる部品を搬送できます。
シフトを通じて安定した生産
反復的な手作業に伴う疲労、ばらつき、速度低下を抑え、一日を通して再現性の高いピック&プレースを維持します。
迅速な切り替えと専用ツールの削減
プログラム可能な把持設定と交換可能なエンド・オブ・アーム・ツールにより、自動化セルを再構築せずに製品を切り替えやすくなります。

ピック&プレースアプリケーションの構築方法

この詳細な動画ガイドで、ピック&プレースアプリケーションの構築方法をご覧ください。アプリケーションを適切に導入するためのベストプラクティス、検討事項、主な技術情報をご紹介します。

推奨ツール

柔軟なマテリアルハンドリング向けに設計

デリケートな製品から重量のある金属部品まで、OnRobotはさまざまな表面、形状、ペイロード、生産環境に対応する把持技術を提供します。
2FG7
コンパクト · 高ペイロード · IP67

2FG7

厳しい条件のマシンテンディングと組立に対応する、コンパクトで高ペイロードの平行グリッパー

2FG7 は、摩擦把持で最大 7 kg、形状拘束把持で最大 11 kg のペイロードと IP67 保護を、重量 1.1 kg のコンパクトな電動グリッパーに集約しています。調整可能なグリップ力、高い把持速度、構成可能なフィンガーにより、厳しい条件のマシンテンディング、マテリアルハンドリング、組立に対応します。
平行 2 フィンガー 電動
  • 摩擦把持で最大 7 kg、形状拘束把持で最大 11 kg のペイロード - 重量 1.1 kg のコンパクトなグリッパーで高い搬送能力を実現
  • IP67 保護と停電時の保持機能 - 厳しいマシンテンディング環境でも把持を維持
  • 20–140 N のグリップ力と 16–450 mm/s の速度 - ワークとサイクルに合わせて把持を調整
  • フィンガーの取付位置は 2 か所、フィンガーチップはカスタマイズ可能 - 内径・外径把持の範囲を調整
VGC10
真空 · 電動 · コンパクト

VGC10

狭いスペースで柔軟なハンドリングを実現するコンパクトな電動真空グリッパー

VGC10 は、構成を変更できる吸着パッド、2つの独立した真空チャンネル、統合ソフトウェアを備えたコンパクトな電動真空グリッパーです。カスタムアタッチメントにより最大 15 kg のペイロードに対応します。
真空 電動 コンパクトな自動化
  • カスタムアタッチメントで最大 15 kg のペイロード:コンパクトなツールで扱いの難しい部品をハンドリング
  • 2つの独立した真空チャンネル:2つの部品を把持、または別々のゾーンを制御
  • 構成を変更できる吸着パッドとアダプタープレート:部品の形状とスペースに合わせてグリッパーを調整
  • 内蔵電動真空ポンプ:外部の圧縮空気供給なしで導入可能
マテリアルハンドリングにも使用
現場での活用

専用ツールなしで複数製品を搬送する1台のロボット

Flexible gripping allows the same robot cell to move different product sizes, shapes, and materials. Programmable settings and interchangeable tools reduce manual adjustments and make the system easier to redeploy as production requirements change.

複数製品 異なる部品や製品形式に対応する柔軟な1つのセル
< 5秒 Quick Changerによるツール交換
圧縮空気不要 電動把持と真空オプションでセルのインフラを簡素化
1接続 1つのツール接続で電源と通信を提供

どのグリッパーが製品に適しているかお悩みですか?

当社のアプリケーションスペシャリストが、ピック&プレース、仕分け、包装、その他のマテリアルハンドリング工程の自動化を支援します。搬送対象をお知らせいただければ、適切なツール、ロボット構成、地域の導入パートナーをご提案します。

  • 2営業日以内にご回答

  • 地域に適したパートナーをご紹介

  • 無料のアプリケーション評価、契約不要

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語