OnRobot
Quick Changer
5 秒未満で工具交換 - ペイロード 25 kg - 200 g

Quick Changer

素早く再現性の高い切り替えを実現する軽量ロボットツールチェンジャー

  • 5 秒未満で工具交換 - 時間のかかるねじ接続なしで作業を切り替え
  • 最大 25 kg の定格ペイロード - コンパクトな工具交換インターフェースで高い負荷容量を実現
  • わずか 200 g - ロボットのペイロードを工具とワークにより多く割り当て可能
  • 冗長ロック機構 - 簡単な手動解除で確実に取り付け
< 5 s 工具交換時間
25 kg 定格ペイロード
200 g 合計重量
±0.02 mm 繰り返し精度
IP67 保護等級
5,000 工具交換の動作サイクル数
多品種生産
部品、生産ロット、作業内容が変わっても、ロボットのインターフェースを作り直すことなく素早く工具を交換できます。
マシンテンディング
部品や工程によってマシンテンディングの要件が変わる場合に、グリッパーとその他の工具を切り替えられます。
複数工程セル
アーム先端の工具を数秒で交換することで、1 台のロボットをハンドリング、組立、仕上げ作業に使用できます。
01

数秒で工具を交換

ねじを使わないロック機構により、オペレーターはアーム先端の工具を 5 秒未満で交換できます。手動交換を高速化することで、変化する作業や生産ロットに合わせて 1 台のロボットを再配置しやすくなります。

< 5 s ねじ締め不要の工具交換
02

ロボットの利用可能なペイロードをより多く確保

Quick Changer はわずか 200 g で、ロボットと工具の間に追加される重量を最小限に抑えます。最大 25 kg の定格ペイロードにより、要求の厳しい協働用途や軽工業用途に対応します。

200 g 軽い合計重量
03

工具を確実かつ再現性高くロック

冗長ロック機構、ロックスプリング、追加の安全構造が、信頼性の高い機械的接続を実現します。±0.02 mm の繰り返し精度により、交換のたびに安定した工具位置決めを支援します。

±0.02 mm 再現性の高い工具位置決め
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
Quick Changer を選ぶ理由

1 台のロボットで、より多くの生産作業に対応

アーム先端の工具を 5 秒未満で交換し、手作業に伴う停止時間を減らしながら、ロボットを異なる製品や工程に切り替えられます。

Quick Changer は OnRobot の各種ツールに統合されており、用途に応じて別のグリッパー、センサー、加工ツールが必要になった場合の機械的接続を簡素化します。

冗長ロック機構と安全構造が工具を確実に固定しながら、簡単な手動交換手順を維持します。

用途

素早い工具交換向けに設計

1 台のロボットに、さまざまな生産作業に対応する柔軟性を提供します。Quick Changer は、素早い手動工具交換、軽量設計、確実な ISO 9409-1 インターフェースを組み合わせ、互換性のあるロボットと工具の構成に対応します。

< 5 s 工具交換時間
25 kg 定格ペイロード
200 g 合計重量
ダウンロードと資料

統合に役立つ技術資料

柔軟なロボット用途に向けた Quick Changer の選定と統合のための技術資料。
データシート
Quick Changer の仕様、荷重制限、機械寸法。
ダウンロード →
STEPファイル
機械的な組込み用の 3D モデル。
ダウンロード →

ロボットをより柔軟に活用しませんか?

お使いのロボット、工具、生産作業についてお聞かせください。地域の専門家が、用途に適した Quick Changer の構成と互換性の確認をお手伝いします。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語