内蔵の 55 mm 軸がねじを引き込み、ロボットが締結位置に到達した後でねじを締め付けます。これにより、各ねじに必要なロボットの動作が減り、ねじ締めシーケンスをより簡単にプログラムできます。
ロボットのインターフェースでねじの長さと目標トルクを設定します。Screwdriver は 0.15 から 5 Nm の締め付けを制御し、操作が意図どおり完了したかを確認するのに役立つ工程結果を返します。
内蔵の 55 mm 軸がねじを引き込み、ロボットが締結位置に到達した後でねじを締め付けます。これにより、各ねじに必要なロボットの動作が減り、ねじ締めシーケンスをより簡単にプログラムできます。
選択した締結部品に合わせて、ビット、ホルダー、ねじホルダー、ねじ固定を設定します。システムは M1.6 から M6 のメートルねじと最大 50 mm の長さに対応し、オプションの 50 mm と 100 mm のビット延長部品により、狭い場所での到達範囲を広げられます。
ツールは、ねじをピックしたか、長さが設定と一致しているか、締め付けが正しく完了したかを確認でき、組立シーケンスに役立つフィードバックをロボットに提供します。
対応する最大 35 mm のねじは、ロボットの移動中もツール内部に引き込んだ状態にできます。過大な軸方向力が検出されると、自動安全停止が作動します。
適切なビットシステムで対応するメートルねじ、インチねじ、タッピンねじを使用するか、狭い場所の締結箇所にはオプションのビット延長部品を追加できます。
ねじ、材料、締結箇所、トルク要件、ロボット、生産量についてお聞かせください。お近くの専門家が、ビットシステム、供給方法、導入方法の検討をお手伝いします。