集成的 55 mm 轴将螺丝缩回,并在机器人到达紧固位置后拧紧螺丝。这减少了每颗螺丝所需的机器人运动,也使拧螺丝流程更易于编程。
在机器人界面中设置螺丝长度和目标扭矩。Screwdriver 在 0.15 至 5 Nm 范围内控制拧紧过程,并返回工艺结果,帮助确认操作是否按预期完成。
集成的 55 mm 轴将螺丝缩回,并在机器人到达紧固位置后拧紧螺丝。这减少了每颗螺丝所需的机器人运动,也使拧螺丝流程更易于编程。
根据所选紧固件配置批头、夹持座、螺丝夹持座和螺丝固定方式。系统支持 M1.6 至 M6 公制螺丝和最长 50 mm 的长度,可选 50 mm 和 100 mm 批头延长杆可增加狭小空间内的触及范围。
工具可检查是否拾取了螺丝、其长度是否符合配置,以及拧紧过程是否正确完成,为机器人的装配流程提供有用反馈。
机器人运动时,受支持的最长 35 mm 螺丝可保持缩回工具内部的状态。检测到过大的轴向力时,自动安全停止功能会作出响应。
使用正确的批头系统处理受支持的公制、英制和自攻螺丝,或添加可选批头延长杆,以触及狭窄空间中的紧固点。
请告诉我们您的螺丝、材料、紧固点、扭矩要求、机器人和产量。我们的本地专家可以帮助您评估批头系统、送料方式和部署方案。