OnRobot
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Vissage · Électrique · Couple contrôlé

Screwdriver

Vissage robotisé complet pour un assemblage flexible et des changements rapides

  • Contrôle du couple de 0.15–5 Nm pour un vissage régulier dans des tâches d'assemblage variables
  • Prise en charge des vis M1.6–M6 et de longueurs jusqu'à 50 mm pour une production flexible
  • L'axe électrique intégré réduit les mouvements du robot et simplifie la programmation
  • Les contrôles intelligents des vis et de l'insertion aident à détecter les erreurs courantes du procédé
0.15–5 Nm Plage de couple
M1.6–M6 Tailles de vis métriques prises en charge
50 mm Longueur maximale des vis
340 RPM Vitesse de sortie maximale
55 mm Course de l'arbre
IP54 Indice de protection
Assemblage général
Vissez différentes tailles et longueurs de vis avec un couple programmable et un système d'embouts configurable.
Assemblage électronique
Utilisez un outil de vissage protégé contre les ESD avec couple contrôlé pour une production électronique adaptée.
01

Contrôlez le couple pour chaque vis

Réglez la longueur de la vis et le couple cible dans l'interface du robot. Le Screwdriver contrôle le serrage de 0.15 à 5 Nm et renvoie des résultats de procédé qui aident à confirmer que l'opération s'est déroulée comme prévu.

0.15–5 Nm Plage de couple programmable
02

Réduisez les mouvements du robot avec un axe intégré

L'axe intégré de 55 mm rétracte la vis puis la visse une fois que le robot a atteint la position de fixation. Cela réduit les mouvements du robot nécessaires pour chaque vis et facilite la programmation de la séquence de vissage.

55 mm Course de l'arbre intégré
03

Changez de configuration de vis sans changer d'outil

Configurez l'embout, le porte-embout, le porte-vis et le maintien de la vis pour l'élément de fixation choisi. Le système prend en charge des vis métriques de M1.6 à M6 et des longueurs jusqu'à 50 mm, tandis que des rallonges d'embout de 50 mm et 100 mm en option augmentent la portée dans les espaces exigus.

M1.6–M6 Tailles de vis métriques prises en charge
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI Screwdriver

Vissage flexible avec contrôle de procédé intégré

L'outil peut vérifier qu'une vis a été saisie, que sa longueur correspond à la configuration et que le serrage s'est terminé correctement, fournissant au robot un retour utile pour la séquence d'assemblage.

Les vis prises en charge jusqu'à 35 mm peuvent rester rétractées dans l'outil pendant les mouvements du robot. Un arrêt de sécurité automatique réagit si une force axiale excessive est détectée.

Utilisez les vis métriques, impériales et autotaraudeuses prises en charge avec le système d'embouts approprié, ou ajoutez des rallonges d'embout en option pour les points de fixation dans les espaces étroits.

Téléchargements et ressources

Tout ce qu’il vous faut pour démarrer

Documentation technique complète pour évaluer, configurer et déployer l'OnRobot Screwdriver.
Fiche technique
Tailles de vis, plage de couple, vitesse, course, dimensions et données d’intégration du Screwdriver.
Télécharger →
Fichier STEP
Modèles 3D pour l’intégration mécanique.
Télécharger →

Prêt à automatiser le vissage dans votre assemblage ?

Décrivez-nous vos vis, matériaux, points de fixation, exigences de couple, robot et volume de production. Notre expert local peut vous aider à évaluer le système d'embouts, la méthode d'alimentation et la démarche de déploiement.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français