OnRobot
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Csavarozás · Elektromos · Nyomatékvezérelt

Screwdriver

Teljes robotizált csavarozás rugalmas összeszereléshez és gyors átállásokhoz

  • 0.15–5 Nm nyomatékszabályozás az egyenletes csavarozásért változó összeszerelési feladatoknál
  • M1.6–M6 csavarok és legfeljebb 50 mm hosszúság támogatása a rugalmas gyártáshoz
  • A beépített elektromos tengely csökkenti a robotmozgást és egyszerűsíti a programozást
  • Az intelligens csavar- és beillesztés-ellenőrzések segítenek a gyakori folyamathibák felismerésében
0.15–5 Nm Nyomatéktartomány
M1.6–M6 Támogatott metrikus csavarméretek
50 mm Maximális csavarhossz
340 RPM Maximális kimeneti fordulatszám
55 mm Tengelylöket
IP54 Védettségi fokozat
Általános összeszerelés
Hajtson be különböző méretű és hosszúságú csavarokat programozható nyomatékkal és konfigurálható csavarozóbit-rendszerrel.
Elektronikai összeszerelés
Használjon ESD-biztos csavarozó szerszámot szabályozott nyomatékkal megfelelő elektronikai gyártáshoz.
01

Szabályozza a nyomatékot minden csavarnál

Állítsa be a csavarhosszt és a célnyomatékot a robot kezelőfelületén. A Screwdriver 0.15 és 5 Nm között szabályozza a meghúzást, és olyan folyamateredményeket ad vissza, amelyek segítenek ellenőrizni, hogy a művelet az elvárások szerint fejeződött-e be.

0.15–5 Nm Programozható nyomatéktartomány
02

Csökkentse a robotmozgást beépített tengellyel

Az integrált 55 mm tengely visszahúzza a csavart, majd behajtja, miután a robot elérte a rögzítési pozíciót. Ez csökkenti az egyes csavarokhoz szükséges robotmozgást, és egyszerűbbé teszi a csavarozási sorrend programozását.

55 mm Beépített tengelylökethossz
03

Váltson csavarbeállítást szerszámcsere nélkül

Konfigurálja a bitet, a tartót, a csavartartót és a csavarrögzítést a kiválasztott kötőelemhez. A rendszer M1.6 és M6 közötti metrikus csavarokat és legfeljebb 50 mm hosszúságot támogat, míg az opcionális 50 mm és 100 mm bithosszabbítók növelik az elérést szűk helyeken.

M1.6–M6 Támogatott metrikus csavarméretek
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
MIÉRT A Screwdriver

Rugalmas csavarozás beépített folyamatvezérléssel

A szerszám ellenőrizheti, hogy felvett-e egy csavart, annak hossza megfelel-e a beállításnak, és a meghúzás megfelelően befejeződött-e, hasznos visszajelzést adva a robotnak az összeszerelési sorrendhez.

A támogatott, legfeljebb 35 mm hosszú csavarok a szerszámon belül visszahúzva maradhatnak, miközben a robot mozog. Túlzott axiális erő észlelésekor automatikus biztonsági leállítás lép működésbe.

Használja a támogatott metrikus, colos és önmetsző csavarokat a megfelelő bitrendszerrel, vagy adjon hozzá opcionális bithosszabbítókat a szűk helyeken lévő rögzítési pontokhoz.

Letöltések és segédanyagok

Minden, ami az induláshoz szükséges

Teljes műszaki dokumentáció az OnRobot Screwdriver értékeléséhez, konfigurálásához és üzembe helyezéséhez.
Adatlap
Csavarméretek, nyomatéktartomány, sebesség, löket, méretek és integrációs adatok a Screwdriver eszközhöz.
Letöltés →
STEP-fájl
3D modellek a mechanikai integrációhoz.
Letöltés →

Készen áll a csavarozás automatizálására az összeszerelésben?

Mutassa be a csavarokat, anyagokat, rögzítési pontokat, nyomatékkövetelményeket, robotot és gyártási mennyiséget. Helyi szakértőnk segít felmérni a bitrendszert, az adagolási módszert és az üzembe helyezés módját.

Beszéljen szakértővel

Válassz nyelvet

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Magyar