OnRobot
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Schrauben · Elektrisch · Drehmomentgeregelt

Screwdriver

Komplettes robotergestütztes Schrauben für flexible Montage und schnelle Umrüstung

  • Drehmomentregelung von 0.15–5 Nm für gleichmäßiges Schrauben bei wechselnden Montageaufgaben
  • Unterstützung für M1.6–M6-Schrauben und Längen bis 50 mm für flexible Produktion
  • Integrierte elektrische Achse reduziert Roboterbewegungen und vereinfacht die Programmierung
  • Intelligente Schrauben- und Einführprüfungen helfen, häufige Prozessfehler zu erkennen
0.15–5 Nm Drehmomentbereich
M1.6–M6 Unterstützte metrische Schraubengrößen
50 mm Maximale Schraubenlänge
340 RPM Maximale Abtriebsdrehzahl
55 mm Spindelhub
IP54 Schutzart
Allgemeine Montage
Verschrauben Sie unterschiedliche Schraubengrößen und -längen mit programmierbarem Drehmoment und einem konfigurierbaren Schraubbit-System.
Elektronikmontage
Nutzen Sie ein ESD-sicheres Schraubwerkzeug mit geregeltem Drehmoment für geeignete Elektronikfertigung.
01

Drehmoment für jede Schraube regeln

Stellen Sie Schraubenlänge und Solldrehmoment in der Roboteroberfläche ein. Der Screwdriver regelt das Anziehen von 0.15 bis 5 Nm und liefert Prozessergebnisse, anhand derer sich prüfen lässt, ob der Vorgang wie vorgesehen abgeschlossen wurde.

0.15–5 Nm Programmierbarer Drehmomentbereich
02

Roboterbewegungen mit einer integrierten Achse reduzieren

Die integrierte 55 mm-Achse zieht die Schraube zurück und schraubt sie ein, nachdem der Roboter die Befestigungsposition erreicht hat. Dies reduziert die pro Schraube erforderlichen Roboterbewegungen und vereinfacht die Programmierung der Schraubsequenz.

55 mm Integrierter Spindelhub
03

Schraubkonfigurationen wechseln, ohne das Werkzeug zu wechseln

Konfigurieren Sie Bit, Halter, Schraubenhalter und Schraubenfixierung für das gewählte Befestigungselement. Das System unterstützt metrische Schrauben von M1.6 bis M6 und Längen bis 50 mm. Optionale Bitverlängerungen von 50 mm und 100 mm erhöhen die Reichweite in engen Bereichen.

M1.6–M6 Unterstützte metrische Schraubengrößen
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WARUM Screwdriver

Flexibles Schrauben mit integrierter Prozesssteuerung

Das Werkzeug kann prüfen, ob eine Schraube aufgenommen wurde, ob ihre Länge zur Konfiguration passt und ob der Anziehvorgang korrekt abgeschlossen wurde. So erhält der Roboter hilfreiche Rückmeldungen für die Montagesequenz.

Unterstützte Schrauben bis 35 mm können während der Roboterbewegung im Werkzeug zurückgezogen bleiben. Ein automatischer Sicherheitsstopp reagiert, wenn eine übermäßige Axialkraft erkannt wird.

Nutzen Sie unterstützte metrische, zöllige und selbstschneidende Schrauben mit dem passenden Bit-System oder ergänzen Sie optionale Bitverlängerungen für Befestigungspunkte in engen Bereichen.

Downloads und Ressourcen

Alles für Ihren Einstieg

Vollständige technische Dokumentation zur Bewertung, Konfiguration und Inbetriebnahme des OnRobot Screwdriver.
Datenblatt
Schraubengrößen, Drehmomentbereich, Drehzahl, Hub, Abmessungen und Integrationsdaten für den Screwdriver.
Herunterladen →
STEP-Datei
3D-Modelle für die mechanische Integration.
Herunterladen →

Bereit, das Schrauben in Ihrer Montage zu automatisieren?

Beschreiben Sie Ihre Schrauben, Materialien, Befestigungspunkte, Drehmomentanforderungen, Ihren Roboter und Ihr Produktionsvolumen. Unser Experte vor Ort hilft Ihnen, das Bit-System, die Zuführmethode und den Weg zur Inbetriebnahme zu beurteilen.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch