OnRobot

Über OnRobot

OnRobot wurde 2018 gegründet mit der Mission, Automatisierungshürden zu überwinden und die Vorteile der robotergestützten Automation für Hersteller aller Größen zugänglich zu machen.

OnRobot company team photo.

Alles aus einer Hand für Robotikanwendungen

Mit Hauptsitz in Odense, Dänemark, und Niederlassungen weltweit ist OnRobot ein führender globaler Anbieter von Hardware- und Softwarelösungen für industrielle und kollaborative Robotikanwendungen. Alle Angebote basieren auf derselben Plattform „Ein System, keine Komplexität“ und bieten ein einheitliches Erlebnis über alle großen Robotermarken hinweg.

Die Produkte und Lösungen von OnRobot werden über mehr als 700 Vertriebs- und Systemintegrationspartner angeboten und in zahlreichen Branchen eingesetzt. Sie erleichtern und beschleunigen die Automatisierung von Aufgaben wie Palettieren, CNC-Maschinenbeschickung, Verpacken, Pick-and-Place, Schleifen, Schrauben und vielem mehr.

Ob Sie ein flexibles End-of-Arm-Werkzeug oder eine Off-The-Shelf-Roboterlösung für eine schnelle Amortisation benötigen: OnRobot ist die richtige Anlaufstelle.
Unser breites Portfolio intelligenter Greifer und End-of-Arm-Werkzeuge funktioniert mit jedem industriellen oder kollaborativen Roboter.
Unser patentiertes, einheitliches mechanisches und elektrisches System ermöglicht eine schnelle Integration und vollständige Kompatibilität in unserem gesamten Ökosystem. So können Sie Ihre Automatisierung einfach und kosteneffizient selbst steuern.
Mit Online-Schulungen und einem globalen Supportnetzwerk unterstützt OnRobot Ihren langfristigen Erfolg.

Finden Sie einen Vertriebspartner vor Ort

OnRobot verfügt über ein starkes globales Netzwerk aus Robotikexperten und Partnern in allen Regionen.

OnRobot: Geschichte und wichtige Meilensteine

Strategische Partnerschaften, Übernahmen und innovative Produktentwicklungen haben das Wachstum von OnRobot vorangetrieben. Dazu zählen diese wichtigen Meilensteine:

2026

OnRobot stellt den intelligenten elektrischen Palettiergreifer 2FGP20 Fork vor. Er bietet eine zuverlässige Unterstützung von unten für offene Kartons, Displaykartons, Kartons mit losen Deckeln und Verpackungen mit geringer Steifigkeit.

Veröffentlichung neuer Entwicklerressourcen für Physical AI.

2025

OnRobot brachte den VGP30 auf den Markt: einen pneumatischen Vakuumgreifer mit hoher Nutzlast für anspruchsvolle Palettier- und Materialhandhabungsanwendungen mit Nutzlasten bis zu 30 kg.

2024

OnRobot stellte Off-The-Shelf Solutions vor: vollständige, auf D:PLOY basierende Lösungen, die gemeinsam mit erfahrenen Integrationspartnern bereitgestellt werden.

2023

Einführung von D:PLOY, der branchenweit ersten automatisierten Plattform zum Erstellen, Betreiben, Überwachen und erneuten Bereitstellen von Robotikanwendungen. Sie ist für spezifische Anwendungen mit hoher Nachfrage und großer Variantenvielfalt ausgelegt.

D:PLOY erhielt den DIRA-Technologiepreis als Anerkennung seines Potenzials, die Bereitstellung von Robotikanwendungen zu vereinfachen.

2022

Einführung von LIFT100, unserem neuen Roboterlift als siebter Achse, der vielfältige Palettieraufgaben ermöglicht. Er lässt sich mit der Pallet Station ergänzen, die Bedienern hilft, die Palette korrekt zu positionieren.

Einführung des elektrischen Greifers 2FGP20 zum Palettieren und zur Handhabung von Zwischenlagen.

2021

Einführung von WebLytics, der ersten Software zur Fernüberwachung der Produktion und Diagnose für kollaborative Anwendungen.

Einführung von OnRobot LEARN, einer kostenlosen Lernplattform, die Wissen über kollaborative Anwendungen allen zugänglich macht.

Einführung des intelligenten Magnetgreifers MG10 und des weltweit leistungsstärksten elektrischen Vakuumgreifers VGP20.

2020

OnRobot erweiterte sein Produktportfolio um den elektrischen Dreifingergreifer 3FG15 mit großem Hub, den für Lebensmittel zertifizierten Soft Gripper, den Parallelgreifer 2FG7 und das 2,5D-Vision-System OnRobot Eyes. Außerdem führte das Unternehmen den OnRobot Screwdriver und den OnRobot Sander ein.

2019

Einführung des neuen kleinen, leichten elektrischen Vakuumgreifers VGC10.

Einführung der OnRobot One-System Solution, einer neuen mechanischen und elektrischen Schnittstelle für jedes OnRobot-End-of-Arm-Werkzeug.

OnRobot erwarb die Rechte an der bahnbrechenden, flexiblen Robotertechnologie hinter dem RAGNAR-Roboter und übernahm fast die Hälfte der Beschäftigten des stillgelegten Unternehmens Blue Workforce.

Der RG2-FT-Greifer und der Gecko Gripper wurden weltweit im Handel verfügbar.

2018

OnRobot A/S entstand aus der Fusion dreier innovativer Unternehmen für End-of-Arm-Werkzeuge: On Robot, OptoForce und Perception Robotics, um das weitere Wachstum der kollaborativen Robotik zu fördern.

Übernahme von Purple Robotics und innovativer Technologie für Doppelvakuumgreifer.

2017 und 2018

Niederlassungen werden in den USA, Malaysia und Deutschland eröffnet. Das Vertriebsnetz wächst auf über 100 Vertriebspartner in mehr als 40 Ländern.

2016

Private Investoren und der dänische Wachstumsfonds tätigten umfangreiche Investitionen. Das Vertriebsnetz wird auf Asien, Nordamerika und Ozeanien ausgeweitet.

2015

On Robot, eines der Unternehmen, aus denen später OnRobot A/S entstand, wurde rund um die elektrischen Plug-and-Play-Greifer RG2 und RG6 gegründet.

2014

Bilge J. Christiansen beginnt mit der Entwicklung eines innovativen kabellosen Greifers. Ebbe O. Fuglsang kommt hinzu, um Software und Benutzeroberfläche für den RG2-Greifer zu entwickeln.

2012

Ákos Tar und József Veres gründen OptoForce und entwickeln Kraft-/Drehmomentsensoren für Roboter, um Aufgaben zu automatisieren, die die Geschicklichkeit der menschlichen Hand erfordern. Zu den Investoren zählen die ungarischen Risikokapitalgeber Day One Capital, Finext Startup und Momentum sowie Enrico Krog Iversen, ehemaliger CEO von Universal Robots.

2011

Nicholas Wettels und Helena Yli-Renko gründen Perception Robotics auf Basis eines von Geckos inspirierten Greifers zur Handhabung großer, flacher Objekte.

Möchtest du Teil unserer Reise sein?

Wir sind ein schnell wachsendes, innovatives Unternehmen und suchen ständig talentierte Menschen für unser Team.
Schau auf unserer Karriereseite vorbei und bewirb dich auf eine passende offene Stelle!

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch