OnRobot
LIFT100
LIFT100
LIFT100
900 mm Hub - 100 kg Nutzlast - 7. Achse

LIFT100

Roboterlift mit langem Hub für Palettierung und vertikale Reichweite

  • 900 mm Hub - erweitert die Roboterreichweite von 730 auf 1,630 mm über dem Boden
  • Bis zu 100 kg Nutzlast - trägt Roboter und Werkzeug während der gesamten vertikalen Bewegung
  • Bis zu 100 mm/s Geschwindigkeit bei ±0.5 mm Positionierwiederholgenauigkeit
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen mit TÜV-zertifizierter Stoppfunktion
900 mm Vertikaler Hub
100 kg Maximale Nutzlast
100 mm/s Maximale Hubgeschwindigkeit
±0.5 mm Positionierwiederholgenauigkeit
IP54 Schutzart
1,000,000 Berechnete Betriebszyklen
Palettieren
Erweitern Sie die vertikale Reichweite, um höhere Palettenladungen aufzubauen und mehr Kombinationen aus Paletten, Kartons und Stapelmustern zu handhaben.
Materialhandhabung
Bewegen Sie Teile und Lasten zwischen Arbeitshöhen, ohne einen größeren Roboter einzusetzen oder die gesamte Zelle neu zu konstruieren.
Maschinenbeschickung
Ergänzen Sie eine kontrollierte vertikale Bewegung, wenn Maschinen, Vorrichtungen oder Handhabungspositionen auf unterschiedlichen Höhen liegen.
01

Die volle Palettenhöhe erreichen

Der Hub von 900 mm erweitert die Montagehöhe des Roboters von 730 auf 1,630 mm über dem Boden und bietet die vertikale Reichweite für höhere Paletten und mehr Stapelmuster.

900 mm Vertikaler Hub für größere Roboterreichweite
02

Roboter und Werkzeug präzise bewegen

LIFT100 trägt bis zu 100 kg, während seine robuste Konstruktion die Durchbiegung minimiert. Eine Positionierwiederholgenauigkeit von ±0.5 mm unterstützt eine kontrollierte Kartonplatzierung über den gesamten Hub.

100 kg Nutzlast für Roboter, Werkzeug und Anwendungslast
03

Für anspruchsvolle Produktion entwickelt

Der Lift ist für zuverlässigen Betrieb in typischen Fertigungsumgebungen ausgelegt, mit IP54-Schutz, integrierten Sicherheitsfunktionen und einer berechneten Lebensdauer von bis zu 1,000,000 Betriebszyklen unter den angegebenen Bedingungen.

1,000,000 Berechnete Betriebszyklen unter den angegebenen Bedingungen
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WARUM LIFT100

Mehr Reichweite ohne größeren Roboter

Ergänzen Sie 900 mm kontrollierte vertikale Bewegung, damit ein Roboter höhere Paletten, mehr Lagenhöhen und eine größere Auswahl an Palettiermustern abdecken kann.

Eine steife Konstruktion für hohe Nutzlasten trägt bis zu 100 kg und minimiert die Durchbiegung. So kann der Roboter Lasten während der Liftbewegung gleichmäßig platzieren.

Die TÜV-zertifizierte Stoppfunktion unterstützt den kollaborativen Einsatz, während die Integration mit OnRobot-Palettierkomponenten den Engineering-Aufwand reduziert.

Anwendung

Für flexibles Palettieren entwickelt

Nutzen Sie LIFT100 als siebte Achse, um die Roboterreichweite für höhere Paletten und wechselnde Produktionsanforderungen zu erweitern. 900 mm Hub, 100 kg Nutzlast und präzise Positionierung unterstützen zuverlässiges Palettieren, ohne den Roboter überzudimensionieren.

900 mm Vertikaler Hub
100 kg Maximale Nutzlast
±0.5 mm Positionierwiederholgenauigkeit
Downloads und Ressourcen

Technische Ressourcen für Ihre Integration

Technische Dokumentation zur Bewertung und Integration von LIFT100 in Palettieranwendungen und Anwendungen mit vertikaler Reichweite.
Datenblatt
Spezifikationen, Abmessungen und Leistungsdaten für LIFT100.
Herunterladen →
STEP-Datei
3D-Modelle für die mechanische Integration.
Herunterladen →

Bereit, die vertikale Reichweite Ihres Roboters zu erweitern?

Beschreiben Sie uns Ihren Roboter, Ihre Nutzlast, Palettenhöhe und Anwendung. Unser Experte vor Ort kann beurteilen helfen, ob LIFT100 zu Ihrer Zelle und Ihren Integrationsanforderungen passt.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch