OnRobot

Die physische Interaktionsschicht für KI

Physische KI braucht Roboter, die Modellausgaben in reale Handlungen umsetzen können.

Das bedeutet Greifer, Werkzeuge und Sensoren, die Objekte greifen, Berührungen erkennen, Kräfte messen, Abläufe anpassen und aus physischen Interaktionen nützliche Trainingsdaten für Modelle generieren können. OnRobot bietet Entwicklern von KI-Modellen, AI-first-Robotikunternehmen, Teams für humanoide Robotik, Forschungseinrichtungen und Roboterherstellern eine einheitliche Plattform aus elektrischen Greifern, Kraft-/Drehmomentsensoren und End-of-Arm-Werkzeugen für Training, Validierung und den Einsatz in der realen Welt.

Für Physische KI entwickelt

Physische KI könnte neu sein.

Elektrische, rückkopplungsreiche und flexible Greifer sind es nicht.

Bei OnRobot haben wir jahrelang flexible elektrische Greifer, Sensoren und End-of-Arm-Werkzeuge für die Automatisierung in der Praxis entwickelt. Mehr als 22.000 OnRobot-Produkte wurden weltweit in realen Industrieumgebungen, Forschungslabors, Universitäten und Schulen eingesetzt. Physische KI ermöglicht Robotern, die mit dynamischen, unstrukturierten Umgebungen, wechselnden Bedingungen und unterschiedlichen Teilegrößen umgehen können. Die elektrischen Greifer von OnRobot sind für diese Anforderungen gut geeignet, da sie flexibel, programmierbar und für die Manipulation in der Praxis konzipiert sind.

Elektrische Greifer RG2/RG6
Elektrische Greifer RG2/RG6
Flexibles Zweifingergreifen für eine große Bandbreite an Objektgrößen und -formen.
RG2-FT
RG2-FT
Elektrisches Greifen mit integrierter Kraft-/Drehmoment- und Näherungssensorik für kontaktintensive Validierung.
HEX Kraft-/Drehmomentsensor
HEX Kraft-/Drehmomentsensor
Kraft-/Drehmomenterfassung für Anwendungen, bei denen physische Interaktion, Ausrichtung und Kontaktkräfte entscheidend sind.

Erfahren Sie mehr über die 4 Anforderungen an physische KI in der realen Welt

Erfassen Sie die Beobachtungen, die das Sehvermögen allein nicht erkennen kann

Vision zeigt, was ein Roboter sieht. Kraft- und Drehmomentrückmeldungen zeigen, was passiert, wenn der Roboter die Welt berührt. F/T-Feedback hilft bei der Beantwortung wichtiger Fragen bei Manipulationsaufgaben:

  • Kam es zu einem Kontakt?

  • Wie viel Kraft wurde angewendet?

  • Ist der Gegenstand verrutscht?

  • Ist der Griff stabil?

  • War das Einfügen erfolgreich?

Für physische KI-Anwendungen erfordert die kontaktreiche Manipulation ein Verständnis der Griffstabilität, des Widerstands, des Schlupfes, der Einführkraft, der Teileposition und der Aufgabenergebnisse.

Greifer und Sensoren von OnRobot helfen dabei, diese physikalischen Beobachtungen bei realen Roboteraufgaben zu erfassen.

Physische KI benötigt kontaktdatenreiche Datensätze

Manipulation zählt zu den zentralen Roboteranwendungen für physische KI und macht etwa zwei Drittel der aktuellen Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet aus.

Dennoch beziehen weniger als 20% der Forschungsarbeiten Kraftmessungen ein, obwohl die Kraftregelung bei Aufgaben mit physischer Interaktion eine zentrale Rolle spielt.

Physische KI braucht bessere Möglichkeiten, Interaktionsdaten aus der realen Welt zu erfassen.
~2/3
Artikel zu physischer KI konzentrieren sich auf Manipulation
Weniger als 20 %
beziehen Kraftmessungen ein
60%
nutzen weniger als 100 Hardware-Demonstrationen

Vorgestelltes Werkzeug:

RG2-FT für kontaktdatenreiche Validierung

RG2-FT kombiniert elektrisches Greifen mit integrierter Kraft-/Drehmoment- und Näherungssensorik.

Damit können Physische-KI-Teams reale Manipulationsdaten erfassen, das Roboterverhalten über die Simulation hinaus validieren und testen, wie Modelle funktionieren, wenn Kontakt, Kraft und Objektvariationen eine Rolle spielen.

3–40 N einstellbare Greifkraft Passen Sie den Griff an Aufgabe, Objekt und Demonstration an.
Bis zu 100 mm einstellbarer Hub Handhaben Sie verschiedenste Objektgrößen und Geometrien.
Kraft-/Drehmoment- und Näherungssensorik Erfassen Sie Interaktionskräfte bei realen Manipulationsaufgaben.
Integrierter elektrischer bürstenloser Gleichstrommotor Programmierbares elektrisches Greifen für wiederholbare Tests unter realen Bedingungen.

Der Physische-KI-Zyklus

Jeder Befehls-Feedback-Zyklus verbessert heute die erfolgreiche Aufgabenerfüllung und erzeugt Trainingsdaten für morgen.
Schritt 1
Befehl
Dem Werkzeug vorgeben, wie es agieren soll
Schritt 2
Feedback
Erfassen, was geschieht
Schritt 3
Anpassen
Feedback zur Verbesserung nutzen
Schritt 4
Lernen
Aktionen in Daten umwandeln

Greifer, Sensoren und End-of-Arm-Werkzeuge von OnRobot helfen dabei, physische Beobachtungen wie Kraft, Drehmoment, Greifweite, Greifzustand, Näherung, Kontaktereignisse und Aufgabenergebnisse bei Manipulationsaufgaben in der realen Welt zu erfassen.

Im Laufe der Zeit können Autonomiemodelle dadurch bessere Werkzeugeinstellungen, bessere Korrekturmaßnahmen und bessere Möglichkeiten zur Ausführung ähnlicher Aufgaben erlernen.

ENTWICKLERRESSOURCEN FÜR PHYSICAL AI

Entwickeln Sie mit OnRobot-Werkzeugen in Simulation und ROS 2

Die Entwicklung von Physical AI beginnt, bevor der Roboter mit der realen Welt in Kontakt kommt. OnRobot-Simulationsressourcen und ROS 2-Pakete helfen Robotikteams, unterstützte Greifer, Sensoren und End-of-Arm-Werkzeuge in ihre Entwicklungsabläufe einzubinden, Manipulationskonzepte zu testen und die Validierung mit realer Hardware vorzubereiten.
Simulationsbereite Greifermodelle
Arbeiten Sie mit digitalen Abbildungen unterstützter OnRobot-Werkzeuge in kompatiblen Simulationsumgebungen.
Standardisierter Zugriff auf reale Greiferdaten
Integrieren Sie Kraft-, Kontakt-, Positions- und Gerätestatusdaten über standardisierte Schnittstellen in Workflows zur Datenerfassung und zum Training von Physical AI.
Standardisierte Steuerung physischer Greifer
Steuern Sie physische OnRobot-Werkzeuge über standardisierte ROS 2-Schnittstellen, wahlweise befehlsbasiert oder in Echtzeit, und erhalten Sie dabei kontinuierlich Rückmeldungen.
Mehr erfahren

Eine praxistaugliche Plattform für KI-first-Robotik

Möchten Sie sich mit einem OnRobot Automatisierungsexperten austauschen?

FAQ

Physische KI bezeichnet Robotersysteme, die aus der physischen Welt lernen und in ihr handeln. Sie verbindet KI-Modelle mit realer Bewegung, Kontakt, Kraft, Drehmoment, Sensorfeedback unPhysical AI bezeichnet Robotersysteme, die aus der physischen Welt lernen und in ihr handeln. Sie verbindet KI-Modelle mit realer Bewegung, Kontakt, Kraft, Drehmoment, Sensorfeedback und Aufgabenergebnissen.d Aufgabenergebnissen.

Die physische Interaktionsebene umfasst die Hardware und Werkzeuge, die KI-Modelle mit realen Handlungen verbinden. Dazu gehören Greifer, Kraft-/Drehmomentsensoren, End-of-Arm-Werkzeuge und Feedbacksysteme, mit denen Roboter greifen, manipulieren, Kontakt messen und während der Ausführung nützliche Beobachtungen erfassen können.llow robots to grasp, manipulate, measure contact, and capture useful observations during execution. 

AI-ready physical observations are signals from real-world interaction that can enable model training, validation, and deployment. Examples include force, torque, gripper width, proximity, grip staKI-fähige physische Beobachtungen sind Signale aus realen Interaktionen, die Modelltraining, Validierung und Einsatz ermöglichen können. Beispiele sind Kraft, Drehmoment, Greiferbreite, Nähe, Greifstatus, Werkzeugstatus, Werkstückerkennung, Fehler und Aufgabenergebnisse.te, tool state, part detection, errors, and task outcomes. 

OnRobot-Greifer wie RG2/RG6, 2FG7/2FG14 und RG2-FT können Physische-KI-Anwendungen unterstützen, bei denen flexible, programmierbare Manipulation in der realen Welt erforderlich ist. Mit diesen Werkzeugen können Teams testen, wie Modelle bei unterschiedlichen Objekten, Werkstückgrößen, Kontaktbedingungen und Aufgabenergebnissen funktionieren.est how models perform with different objects, part sizes, contact conditions, and task outcomes. 

HEX Kraft-/Drehmomentsensoren helfen Robotern, physische Interaktion bei Aufgaben zu messen, bei denen Kontakt, Ausrichtung, Widerstand oder aufgebrachte Kraft wichtig sind. Dies kann Validierung, Feedbackregelung und die Erfassung realer Beobachtungen für Manipulationsaufgaben unterstützen.d the capture of real-world observations for manipulation tasks. 

Weil viele Manipulationsaufgaben davon abhängen, was während des Kontakts geschieht. Kraft- und Drehmomentdaten können Robotern helfen, Griffstabilität, Widerstand, Schlupf, Einfügekraft, Ausrichtung und Fehlerzustände zu verstehen.re conditions. 

RG2-FT kombiniert elektrisches Greifen mit integrierter Kraft-/Drehmoment- und Näherungssensorik. Dadurch eignet sich der Greifer zur Erfassung kontaktdatenreicher Manipulationsdaten und zur Validierung des Roboterverhaltens bei realen Aufgaben. tasks. 

Lernen durch Demonstration hängt von hochwertigen Beispielen realer Aktionen und Ergebnisse ab. RG2-FT kann helfen, Signale physischer Interaktionen während Demonstrationen zu erfassen, darunter Kraft, Drehmoment, Position, Nähe und Aufgabenergebnisse. position, proximity, and task results. 

Mit OnRobot-Werkzeugen können Robotikteams erwartetes Verhalten mit realen Ergebnissen vergleichen. Durch Tests der Roboterleistung unter physischen Bedingungen können Teams beurteilen, wie Modelle funktionieren, wenn Objekte variieren, Kontakte sich verschieben und reale Manipulation Unsicherheit mit sich bringt. when objects vary, contacts shift, and real manipulation introduces uncertainty. 

Je nach Werkzeug und Konfiguration können OnRobot-Produkte Feedback zu Kraft, Drehmoment, Position, Nähe, Werkzeugstatus, Werkstückerkennung, Greifstatus und Fehlern liefern.

Elektrische Greifer sind programmierbar, steuerbar und feedbackfähig. Dadurch eignen sie sich für wiederholbare Datenerfassung, adaptive Manipulation und Validierung in der realen Welt. Die elektrischen Greifer von OnRobot sind außerdem flexibel genug, um unterschiedlich große Werkstücke zu handhaben. So können Teams testen, wie Algorithmen auf reale Variabilität reagieren.ctric grippers also have the flexibility to handle parts of different sizes, helping teams test how algorithms respond to real-world variability. 

Nein. OnRobot-Werkzeuge und -Greifer sind für reale industrielle Automatisierungsaufgaben ausgelegt. Mehr als 22,000 OnRobot-Produkte sind weltweit im Einsatz. Für Physical-AI-Teams bedeutet dies, dass Training und Validierung mit Hardware erfolgen können, die für den realen Einsatz entwickelt wurde.ns training and validation can happen with hardware built for real-world use. 

Ja. Wenn zuverlässige, elektrische End-of-Arm-Werkzeuge mit umfassendem Feedback benötigt werden, können OnRobot-Werkzeuge Teams für humanoide und mobile Manipulation auf dem Weg zJa. Wenn zuverlässige, elektrische End-of-Arm-Werkzeuge mit umfassendem Feedback benötigt werden, können OnRobot-Werkzeuge Teams für humanoide und mobile Manipulation auf dem Weg zum praktischen Einsatz unterstützen.um praktischen Einsatz unterstützen.

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch