OnRobot

Robotergreifwerkzeuge aus einer Hand

OnRobot-Produkte eröffnen bei der Automatisierung von Aufgaben neue Möglichkeiten, die Sie nie für denkbar gehalten hätten. Mit unseren hochmodernen Greif- und Fühlsystemen für die industrielle Automatisierung können Sie ganz einfach wirklich kollaborative Anwendungen entwerfen, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, bei Montage, Oberflächenbearbeitung, Pick & Place, Maschinenbeschickung oder Prüfungen Seite an Seite mit kollaborativen Robotern zu arbeiten.
D:PLOY Transfer
Schnelles Einrichten, Ausführen und Neuzuweisen aller Arten von Bestückungsanwendungen mit D:PLOY Transferring
Lösung ansehen
D:PLOY CNC-Maschinenbeschickung
Eliminieren der Komplexität robotergesteuerter CNC-Maschinenbeschickung mit D:PLOY CNC
Lösung ansehen
D:PLOY Verpacken
Schnelles, einfaches Verpacken ohne komplexe Roboterprogrammierung mit D:PLOY Packaging
Lösung ansehen
D:PLOY Palettierung
Schnelle, einfache Einrichtung und Anpassung Ihrer Palettierungsanwendung mit D:PLOY Palletizing
Lösung ansehen
RG2-FT Kraft-/Momentensensorik · Näherungssensorik · Elektrisches Greifen
RG2-FT Greifer mit Sensorik
Geben Sie Robotern Rückmeldung am Kontaktpunkt. RG2-FT kombiniert Kraft-/Momenten- und Näherungssensorik für schonende Handhabung, Einfügen und Montage sowie das Training und die Validierung von Physical-AI-Modellen.
Sensing 2-finger Electric
Produkt ansehen
2FG14 Hohe Nutzlast · Schnell · IP67
2FG14 Parallelgreifer mit hoher Nutzlast
Der 2FG14 handhabt Lasten bis zu 14 kg kraftschlüssig und 20 kg formschlüssig mit einer Greifkraft von bis zu 280 N. Seine kompakte Bauweise mit 1.5 kg Gewicht, der IP67-Schutz und schnelle, einstellbare Bewegungen eignen sich für anspruchsvolle Maschinenbeschickung, Materialhandhabung und Montage.
Hohe Nutzlast 2 Finger elektrisch
Produkt ansehen
2FG7 Kompakt · Hohe Nutzlast · IP67
2FG7 Kompakter Parallelgreifer
Der 2FG7 vereint bis zu 7 kg kraftschlüssige und 11 kg formschlüssige Nutzlast mit IP67-Schutz in einem kompakten elektrischen Greifer mit 1.1 kg Gewicht. Einstellbare Kraft, hohe Greifgeschwindigkeit und konfigurierbare Finger eignen sich für anspruchsvolle Maschinenbeschickung, Materialhandhabung und Montage.
parallel 2-Finger elektrisch
Produkt ansehen
2FGP20 2 Finger - Integriertes Vakuum - Großer Hub
2FGP20 Palettiergreifer
Der 2FGP20 ist ein leistungsstarker, vielseitiger elektrischer Palettiergreifer mit 20 kg Nutzlast und anpassbaren Armen. Er handhabt offene Kartons und regalfertige Produkte sowie Zwischenlagen, ohne Greiferwechsel oder zusätzliche Handhabungsschritte.
Palettiergreifer 2 Finger elektrisch
Produkt ansehen
3FG15 Drei Finger - Zentrischer Griff - 150 mm Hub
3FG15 Dreifingergreifer
Zentrischer Dreifingergreifer für zylindrische Werkstücke, mit 150 mm Hub, anpassbaren Fingerspitzen und Innen- oder Außengriff.
Drei Finger Zentrisch Elektrisch
Produkt ansehen
3FG25 Für schwere Lasten - Drei Finger - IP67
3FG25 Greifer für schwere Lasten
Elektrischer Dreifingergreifer für schwere Lasten mit zentrischer Positionierung, IP67-Schutz sowie Innen- oder Außengreifen für große CNC-Werkstücke.
Drei Finger Für schwere Lasten Elektrisch
Produkt ansehen
VG10 Elektrisches Vakuum - Einstellbare Arme - Zwei Kanäle
VG10 Vakuumgreifer
Flexibler elektrischer Vakuumgreifer mit einstellbaren Armen und zwei unabhängig gesteuerten Vakuumkanälen für schnelle Handhabung bei wechselnden Produkten und Anwendungen.
Vakuum Konfigurierbar Elektrisch
Produkt ansehen
Gecko Gripper Passive Adhäsion - Spurenfreies Greifen - Perforierte Teile
Gecko Gripper Adhäsionsgreifer
Passiver Adhäsionsgreifer zur Handhabung flacher, glatter, glänzender und perforierter Werkstücke ohne Strom, Druckluft oder Steuerkabel.
Adhäsiv Spurenfrei Passiv
Produkt ansehen
RG2 2-Finger · Elektrisch · 110 mm Hub
RG2 Flexibler elektrischer Greifer
Der RG2 ist ein flexibler elektrischer Zwei-Finger-Greifer mit einstellbarem Hub und einstellbarer Kraft, anpassbaren Fingerspitzen und integrierter Software für schnelle Umrüstungen bei Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Pick-and-Place und Montage.
2-Finger elektrisch Materialhandhabung
Produkt ansehen
RG6 2-Finger · Elektrisch · 160 mm Hub
RG6 Flexibler elektrischer Greifer
Der RG6 ist ein flexibler elektrischer Zweifingergreifer mit 160 mm einstellbarem Hub, 25–120 N Greifkraft, anpassbaren Fingerspitzen und integrierter Software für größere und schwerere Teile.
2-Finger elektrisch Materialhandhabung
Produkt ansehen
MG10 Elektrisch magnetisch - Einstellbare Kraft - Werkstückerkennung
MG10 Magnetgreifer
Elektrischer Magnetgreifer mit einstellbarer Kraft und integrierter Werkstückerkennung zur Handhabung von Blechen, Rohlingen und unregelmäßigen Werkstücken.
Magnetisch Konfigurierbar Elektrisch
Produkt ansehen
Soft Gripper Weich · Elektrisch · Lebensmittelgeeignet
Soft Gripper für die schonende Handhabung
Der OnRobot Soft Gripper verwendet austauschbare Silikonwerkzeuge zur Handhabung empfindlicher und unregelmäßiger Produkte in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik, Pharmaindustrie, Fertigung und Verpackung.
weiches Greifen Lebensmittelhandhabung elektrisch
Produkt ansehen
VGC10 Vakuum · Elektrisch · Kompakt
VGC10 Kompakter elektrischer Vakuumgreifer
Der VGC10 ist ein kompakter elektrischer Vakuumgreifer mit konfigurierbaren Saugnäpfen, zwei unabhängigen Vakuumkanälen, integrierter Software und bis zu 15 kg Nutzlast mit individuell angepassten Anbauteilen.
Vakuum elektrisch kompakte Automatisierung
Produkt ansehen
VGP20 Vakuum · Elektrisch · Vier Kanäle
VGP20 Elektrischer Vakuumgreifer
VGP20 ist ein elektrischer Vakuumgreifer mit hohem Luftdurchsatz, vier unabhängigen Kanälen, 16 standardmäßigen Saugnapfpositionen, integrierter Vakuumüberwachung und einer typischen maximalen Nutzlast von 10 kg bei Standardkarton.
Vakuum Palettieren elektrisch
Produkt ansehen
VGP30 Pneumatisches Vakuum - 30 kg Nutzlast - Intelligente Steuerung
VGP30 Vakuumgreifer
Pneumatischer Vakuumgreifer mit hoher Nutzlast, intelligenter Vakuumsteuerung und zwei unabhängigen Kanälen für anspruchsvolles Palettieren und Materialhandhabung.
Vakuum Hohe Nutzlast Pneumatisch
Produkt ansehen
Dual Quick Changer Zwei Werkzeuge - 30 kg Nutzlast - Kürzere Zykluszeit
Dual Quick Changer
Montieren Sie zwei End-of-Arm-Werkzeuge gleichzeitig, um Teile in einem Zyklus zu be- und entladen, Leerlaufzeiten zu reduzieren und die Möglichkeiten eines Roboters zu erweitern.
Montage von zwei Werkzeugen Maschinenbeschickung Schnelle Umrüstung
Produkt ansehen
Quick Changer Werkzeugwechsel in unter 5 Sekunden - 25 kg Nutzlast - 200 g
Quick Changer
Wechseln Sie End-of-Arm-Werkzeuge in unter fünf Sekunden mit dem leichten, sicheren Quick Changer für flexible Roboteranwendungen.
Werkzeugwechsler Schnelle Umrüstung ISO-Flansch
Produkt ansehen
Eyes Bildverarbeitung · 2.5D · Tiefenwahrnehmung
OnRobot Eyes 2.5D-Bildverarbeitungssystem
OnRobot Eyes ergänzt 2.5D-Tiefenbildverarbeitung mit Ein-Bild-Kalibrierung, Farb- und Konturinspektion, Montage am Roboter oder extern sowie Unterstützung für Erkennung, Sortierung, Inspektion und Landmarken-Anwendungen.
Bildverarbeitung 2.5D Qualitätsinspektion
Produkt ansehen
HEX 6-AXIS 6-Achsen-Messung - Kraftregelung - IP67
HEX 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentsensor
Ein kompakter sechsachsiger Kraft-/Drehmomentsensor für kraftgeregelte Oberflächenbearbeitung, Montage, Einfügen, Erkennung und Qualitätsaufgaben. Wählen Sie HEX-E für höhere Empfindlichkeit oder HEX-H für höhere Drehmomentkapazität.
Kraft-/Drehmomentsensor 6 Achsen IP67
Produkt ansehen
Screwdriver Schrauben · Elektrisch · Drehmomentgeregelt
OnRobot Screwdriver
Der OnRobot Screwdriver kombiniert präzise Drehmomentregelung, eine integrierte elektrische Achse, intelligente Fehlererkennung und die Unterstützung von Schraubengrößen von M1.6 bis M6 für eine flexible automatisierte Montage.
Schrauben Montage elektrisch
Produkt ansehen
Sander Materialabtrag · Elektrisch · Exzentrisch
OnRobot Sander
Der OnRobot Sander ist ein komplettes elektrisches Exzenterwerkzeug zur Oberflächenbearbeitung mit einstellbarer Drehzahl, integrierter Software und Optionen für automatischen Schleifmittelwechsel und kraftgeregelte Oberflächennachführung.
Materialabtrag Oberflächenbearbeitung elektrisch
Produkt ansehen
LIFT100 900 mm Hub - 100 kg Nutzlast - 7. Achse
LIFT100 Roboterlift
Erweitern Sie die vertikale Reichweite Ihres Roboters mit 900 mm Hub, bis zu 100 kg Nutzlast und präziser Positionierung für Palettier- und Fertigungsaufgaben.
Roboterlift 7. Achse Palettieren
Produkt ansehen
Pallet Station Palettenerkennung - Mehrere Palettengrößen - Bodenmontiert
Pallet Station
Positionieren Sie Paletten gleichmäßig und erkennen Sie ihre Anwesenheit mit einer robusten, bodenmontierten Vorrichtung für flexible Roboterpalettierzellen.
Palettenvorrichtung Palettieren Integrierter Sensor
Produkt ansehen
Dual Mounting Kit Zwei unabhängige Werkzeuge - Flexible Ausrichtung - 25 kg Nutzlast
Dual Mounting Kit
Montieren Sie zwei unabhängige Quick Changer in der für Ihre Anwendung erforderlichen Position und Ausrichtung, um schnellere Roboterzyklen mit zwei Werkzeugen zu ermöglichen.
Montage von zwei Werkzeugen Maschinenbeschickung Flexible Ausrichtung
Produkt ansehen
2FGP20 Fork Anheben mit Gabeln - Klemmen von oben - Integriertes Vakuum
2FGP20 Fork
Der 2FGP20 Fork bietet zuverlässige Unterstützung von unten für offene Kartons, Displaykartons, Kartons mit losem Deckel, Verpackungen mit geringer Steifigkeit und andere Kartons, die sich nicht mit herkömmlichen Vakuum- oder seitlich klemmenden Greifern handhaben lassen.
Palletizing Fork gripper Electric
Produkt ansehen
Accessories
Zubehör

Sehen Sie sich das gesamte Zubehör von OnRobot an, um den Einsatz Ihres kollaborativen Roboters zu optimieren.

Zubehör ansehen
Keine Ergebnisse. Versuche, deine Filter anzupassen.

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns!

Kompatibel mit jeder Robotermarke

Alle unsere Robotergreifer, Sensore und Quick Changer sind mit Robotern von Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universalrobotern, KUKA, Fanuc, Hanwha, Kawasaki Robotics, Nachi, Denso, ABB und Kassow kompatibel. Da unsere Produkte mit den wichtigsten Robotermarken kompatibel sind, können Sie unsere Robotergreifer problemlos in Ihre bereits bestehenden Produktionskonfiguration einbinden.

Wenn Sie einen Roboter von einer anderen Marke besitzen, bedeutet dies nicht, dass unsere Greifer nicht kompatibel sind. Kontaktieren Sie uns unverbindlich. Wir beraten Sie gerne und finden die beste Lösung für Ihr nächstes Projekt.

Unsere Robotergreifer erweitern kollaborative Produktionsprozesse

Kollaborative Roboter (Werden manchmal auch als „Cobots“ bezeichnet) sind heutzutage aufgrund der steigenden Nachfrage nach multifunktionalen EoAT-Systemen, wie zum Beispiel Robotergreifern, Sensoren und Quick Changers weit verbreitet. Indem Sie Ihren Produktionsroboter mit einem Greifsystem von OnRobot kombinieren, können Sie komplexe Prozesse in kollaborativer Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern effizienter und sicherer gestalten.

Kollaborative Systeme helfen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen einen einmaligen Geschäftsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erhalten. Folgende Vorteile bringt ein kollaboratives Greifsystem in einer Produktion.

Reduzierte Bereitstellungszeit
Kollaborative Roboter und Endeffektoren können auch von Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse installiert und betrieben werden. Die Einarbeitungszeit der Mitarbeiter für die Inbetriebnahmen und die Bedienung der Greifsysteme ist sehr kurz. Die eingesparte Einarbeitungszeit wird von den meisten Herstellern dafür genutzt, die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Robotergreifer auszuprobieren.
Flexible Produktion
Die Herstellung individueller Produktionsmaschinen und Roboterlösungen kann für bestimmte Fertigungsaufgaben eine teure Angelegenheit sein. Im Gegensatz dazu können EoAT-Systeme problemlos für unterschiedliche Aufgaben und Prozesse konfiguriert und in kürzester Zeit in verschiedene Produktionsumgebungen integriert werden.
Höherer ROI
Flexible Greifer Roboter ermöglichen es sich wiederholende Aufgaben konsistenter und präziser als menschliche Mitarbeiter auszuführen. Eine Investition in ein Robotersystem ermöglicht daher für Hersteller zu einem schnellen Return on Investment (ROI). Während sind die Greifer-Roboter um monotone, gefährliche oder schmutzige Produktionsaufgaben kümmern, können sich die Mitarbeiter auf wichtigere Aufgaben konzentrieren.

Steigern Sie den Ertrag Ihrer Produktion mit einem neuen Robotergreifer-System

Die intelligenten EoAT-Lösungen von OnRobot ermöglichen es, adaptive und hochpräzise Produktionsaufgaben zu bewältigen, deren Automatisierung bisher zu komplex war. Dank integrierter Sensor- und Sicherheitsfunktionen ermöglichen die Robotergreifer von OnRobot das Mensch und Roboter kollaborative zusammenarbeiten können.

Weitere Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten unserer innovativen und kollaborativen Roboter-Greiferlösungen finden im folgenden Abschnitt.
Maschinenbeschickung
Elektrische Greifer speziell für CNC- und Drehanwendungen. Automatische Zentrierung, Schutzart IP67 und bereit für die mannlose Produktion.
Anwendung ansehen
Materialhandhabung
Bewegen Sie mehr Produkte mit weniger manueller Handhabung. Flexible Greifer automatisieren wiederkehrende Pick-and-Place-, Transfer-, Sortier- und Verpackungsaufgaben und passen sich unterschiedlichen Teilen, Materialien und Serien an.
Anwendung ansehen
Palettieren
Automatisieren Sie das Palettieren und Depalettieren von Kartons, Behältern, Säcken und wechselnden Produkten mit flexiblen Robotiklösungen. Mit OnRobot nehmen Sie die Anwendung schneller in Betrieb.
Anwendung ansehen
Materialabtrag
Automatisieren Sie Schleifen, Polieren und andere Oberflächenbearbeitungen mit flexiblen Roboterwerkzeugen für konstante Qualität und eine einfachere Inbetriebnahme.
Anwendung ansehen
Qualitätsprüfung
Automatisieren Sie Mess-, Test- und Prüfaufgaben mit flexibler Robotervision und Kraft-/Drehmomenterfassung für konstante Qualität und wiederholbare Ergebnisse.
Anwendung ansehen
Montage
Automatisieren Sie wiederkehrende Montageaufgaben mit präzisem Greifen, Kraftmessung und intelligentem Schrauben. Steigern Sie die Prozesssicherheit, reduzieren Sie manuelle Arbeit und passen Sie sich schnell an neue Produkte oder Produktionsanforderungen an.
Anwendung ansehen

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch