OnRobot
Dual Mounting Kit
Dual Mounting Kit
Zwei unabhängige Werkzeuge - Flexible Ausrichtung - 25 kg Nutzlast

Dual Mounting Kit

Flexible Montage von zwei Werkzeugen für schnellere Roboterzyklen

  • Zwei unabhängige Quick Changer - jedes Werkzeug passend zur Anwendung positionieren und ausrichten
  • Kombinierte Nutzlast bis zu 25 kg - unterstützt anspruchsvolle Handhabung mit zwei Werkzeugen
  • Werkzeugwechsel in unter 5 Sekunden mit sicherer schraubenloser Verriegelung
  • Verbesserte Kabelführung - aufgeräumte Integration am Roboterhandgelenk
2 Unabhängige Quick Changer
25 kg Maximale kombinierte Nutzlast
< 5 s Werkzeugwechselzeit
±0.02 mm Wiederholgenauigkeit
IP67 Schutzart
40 Nm Maximal zulässiges Drehmoment
CNC-Maschinenbeschickung
Positionieren Sie separate Werkzeuge zum Entladen fertiger Teile und zum Laden neuer Rohlinge innerhalb desselben Roboterzyklus.
Pick-and-Place
Richten Sie zwei Greifer für effizientes Umsetzen, Umorientieren oder Handhaben unterschiedlicher Teilegeometrien aus.
Automatisierung mehrerer Prozesse
Kombinieren Sie kompatible Werkzeuge für aufeinanderfolgende Handhabungs-, Montage- oder Bearbeitungsschritte ohne manuelle Umrüstung.
01

Jedes Werkzeug passend zur Aufgabe positionieren

Im Gegensatz zu einer festen Doppelschnittstelle verwendet Dual Mounting Kit zwei unabhängige Quick Changer. Jedes Werkzeug lässt sich passend zum Werkstück, Maschinenzugang und Roboterpfad positionieren und ausrichten.

2 Werkzeuge Unabhängig positioniert und ausgerichtet
02

Unnötige Bewegungen im Zyklus reduzieren

Halten Sie zwei End-of-Arm-Werkzeuge im selben Zyklus bereit. Bei der Maschinenbeschickung kann der Roboter ein fertiges Teil entladen und den nächsten Rohling laden, ohne für einen separaten Werkzeugwechsel zurückzufahren.

< 5 s Manueller Werkzeugwechsel bei erforderlicher Neukonfiguration
03

Ein aufgeräumtes Roboterhandgelenk gestalten

Flexible Positionierung und verbessertes Kabelmanagement ermöglichen eine kompakte, übersichtliche End-of-Arm-Konfiguration. Die sichere Quick Changer-Verriegelung hält jedes Werkzeug während des Betriebs befestigt.

25 kg Maximale kombinierte Nutzlast
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WARUM DUAL MOUNTING KIT

Mehr Freiheit für die Automatisierung mit zwei Werkzeugen

Zwei unabhängige Befestigungspunkte ermöglichen es, Abstand und Ausrichtung der Werkzeuge an Werkstück, Vorrichtung und Anforderungen an den Maschinenzugang anzupassen.

Halten Sie zwei kompatible Werkzeuge am Roboter bereit, damit er aufeinanderfolgende Handhabungs- oder Prozessschritte mit weniger Rückfahrbewegungen und manuellen Wechseln ausführen kann.

Flexible Montage unterstützt eine aufgeräumte Kabelführung, während Quick Changer-Schnittstellen einen schnellen manuellen Werkzeugwechsel bei veränderten Produktionsanforderungen ermöglichen.

Anwendung

Für flexible Maschinenbeschickung mit zwei Werkzeugen entwickelt

Montieren Sie ein Werkzeug zum Entnehmen des fertigen Werkstücks und ein weiteres zum Laden des nächsten Rohlings. Die unabhängige Positionierung hilft jedem Werkzeug, Maschine und Teil im richtigen Winkel zu erreichen.

2 Werkzeuge Unabhängig positioniert
25 kg Maximale kombinierte Nutzlast
±0.02 mm Wiederholgenauigkeit

Bereit, eine Roboterkonfiguration mit zwei Werkzeugen einzurichten?

Erzählen Sie uns von Ihrem Roboter, Ihren Werkzeugen, Werkstücken und Ihrem Prozess. Unser Experte vor Ort hilft Ihnen, Anforderungen an Positionierung, Nutzlast und Integration zu beurteilen.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch