OnRobot
Dual Mounting Kit
Dual Mounting Kit
Dos herramientas independientes - Orientación flexible - Carga útil de 25 kg

Dual Mounting Kit

Montaje flexible de dos herramientas para ciclos de robot más rápidos

  • Dos Quick Changer independientes - sitúe y oriente cada herramienta según la aplicación
  • Carga útil combinada de hasta 25 kg - permite una manipulación exigente con dos herramientas
  • Cambios de herramienta en menos de 5 segundos con bloqueo seguro sin tornillos
  • Tendido de cables mejorado - integración más ordenada alrededor de la muñeca del robot
2 Quick Changer independientes
25 kg Carga útil combinada máxima
< 5 s Tiempo de cambio de herramienta
±0.02 mm Repetibilidad
IP67 Grado de protección
40 Nm Par máximo permitido
Carga y descarga de máquinas CNC
Sitúe herramientas separadas para descargar piezas terminadas y cargar nuevas piezas en bruto dentro del mismo ciclo del robot.
Recogida y colocación
Oriente dos pinzas para transferir, reorientar o manipular eficazmente piezas con distintas geometrías.
Automatización de múltiples procesos
Combine herramientas compatibles para etapas consecutivas de manipulación, montaje o procesamiento sin cambios manuales de utillaje.
01

Sitúe cada herramienta según la tarea

A diferencia de una interfaz doble fija, Dual Mounting Kit utiliza dos Quick Changer independientes. Cada herramienta se puede situar y orientar según la pieza, el acceso a la máquina y la trayectoria del robot.

2 herramientas Posicionadas y orientadas de forma independiente
02

Reduzca los movimientos innecesarios del ciclo

Mantenga disponibles dos herramientas de final de brazo en el mismo ciclo. En la carga y descarga de máquinas, el robot puede descargar una pieza terminada y cargar la siguiente pieza en bruto sin regresar para un cambio de herramienta separado.

< 5 s Cambio manual de herramienta cuando se necesita reconfiguración
03

Logre una muñeca de robot más ordenada

La colocación flexible y la gestión mejorada de cables ayudan a crear una configuración de final de brazo compacta y organizada. El bloqueo seguro Quick Changer mantiene cada herramienta sujeta durante el funcionamiento.

25 kg Carga útil combinada máxima
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ DUAL MOUNTING KIT

Más libertad para la automatización con dos herramientas

Dos puntos de montaje independientes permiten configurar la separación y orientación de las herramientas según la pieza, el dispositivo de fijación y los requisitos de acceso a la máquina.

Mantenga dos herramientas compatibles en el robot para que pueda realizar etapas consecutivas de manipulación o proceso con menos movimientos de retorno y cambios manuales.

El montaje flexible facilita un tendido de cables más ordenado, mientras que las interfaces Quick Changer permiten una sustitución manual rápida de herramientas cuando cambian los requisitos de producción.

Aplicación

Diseñado para la carga y descarga flexible de máquinas con dos herramientas

Monte una herramienta para retirar la pieza terminada y otra para cargar la siguiente pieza en bruto. El posicionamiento independiente ayuda a cada herramienta a alcanzar la máquina y la pieza en el ángulo correcto.

2 herramientas Posicionadas de forma independiente
25 kg Carga útil combinada máxima
±0.02 mm Repetibilidad

¿Está listo para configurar un robot con dos herramientas?

Cuéntenos sobre su robot, sus herramientas, sus piezas y su proceso. Nuestro experto local puede ayudarle a evaluar los requisitos de posicionamiento, carga útil e integración.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español