OnRobot
Dual Mounting Kit
Dual Mounting Kit
两个独立工具 - 灵活朝向 - 25 kg有效载荷

Dual Mounting Kit

灵活双工具安装,加快机器人循环

  • 两个独立的Quick Changer - 根据应用设置每个工具的位置和朝向
  • 总有效载荷高达25 kg - 支持高要求的双工具搬运
  • 无螺钉安全锁定,实现不到5秒的工具更换
  • 改善电缆布线 - 让机器人腕部周围的集成更整洁
2 独立的Quick Changer
25 kg 最大总有效载荷
< 5 s 工具更换时间
±0.02 mm 重复精度
IP67 防护等级
40 Nm 最大允许扭矩
CNC 机床上下料
布置独立工具,在同一个机器人循环中卸下成品零件并装入新毛坯。
拾取和放置
调整两个夹爪的朝向,高效完成不同几何形状零件的转移、重新定向或搬运。
多工序自动化
组合兼容工具,无需手动换装即可连续完成搬运、装配或加工步骤。
01

根据任务布置每个工具

与固定式双接口不同,Dual Mounting Kit使用两个独立的Quick Changer。每个工具均可根据工件、机床访问空间和机器人路径设置位置及朝向。

2个工具 独立设置位置和朝向
02

减少循环中的无效运动

在同一循环中保持两个末端工具可用。在机床上下料中,机器人可卸下成品零件并装入下一个毛坯,无需返回进行单独的工具更换。

< 5 s 需要重新配置时手动更换工具
03

打造更整洁的机器人腕部

灵活布置与改进的电缆管理有助于构建紧凑、有序的末端配置。Quick Changer的安全锁定确保每个工具在运行期间保持固定。

25 kg 最大总有效载荷
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
为什么选择DUAL MOUNTING KIT

为双工具自动化提供更大自由度

两个独立安装点让您可以根据工件、夹具和机床访问要求,配置工具间距和朝向。

在机器人上保留两个兼容工具,使其能够连续执行搬运或工艺步骤,同时减少返回运动和手动更换。

灵活安装有助于实现更整洁的电缆布线,而Quick Changer接口可在生产要求变化时快速手动更换工具。

应用

专为灵活双工具机床上下料而设计

安装一个工具以取出已完成的工件,再安装另一个工具以装入下一个毛坯。独立定位有助于每个工具以正确角度接近机床和零件。

2个工具 独立定位
25 kg 最大总有效载荷
±0.02 mm 重复精度

准备好配置双工具机器人系统了吗?

告诉我们您的机器人、工具、工件和工艺。我们的本地专家可帮助评估定位、有效载荷和集成要求。

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文