OnRobot

附件

了解 OnRobot 的全部可用附件,优化您的协作式机器人应用。

Bit Extenders

Bit Extenders

刀头延长器是一种加长的螺丝刀头固定器,在狭窄的空间内使用螺丝刀时,可以提供额外的操作距离。有 4 种型号可作为 OnRobot 螺丝刀的附件单独购买:50mm A 型刀头延长器,50mm B 型刀头延长器,100mm A 型刀头延长器,100mm B 型刀头延长器。
下载技术图纸
与以下产品配合使用: Screwdriver
Eyes Lightning Kit

Eyes Lightning Kit

某些情况下,还可以额外增加OnRobot Eyes Lighting Kit,利用OnRobot Eyes提高检测和检验结果的准确度。
下载技术图纸
与以下产品配合使用: Eyes
RG2 X形指端

RG2 X形指端

通过改善外形配合功能,提高 RG 夹持器转移圆柱形物体的能力相较于之前的两个点,指端是通过四个点而来握紧圆柱形物体。得益于外形配合功能,这提高了被拾取物品的稳定性,并增加了夹持器能够拾取的物品重量。
下载技术图纸
与以下产品配合使用: RG2
RG6 指端伸展 50 mm

RG6 指端伸展 50 mm

提高 RG 夹持器在狭小空间内转移物体的能力,在这种场合下,夹持器通常不宜过大,例如纸箱和板条箱。提高到达率是以减小夹持力为代价的。
下载技术图纸
与以下产品配合使用: RG6
RG6 X形指端

RG6 X形指端

通过改善外形配合功能,提高 RG 夹持器转移圆柱形物体的能力相较于之前的两个点,指端是通过四个点而来握紧圆柱形物体。得益于外形配合功能,这提高了被拾取物品的稳定性,并增加了夹持器能够拾取的物品重量。
下载技术图纸
与以下产品配合使用: RG6
美制螺丝刀套装

美制螺丝刀套装

美标螺丝批头系统支持多种螺丝类型,尺寸在 1# 到 1/4 之间
下载技术图纸
与以下产品配合使用: Screwdriver
螺丝进给器 M1.6 至 M2-M6

螺丝进给器 M1.6 至 M2-M6

自动螺丝进给系统适合的螺丝尺寸在 M1.6 到 M6 - 1# 到 1/4 之间
与以下产品配合使用: Screwdriver
用于箔和包装袋的吸盘 Ø25 mm

用于箔和包装袋的吸盘 Ø25 mm

提高真空夹持器处理箔、包装袋和薄纸的能力
下载技术图纸
与以下产品配合使用: 2FGP20
3FG X 形指端

3FG X 形指端

提高 3FG15 处理圆形物体以及带项圈设计的物体的能力具有外形配合功能,提高计量能力
下载技术图纸
与以下产品配合使用: 3FG15 3FG25

您有兴趣吗?
请立即与我们联络!

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文