RG6 将 160 mm 可调行程与 25–120 N 可编程夹持力相结合,使一个工具即可处理多种尺寸和形状的较大工件。内夹、外夹及可定制指尖使夹爪更容易适应工件。
自动计算工具中心点和负载,减少应用部署或变更时的手动设置工作。集成软件将夹持参数保留在机器人程序内,使换型更快,也更易于重复执行。
内置夹持检测可报告工件被夹住、丢失或持续夹持的状态,还能测量工件宽度。无需添加独立传感器或自定义检测逻辑,即可为机器人提供有用的流程反馈。
RG6 专为较大、较重工件设计,摩擦夹持负载高达 6 kg,形状锁合夹持负载高达 10 kg,具有 160 mm 可调行程和 25–120 N 夹持力。可定制指尖以及内夹或外夹功能使一个工具能够处理更多工件。
自动 TCP 和负载计算、自动深度补偿及集成软件省去了多项手动设置步骤。操作员可在机器人程序中更新夹持参数,无需重新构建工具配置即可重新部署应用。
自动夹持检测帮助机器人在工件被夹住、丢失或持续夹持时作出响应。RG6 还可测量工件宽度,为机床上下料、物料搬运、拾取放置和装配任务提供有用的反馈。
自动化涉及较大或较重工件的机床上下料、物料搬运、拾取放置及适用的装配任务。可调行程和夹持力、可定制指尖及内置检测功能,帮助 RG6 适应工件和生产需求的变化。
请告诉我们您的工件、机器人和生产需求。本地专家将帮助评估系统配置、兼容机器人选项和适合的部署方案。