Der RG6 – Ein Roboterarmgreifer mit einer Nutzlast von 6 kg ist ein flexibler, kollaborativer Greifer mit integriertem Quick Changer und einem Hub von bis zu 150 mm. Er bietet Intelligenz, schnelle Bereitstellung und einfache Anpassung und Programmierung. Die hervorragenden Software-Features, die im Produkt inbegriffen sind, ermöglichen intelligente Anwendungen. Der Greifer RG6 ist ein Werkzeug für unterschiedlichste Anwendungen. Anpassbare Fingerspitzen sorgen für große Flexibilität beim Greifen: Kunden können ein Werkzeug für unterschiedliche Teile des Produktionsprozesses verwenden und so die Roboternutzung maximieren. Der RG6 funktioniert nahtlos mit unserem Dual Quick Changer und jedem unserer anderen Greifer, sodass Sie Ihre Roboter maximal nutzen können. Der RG6 ist TÜV-zertifiziert und wird standardmäßig mit Schutzabdeckungen geliefert.
Ein Werkzeug für alle Anforderungen – hohe Flexibilität
Sofort einsatzbereite, anpassbare Lösung. Ein Werkzeug für verschiedene Anwendungen verwenden
Ein vereinfachtes Softwaresystem
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker
Flexibilität bei der Produktion
Rund-um-die-Uhr-Betrieb ohne Einstellung neuer Mitarbeiter
Vorteile und Merkmale des RG6
Der Greifer RG6 kann mit dem Dual Quick Changer-Modul kombiniert werden. Der Dual Quick Changer funktioniert nach demselben Prinzip wie das Quick Changer-Modul. Der Dual Quick Changer wurde jedoch entwickelt, um die gleichzeitige Verwendung von zwei Greiferwerkzeugen zu ermöglichen, z. B. ein Greifer RG2 und ein Greifer RG6 parallel.
Unser einzigartiges Robotergreiferwerkzeug hilft Ihnen dabei, Ihre Roboter maximal zu nutzen. Mit dem Dual Quick Changer wird die Produktionszeit verkürzt, da mehr Werkstücke gleichzeitig gehandhabt werden. Im Allgemeinen kann der Dual Quick Changer die Produktionseffizienz um etwa 50 % steigern.
Große Weite
Erkennt den Hub bei Programmstart ohne Initialisierung automatisch. Der maximale Greifhub des RG6 beträgt 150 mm (einstellbar).
Griffanzeige
Die Erfassung von „Griff”, „Griffverlust”, „kontinuierlichem Griff” und „Breitenmessung” erfolgt automatisch, sodass diese Funktionen nicht manuell programmiert werden müssen.
Individualisierbare Fingerspitzen
Die Fingerspitzen des Greifers können für stabiles Greifen leicht an die Produktform angepasst werden.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Dank der automatischen Berechnung des TCP ist keine aufwändige Programmierung erforderlich und die Bereitstellungszeit wird verkürzt.
Automatische Nutzlastberechnung
Automatische Nutzlastberechnungen vereinfachen die Programmierung des Greifers RG6.
Automatische Tiefenkompensation
Der automatische Tiefenausgleich stellt sicher, dass sich die Finger des Greifers parallel über die Arbeitsfläche bewegen.
Integrierte Software
Der Greifer verfügt über bereits integrierte Software, die sich leicht installieren und programmieren lässt, sodass selbst Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund die Einrichtung vornehmen können.
TÜV-zertifiziert
Sowohl der Greifer RG2 als auch der Greifer RG6 sind TÜV-zertifiziert.
So erstellen Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Ideal für Kleinserienfertigung, kann Produkte nach Material, Form und Größe sortieren.
Gewährleistet präzise Aufnahme und Platzierung von Produkten. Flache Objekte können dank automatischer Tiefenerkennung aufgenommen werden. Kann aufgrund der einstellbaren Greifkraft für verschiedene Zwecke eingesetzt werden.
Kann Mitarbeiter von ermüdenden und repetitiven Aufgaben entlasten und sorgt so für höhere Produktivität und Sicherheit.
Der Doppelgreifer ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Produkte.
Der Hochleistungsgreifer 3FG25 wurde für die Handhabung größerer und schwerer Teile entwickelt und ist ideal für die CNC-Maschinenbestückung, das Materialhandling und Montageaufgaben.
So erweitern Sie Ihr Geschäft mit kollaborativen Anwendungen
Mit dem Aufkommen intelligenterer, anpassungsfähigeren Werkzeuge können Roboter nun mit höherer Geschwindigkeit, Stärke, Sicherheit und Präzision arbeiten und bei Maximierung des ROI eine Vielzahl an Aufgaben erledigen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Produktion bei geringeren Kosten beschleunigen können, indem Sie sich unser kostenloses eBook herunterladen.