OnRobot

Materialabtrag

Automatisieren Sie wiederkehrende Schleif- und Endbearbeitungsprozesse. Sorgen Sie bei jedem Teil für konstante Kraft, Geschwindigkeit und Oberflächenkontakt und reduzieren Sie gleichzeitig manuelle Arbeit, Staubbelastung und Prozessschwankungen.

Konstantes Finish bei jedem Teil
Halten Sie Geschwindigkeit und Kontaktkraft während des gesamten Prozesses unter Kontrolle, um beim Schleifen und Polieren wechselnder Oberflächen wiederholbare Ergebnisse zu erzielen.
Weniger anspruchsvolle manuelle Arbeit
Übertragen Sie wiederkehrende Schleif- und Polierarbeiten auf den Roboter und reduzieren Sie die Belastung durch Vibrationen, Feinstaub und körperlich anspruchsvolle Endbearbeitung.
Ein Werkzeug, viele Oberflächen
Bearbeiten Sie flache und gekrümmte Teile aus Holz, Metall, Kunststoff und Stein automatisch mit einstellbarer Geschwindigkeit und programmierbarer Prozesssteuerung.
Empfohlene Werkzeuge

Für den Materialabtrag entwickelt

Eine elektrische Schleiflösung mit Kraft-/Drehmomenterfassung für wiederholbare Oberflächenbearbeitung bei unterschiedlichen Materialien, Geometrien und Produktionsanforderungen.
Sander
Materialabtrag · Elektrisch · Exzentrisch

Sander

Komplette robotergestützte Oberflächenbearbeitung zum Schleifen, Polieren, Hochglanzpolieren und Reinigen

Der OnRobot Sander ist ein komplettes elektrisches Exzenterwerkzeug zur Oberflächenbearbeitung mit einstellbarer Drehzahl, integrierter Software und Optionen für automatischen Schleifmittelwechsel und kraftgeregelte Oberflächennachführung.
Materialabtrag Oberflächenbearbeitung elektrisch
  • 200 W Elektromotor für automatisierte Oberflächenbearbeitung ohne Druckluft
  • Einstellbare Drehzahl von 1,000–10,000 RPM für wechselnde Materialien und Oberflächenanforderungen
  • Integrierte Software vereinfacht die Bahnplanung und Prozessanpassungen
  • Optionaler Grit Changer und Kraft-/Drehmomentsensor erweitern die Prozessautomatisierung
HEX 6-AXIS
6-Achsen-Messung - Kraftregelung - IP67

HEX 6-AXIS

Kraft-/Drehmomentmessung für präzise, kontaktbasierte Automatisierung

Ein kompakter sechsachsiger Kraft-/Drehmomentsensor für kraftgeregelte Oberflächenbearbeitung, Montage, Einfügen, Erkennung und Qualitätsaufgaben. Wählen Sie HEX-E für höhere Empfindlichkeit oder HEX-H für höhere Drehmomentkapazität.
Kraft-/Drehmomentsensor 6 Achsen IP67
  • Sechsachsige Messung - erfasst Kraft und Drehmoment über Fx, Fy, Fz, Tx, Ty und Tz
  • Varianten HEX-E und HEX-H - wählen Sie höhere Empfindlichkeit oder höhere Drehmomentkapazität für Ihre Anwendung
  • Erweiterte Kraftregelung - hält kontrollierten Kontakt beim Schleifen, Polieren, Entgraten und Montieren
  • Optische Sensorik und IP67-Schutz - für zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen entwickelt

So bauen Sie eine Schleifanwendung auf

Erfahren Sie in dieser ausführlichen Videoanleitung, wie Sie eine Schleifanwendung aufbauen. Sie erhalten einen Überblick über bewährte Vorgehensweisen, wichtige Überlegungen und die zentralen technischen Details für eine erfolgreiche Inbetriebnahme.

In der Praxis

Elektrisches Schleifen mit konstanter Geschwindigkeit und ohne Druckluft

Der OnRobot Sander ersetzt pneumatische Schleifinfrastruktur durch ein vollständig elektrisches Werkzeug. Einstellbare Geschwindigkeit, optionale Kraft-/Drehmomenterfassung und automatischer Schleifscheibenwechsel schaffen einen einfacheren und besser wiederholbaren Endbearbeitungsprozess.

10,000 RPM Maximale Drehzahl des OnRobot Sander
>90% Mögliche Senkung der Betriebskosten durch den Verzicht auf Druckluft
127 mm Maximaler Schleiftellerdurchmesser
<5s Werkzeugwechsel mit Quick Changer

Nicht sicher, welches Werkzeug zu Ihrem Endbearbeitungsprozess passt?

Unsere Anwendungsspezialisten helfen Ihnen, Oberfläche, Material, Geometrie, Finish-Anforderungen und Robotereinrichtung zu bewerten. Beschreiben Sie uns Ihre Aufgabe, und wir empfehlen Ihnen die passenden Werkzeuge und einen Implementierungspartner in Ihrer Region.

  • Antwort innerhalb von 2 Werktagen

  • Vermittlung eines regionalen Partners für Ihren Standort

  • Kostenlose Anwendungsbewertung, unverbindlich

Mit einem Experten sprechen

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch