OnRobot

Materiaalinpoisto

Automatisoi toistuva hionta ja viimeistely. Ylläpidä tasaista voimaa, nopeutta ja pintakosketusta jokaiselle osalle samalla kun vähennät manuaalista työtä, pölyaltistusta ja prosessin vaihtelua.

Tasainen viimeistely jokaiselle osalle
Ylläpidä hallittua nopeutta ja kosketusvoimaa koko prosessin ajan, jotta hionta, kiillotus ja viimeistely ovat toistettavia erilaisilla pinnoilla.
Vähennä raskasta manuaalista työtä
Siirrä toistuva hionta ja kiillotus työntekijöiltä roboteille ja vähennä altistumista tärinälle, hienopölylle ja fyysisesti raskaalle viimeistelytyölle.
Yksi työkalu, monta pintaa
Viimeistele automaattisesti tasaisia ja kaarevia puu-, metalli-, muovi- ja kiviosia säädettävällä nopeudella ja ohjelmoitavalla prosessinhallinnalla.
Suositellut työkalut

Suunniteltu materiaalinpoistoon

Sähköinen hiontaratkaisu sekä voima- ja momentintunnistus tuottavat toistettavan pintaviimeistelyn eri materiaaleille, muodoille ja tuotantovaatimuksille.
Sander
Materiaalin poisto · Sähköinen · Epäkeskoliike

Sander

Kattava robottipintakäsittely hiontaan, kiillotukseen, loppukiillotukseen ja puhdistukseen

OnRobot Sander on kattava sähköinen epäkeskopintakäsittelytyökalu, jossa on säädettävä nopeus, integroitu ohjelmisto sekä lisävarusteet automaattiseen hiomatarvikkeiden vaihtoon ja voimaohjattuun pinnanseurantaan.
materiaalin poisto pintakäsittely sähköinen
  • 200 W sähkömoottori mahdollistaa automaattisen pintakäsittelyn ilman paineilmaa
  • Säädettävä 1,000–10,000 RPM nopeus tukee vaihtuvia materiaaleja ja viimeistelyvaatimuksia
  • Integroitu ohjelmisto helpottaa ratojen suunnittelua ja prosessin säätöjä
  • Lisävarusteena saatavat Grit Changer ja voima-/momenttianturi laajentavat prosessin automaatiota
HEX 6-AXIS
6-akselinen mittaus - Voimanohjaus - IP67

HEX 6-AXIS

Voima-/momenttimittaus tarkkaan, kosketukseen perustuvaan automaatioon

Kompakti kuusiakselinen voima-/momenttianturi voimaohjattuun viimeistelyyn, kokoonpanoon, asettamiseen, tunnistukseen ja laatutehtäviin. Valitse HEX-E, kun tarvitset suurempaa herkkyyttä, tai HEX-H, kun tarvitset suurempaa momenttikapasiteettia.
Voima-/momenttianturi 6 akselia IP67
  • Kuusiakselinen mittaus - mittaa voiman ja momentin komponenteissa Fx, Fy, Fz, Tx, Ty ja Tz
  • HEX-E- ja HEX-H-versiot - valitse sovellukseen suurempi herkkyys tai suurempi momenttikapasiteetti
  • Edistynyt voimanohjaus - ylläpitää hallittua kosketusta hionnassa, kiillotuksessa, jäysteenpoistossa ja kokoonpanossa
  • Optinen mittaus ja IP67-suojaus - suunniteltu luotettavaan käyttöön vaativissa tuotantoympäristöissä

Hiontasovelluksen rakentaminen

Opi rakentamaan hiontasovellus tämän yksityiskohtaisen video-oppaan avulla. Saat käyttöösi parhaat käytännöt, tärkeimmät huomioitavat asiat ja onnistuneessa käyttöönotossa tarvittavat tekniset tiedot.

Käytännössä

Sähköinen hionta tasaisella nopeudella ilman paineilmaa

OnRobot Sander korvaa pneumaattisen hiontainfrastruktuurin täysin sähköisellä työkalulla. Säädettävä nopeus, valinnainen voima- ja momentintunnistus sekä automaattinen hiomalaikan vaihto tekevät viimeistelyprosessista yksinkertaisemman ja toistettavamman.

10,000 RPM OnRobot Sanderin enimmäispyörimisnopeus
>90% Mahdollinen käyttökustannusten vähennys, kun paineilmaa ei tarvita
127 mm Hiomalaikan enimmäishalkaisija
<5s Työkalun vaihto Quick Changerilla

Etkö ole varma, mikä työkalu sopii viimeistelyprosessiisi?

Sovellusasiantuntijamme auttavat arvioimaan pintasi, materiaalisi, muotosi, viimeistelyvaatimuksesi ja robottikokoonpanosi. Kerro, mitä olet työstämässä, niin suosittelemme sopivia työkaluja ja alueesi käyttöönottokumppania.

  • Vastaus kahden arkipäivän kuluessa

  • Alueellesi sopiva paikallinen kumppani

  • Maksuton sovellusarviointi ilman sitoumuksia

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Valitse kieli

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Suomi