OnRobot

材料去除

自動完成重複性的打磨和表面處理作業。在減少人工操作、粉塵暴露和製程差異的同時,確保每個工件都維持一致的力度、速度和表面接觸。

每個零件都獲得一致的表面效果
在整個過程中維持受控的速度和接觸力,讓不同表面上的打磨、拋光和精加工結果可重複。
減少高強度人工工作
將重複性打磨和拋光工作交由自動化完成,減少操作員接觸振動、細微粉塵和高強度表面處理工作的機會。
一款工具,多種表面
透過可調速度和可程式化製程控制,自動處理木材、金屬、塑膠和石材的平面及曲面零件。
推薦工具

專為材料去除而設計

電動打磨解決方案與力/扭矩感測技術,針對不同材料、幾何形狀和生產需求,實現可重複的表面處理。
Sander
材料去除 · 電動 · 隨機軌道

Sander

用於打磨、拋光、上光與清潔的完整機器人表面精加工方案

OnRobot Sander 是一款完整的電動隨機軌道精加工工具,具有可調式速度、整合軟體,以及自動更換磨料與力控表面跟隨選項。
材料去除 表面精加工 電動
  • 200 W 馬達實現無需壓縮空氣的自動化精加工
  • 1,000–10,000 RPM 可調式速度因應不同材料與表面效果
  • 整合軟體簡化路徑規劃與製程調整
  • 選配 Grit Changer 與力/扭矩感測器擴展製程自動化
HEX 6-AXIS
6 軸感測 - 力控制 - IP67

HEX 6-AXIS

為精密接觸式自動化提供力/扭矩感測

精巧的六軸力/扭矩感測器,適用於力控表面加工、組裝、插入、偵測及品質作業。需要更高靈敏度時選擇 HEX-E,需要更高扭矩承載能力時選擇 HEX-H。
力/扭矩感測器 6 軸 IP67
  • 六軸量測 - 擷取 Fx、Fy、Fz、Tx、Ty 及 Tz 的力與扭矩
  • HEX-E 及 HEX-H 型號 - 根據應用選擇更高靈敏度或更高扭矩承載能力
  • 進階力控制 - 在砂磨、拋光、去毛邊及組裝中維持受控接觸
  • 光學感測及 IP67 防護 - 專為嚴苛生產環境中的可靠使用而設計

如何建立打磨應用

透過這份詳細的影片指南,了解如何建立打磨應用。影片將介紹成功部署該應用所需的最佳實務、注意事項和主要技術細節。

實際應用

速度一致、無需壓縮空氣的電動打磨

OnRobot Sander 以全電動工具取代氣動打磨基礎設施。可調速度、選配力/扭矩感測和自動砂紙更換功能,有助於打造更簡單、更可重複的表面處理流程。

10,000 RPM Sander 最高轉速
>90% 取消壓縮空氣後潛在的營運成本降幅
127 mm 最大打磨墊直徑
<5s 使用 Quick Changer 更換工具

不確定哪款工具適合您的表面處理流程?

我們的應用專家可以協助您評估表面、材料、幾何形狀、表面效果需求和機器人配置。告訴我們您的具體應用,我們將推薦合適的工具以及您所在地區的部署合作夥伴。

  • 2 個工作天內回覆

  • 依據您所在地區媒合當地合作夥伴

  • 免費應用評估,無需承諾

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文