OnRobot

재료 제거

반복적인 샌딩과 마감 작업을 자동화합니다. 모든 부품에서 일관된 힘, 속도, 표면 접촉을 유지하면서 수작업, 분진 노출, 공정 편차를 줄입니다.

모든 부품에서 일관된 마감
공정 전반에서 속도와 접촉력을 제어하여 변화하는 표면에서도 반복 가능한 샌딩, 연마, 마감을 실현합니다.
부담이 큰 수작업 감소
반복적인 샌딩과 연마를 작업자 대신 로봇이 수행하도록 하여 진동, 미세 분진, 육체적으로 부담이 큰 마감 작업에 대한 노출을 줄입니다.
하나의 도구로 다양한 표면 처리
조절 가능한 속도와 프로그래밍 가능한 공정 제어를 통해 목재, 금속, 플라스틱, 석재의 평면 및 곡면 부품을 자동으로 마감합니다.
권장 도구

재료 제거를 위해 설계

다양한 재질, 형상, 생산 요구사항에서 반복 가능한 표면 마감을 제공하도록 설계된 전동 샌딩 솔루션과 힘/토크 감지입니다.
Sander
재료 제거 · 전동 · 랜덤 오비탈

Sander

샌딩, 폴리싱, 버핑 및 세척을 위한 완전한 로봇 표면 마감

OnRobot Sander는 조절 가능한 속도, 통합 소프트웨어, 자동 연마재 교체 및 힘 제어 표면 추종 옵션을 갖춘 완전한 전동 랜덤 오비탈 마감 공구입니다.
재료 제거 표면 마감 전동
  • 200 W 전기 모터가 압축 공기 없이 자동 마감 작업 제공
  • 조절 가능한 1,000–10,000 RPM 속도로 변화하는 소재 및 마감 요구에 대응
  • 통합 소프트웨어가 경로 계획과 공정 조정 간소화
  • 선택 사양인 Grit Changer 및 힘/토크 센서로 공정 자동화 확대
HEX 6-AXIS
6축 감지 - 힘 제어 - IP67

HEX 6-AXIS

정밀한 접촉 기반 자동화를 위한 힘/토크 감지

힘 제어 기반 마감, 조립, 삽입, 감지 및 품질 작업을 위한 콤팩트한 6축 힘/토크 센서입니다. 더 높은 감도가 필요하면 HEX-E를, 더 높은 토크 용량이 필요하면 HEX-H를 선택하십시오.
힘/토크 센서 6축 IP67
  • 6축 측정 - Fx, Fy, Fz, Tx, Ty 및 Tz의 힘과 토크 측정
  • HEX-E 및 HEX-H 모델 - 용도에 맞게 더 높은 감도 또는 더 높은 토크 용량 선택
  • 고급 힘 제어 - 샌딩, 연마, 디버링 및 조립 중 제어된 접촉 유지
  • 광학 감지 및 IP67 보호 - 까다로운 생산 환경에서 안정적인 사용을 위한 설계

샌딩 애플리케이션 구축 방법

이 상세한 동영상 가이드에서 샌딩 애플리케이션 구축 방법을 확인하십시오. 애플리케이션을 성공적으로 배포하는 데 필요한 모범 사례, 고려 사항, 주요 기술 정보를 안내합니다.

현장 적용

일정한 속도와 압축 공기 없는 전동 샌딩

OnRobot Sander는 공압 샌딩 설비를 완전 전동식 공구로 대체합니다. 조절 가능한 속도, 선택형 힘/토크 감지, 자동 연마재 교체 기능으로 더 단순하고 반복 가능한 마감 공정을 구축할 수 있습니다.

10,000 RPM OnRobot Sander 최대 회전 속도
>90% 압축 공기 제거를 통한 잠재적 운영 비용 절감
127 mm 최대 샌딩 패드 직경
<5s Quick Changer를 통한 도구 교체

마감 공정에 적합한 도구를 찾고 계십니까?

애플리케이션 전문가가 표면, 소재, 형상, 마감 요구사항, 로봇 구성을 평가해 드립니다. 작업 내용을 알려주시면 적합한 툴링과 해당 지역의 배포 파트너를 추천해 드립니다.

  • 영업일 기준 2일 이내 답변

  • 지역에 맞는 파트너 연결

  • 무료 애플리케이션 평가, 약정 없음

전문가에게 문의

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어