힘/토크 감지 · 근접 감지 · 전동 파지
로봇에 접촉 지점의 피드백을 제공하세요. RG2-FT는 힘/토크 및 근접 감지 기능을 결합하여 섬세한 핸들링, 삽입과 조립, 피지컬 AI 모델 학습 및 검증을 지원합니다.
Sensing
2-finger
Electric
제품 보기
높은 페이로드 · 고속 · IP67
2FG14는 최대 280 N의 그립력으로 마찰 파지 시 최대 14 kg, 형상 구속 파지 시 최대 20 kg의 하중을 처리합니다. 1.5 kg의 콤팩트한 설계, IP67 보호 등급, 속도 조절이 가능한 빠른 동작으로 까다로운 머신 텐딩, 자재 핸들링 및 조립 작업에 적합합니다.
높은 페이로드
2핑거
전동
제품 보기
컴팩트 · 높은 페이로드 · IP67
2FG7은 1.1 kg의 컴팩트한 전동 그리퍼에 마찰 파지 시 최대 7 kg, 형상 결합 파지 시 최대 11 kg의 페이로드와 IP67 보호 기능을 결합했습니다. 조절 가능한 힘, 높은 파지 속도, 구성 가능한 핑거는 까다로운 머신 텐딩, 자재 취급 및 조립 작업에 적합합니다.
평행
2핑거
전동
제품 보기
2핑거 - 통합 진공 - 넓은 스트로크
2FGP20은 20 kg 페이로드와 맞춤 구성 가능한 암을 갖춘 강력하고 다재다능한 전동 팔레타이징 그리퍼입니다. 열린 상자와 진열 준비가 된 제품을 취급하며, 그리퍼 교체나 추가 핸들링 없이 간지도 처리할 수 있습니다.
팔레타이저
2핑거
전동
제품 보기
3개 핑거 - 중심형 그립 - 150 mm 스트로크
150 mm 스트로크, 맞춤형 핑거 팁, 내부 또는 외부 그리핑을 갖춘 원통형 공작물용 중심형 3핑거 그리퍼.
3개 핑거
중심형
전동
제품 보기
고하중 - 3핑거 - IP67
대형 CNC 공작물을 위한 고하중 전동 3핑거 그리퍼로, 중심 위치 결정, IP67 보호 등급, 내부 또는 외부 그리핑을 제공합니다.
3핑거
고하중
전동
제품 보기
수동 접착 - 자국 없는 그립 - 타공 부품
전기, 압축 공기 또는 제어 케이블 없이 평평하고 매끄럽거나 광택이 있거나 타공된 공작물을 처리하는 수동 접착 그리퍼.
접착
자국 없음
수동 방식
제품 보기
전동 마그네틱 - 조절 가능한 힘 - 부품 감지
금속판, 블랭크 및 불규칙한 작업물을 취급하기 위한 조절 가능한 힘과 내장 부품 감지 기능을 갖춘 전동 마그네틱 그리퍼.
마그네틱
구성 가능
전동
제품 보기
2핑거 · 전동 · 110 mm 스트로크
RG2는 조절 가능한 스트로크와 힘, 맞춤형 핑거 팁 및 통합 소프트웨어를 갖춘 유연한 2핑거 전동 그리퍼로, 자재 취급, 머신 텐딩, 픽 앤 플레이스 및 조립 작업에서 빠른 전환을 지원합니다.
2핑거
전동
자재 취급
제품 보기
2핑거 · 전동 · 160 mm 스트로크
RG6는 크고 무거운 부품을 위한 유연한 전동 2핑거 그리퍼로, 160 mm 조절식 스트로크, 25–120 N 그립력, 맞춤형으로 제작 가능한 핑거팁 및 통합 소프트웨어를 갖추고 있습니다.
2핑거
전동
자재 핸들링
제품 보기
소프트 · 전동 · 식품용
OnRobot Soft Gripper는 교체 가능한 실리콘 도구를 사용하여 식음료, 화장품, 제약, 제조 및 포장 분야의 섬세하고 불규칙한 물품을 처리합니다.
소프트 그리핑
식품 핸들링
전동
제품 보기
전동 진공 - 조절식 암 - 듀얼 채널
조절식 암과 독립적으로 제어되는 두 개의 진공 채널을 갖춘 유연한 전동 진공 그리퍼로, 변화하는 제품과 애플리케이션에서 신속하게 작업물을 처리합니다.
진공
구성 가능
전동
제품 보기
진공 · 전동 · 콤팩트
VGC10은 구성 가능한 흡착 패드, 독립적인 진공 채널 두 개, 통합 소프트웨어를 갖춘 콤팩트한 전동 진공 그리퍼이며, 맞춤형 부착물을 사용하면 최대 15 kg 페이로드를 제공합니다.
진공
전동
콤팩트 자동화
제품 보기
진공 · 전동 · 4개 채널
VGP20은 4개의 독립 채널, 16개의 표준 흡착컵 위치, 통합 진공 모니터링을 갖춘 전동 고유량 진공 그리퍼로, 표준 판지에 대한 일반적인 최대 페이로드는 10 kg입니다.
진공
팔레타이징
전동
제품 보기
공압 진공 - 30 kg 페이로드 - 지능형 제어
까다로운 팔레타이징 및 자재 핸들링을 위한 고페이로드 공압 진공 그리퍼로, 지능형 진공 제어와 두 개의 독립 채널을 갖추고 있습니다.
진공
높은 페이로드
공압
제품 보기
공구 두 개 - 30 kg 페이로드 - 더 짧은 사이클 시간
로봇 암 끝에 공구 두 개를 동시에 장착하여 한 사이클에 부품을 투입하고 배출하며, 유휴 시간을 줄이고 로봇 한 대의 활용 범위를 확장하십시오.
이중 공구 장착
머신 텐딩
빠른 전환
제품 보기
5초 미만의 공구 교체 - 25 kg 페이로드 - 200 g
유연한 로봇 용도를 위해 설계된 가볍고 안전한 Quick Changer로 암 끝단 공구를 5초 미만에 교체하십시오.
툴 체인저
빠른 전환
ISO 플랜지
제품 보기
비전 · 2.5D · 깊이 인식
OnRobot Eyes는 이미지 한 장을 이용한 보정, 색상 및 윤곽 검사, 로봇 장착 또는 외부 장착을 제공하고 감지, 분류, 검사 및 랜드마크 애플리케이션을 지원하는 2.5D 깊이 비전을 추가합니다.
비전
2.5D
품질 검사
제품 보기
6축 감지 - 힘 제어 - IP67
힘 제어 기반 마감, 조립, 삽입, 감지 및 품질 작업을 위한 콤팩트한 6축 힘/토크 센서입니다. 더 높은 감도가 필요하면 HEX-E를, 더 높은 토크 용량이 필요하면 HEX-H를 선택하십시오.
힘/토크 센서
6축
IP67
제품 보기
스크루드라이빙 · 전동 · 토크 제어
OnRobot Screwdriver는 정밀한 토크 제어, 내장 전동 축, 지능형 오류 감지 및 M1.6부터 M6까지의 나사 크기 지원을 결합하여 유연한 자동 조립을 제공합니다.
스크루드라이빙
조립
전동
제품 보기
재료 제거 · 전동 · 랜덤 오비탈
OnRobot Sander는 조절 가능한 속도, 통합 소프트웨어, 자동 연마재 교체 및 힘 제어 표면 추종 옵션을 갖춘 완전한 전동 랜덤 오비탈 마감 공구입니다.
재료 제거
표면 마감
전동
제품 보기
900 mm 스트로크 - 100 kg 페이로드 - 7축
900 mm 스트로크, 최대 100 kg 페이로드 및 정밀한 위치 결정으로 팔레타이징과 제조 작업을 위한 로봇의 수직 도달 범위를 확장하십시오.
로봇 리프트
7축
팔레타이징
제품 보기
팔레트 감지 - 다양한 팔레트 크기 - 바닥 장착
유연한 로봇 팔레타이징 셀을 위해 설계된 내구성 높은 바닥 장착 고정구로 팔레트를 일관되게 배치하고 팔레트 유무를 감지합니다.
팔레트 고정구
팔레타이징
통합 센서
제품 보기
독립된 두 공구 - 유연한 방향 설정 - 25 kg 페이로드
애플리케이션에 필요한 위치와 방향으로 독립된 두 Quick Changer를 장착하여 듀얼 공구 로봇 사이클을 단축하십시오.
듀얼 공구 장착
머신 텐딩
유연한 방향 설정
제품 보기
포크로 들어 올리기 - 상부 클램핑 - 통합 진공
2FGP20 Fork는 개방형 박스, 진열용 박스, 뚜껑이 고정되지 않은 박스, 강성이 낮은 포장재 등 기존 진공 그리퍼나 측면 클램핑 그리퍼로 취급할 수 없는 박스를 아래에서 안정적으로 지지합니다.
Palletizing
Fork gripper
Electric
제품 보기