OnRobot
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2핑거 - 통합 진공 - 넓은 스트로크

2FGP20

팔레타이징용 전동 그리퍼

  • 20 kg 페이로드 - 본격적인 팔레타이징 하중을 위한 설계
  • 핑거 + 진공 결합 - 전동 평행 핑거는 진공 전용 그리퍼가 잡을 수 없는 열린 상자나 무거운 상자를 잡고, 통합 진공 흡착컵은 간지를 처리합니다. 그리퍼 교체 없이 하나의 공구로 모두 수행합니다
  • 전동 핑거 그리핑 - 그립 자체에 외부 공기 공급이 필요 없어 도입이 빠르고 운영 비용이 낮습니다
  • 맞춤 구성 가능한 넓은 스트로크의 암 - 핑거팁을 교체하거나 조정하여 다른 상자 유형과 라인에 빠르게 재배치합니다
20 kg 페이로드
400 N 최대 그립력
260 mm 그리핑 스트로크
IP54 보호 등급
3.7 kg 베이스 유닛 무게
16–180 mm/s 그리핑 속도
팔레타이징
20 kg 페이로드, 넓은 스트로크 및 통합 진공으로 무거운 상자와 간지를 처리합니다.
픽 앤 플레이스
유연한 핑거 위치 결정과 프로그래밍 가능한 그립력으로 크거나 무거운 부품을 안정적으로 잡습니다.
포장
조정 가능한 핑거와 신뢰할 수 있는 전동 그리핑으로 상자, 카톤 및 다양한 크기의 포장을 처리합니다.
01

진공으로 잡을 수 없는 상자도 그리핑

열린 상자, 다공성 판지, 진열용 포장 및 플라스틱 용기는 진공으로 안정적으로 취급하기 어려울 수 있습니다. 2FGP20은 측면에서 기계적으로 잡아 밀폐된 표면에 의존하지 않고 안정적으로 고정합니다.

주요 사양인 260 mm 스트로크와 조절 가능한 최대 그립력 400 N를 통해 제품마다 툴링을 다시 구성하지 않고도 하나의 그리퍼로 다양한 크기와 중량의 상자를 처리할 수 있습니다.

260 mm 다양한 상자 크기를 처리하는 넓은 스트로크
02

상자와 간지를 위한 하나의 그리퍼

팔레타이징에서는 제품 이외의 자재도 처리해야 하는 경우가 많습니다. 2FGP20은 기계식 그리핑과 통합 진공 시스템을 결합하여 동일한 공구로 팔레타이징 사이클 중에 상자를 처리하고 간지를 배치할 수 있습니다.

별도의 간지용 공구를 통합할 필요가 없으며 작업 사이에 공구를 교체할 필요도 없습니다. 셀을 간단하게 유지하고 팔레트 층 사이에 간지가 필요하다는 이유만으로 추가 핸들링 단계를 넣지 않아도 됩니다.

2가지 기능을 1대로 기계식 그리핑 + 통합 진공
03

무거운 하중의 유연한 팔레타이징을 위한 설계

최대 페이로드 20 kg을 갖춘 2FGP20은 더 무거운 팔레타이징 작업을 위해 제작되었으며, 다양한 제품 간 전환의 유연성도 제공합니다. 그립 폭, 힘 및 속도를 프로그래밍할 수 있어 지속적인 기계 조정 대신 소프트웨어로 전환할 수 있습니다.

또한 그리퍼가 완전 전동식이므로 외부 압축 공기 공급 장치를 설치하거나 유지보수할 필요가 없습니다. 로봇 주변의 하드웨어가 줄어들고 팔레타이징 구성이 변경될 때 도입이 더 간단해집니다.

20 kg 까다로운 팔레타이징 적용 분야를 위한 페이로드
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
2FGP20을 선택하는 이유

유연한 팔레타이징을 위한 설계

하나의 2FGP20으로 그리퍼 교체나 수동 툴링 조정 없이 다양한 상자를 처리할 수 있습니다. 스트로크, 힘 및 속도를 프로그래밍할 수 있어 팔레트 패턴이나 포장 형식이 바뀔 때 제품 전환이 훨씬 쉬워집니다.

✓ 20 kg 페이로드로 까다로운 팔레타이징 적용 분야에 대응
✓ 260 mm 스트로크로 다양한 상자 크기 처리
✓ 최대 400 N 그립력으로 안정적인 핸들링
✓ 프로그래밍 가능한 그립 폭, 힘 및 속도
✓ 다공성 및 개방형 포장에도 작동하는 기계식 그리핑
✓ 관리해야 할 전용 그리퍼와 툴링 감소

2FGP20은 기계식 그리핑과 간지 처리를 위한 통합 진공을 결합합니다. 로봇은 제품을 집고 간지를 배치한 후 공구 교체 없이 팔레타이징을 계속할 수 있습니다.

✓ 간지 처리를 위한 통합 진공
✓ 별도의 간지용 공구 불필요
✓ 상자와 간지 사이 공구 교체 불필요
✓ 셀에 통합해야 할 구성품 감소
✓ 더 간단한 팔레타이징 순서와 프로그래밍
✓ 로봇 암 끝단 구성을 컴팩트하게 유지

그리퍼가 전동식이므로 외부 압축 공기 시스템의 용량 선정, 배관 및 유지보수가 필요 없습니다. 제품이 바뀌면 암 끝단 툴링을 다시 구성하는 대신 그리핑 매개변수를 디지털 방식으로 조정할 수 있습니다.

✓ 압축 공기 인프라 불필요
✓ 스트로크, 힘 및 속도의 디지털 조정
✓ 제품 형식 간 더 빠른 전환
✓ 재배치 중 기계 조정 감소
✓ 로봇 주변 보조 하드웨어 감소
✓ 협동 및 산업용 팔레타이징 구성에 모두 적용

적용 분야

팔레타이징을 위한 설계

무거운 상자, 열린 카톤, 진열용 포장 등 진공 그리퍼로 처리하기 어려운 하중을 취급합니다. 2FGP20은 20 kg 페이로드, 넓은 스트로크 및 맞춤 구성 가능한 암과 간지용 통합 진공을 결합합니다.

260 mm 그리핑 스트로크
20 kg 페이로드
진공 흡착컵으로 간지 처리 그리퍼 교체 없이
다운로드 및 자료

시작하는 데 필요한 모든 것

2FGP20의 평가, 사양 결정 또는 도입을 위한 전체 기술 문서.
데이터시트
2FGP20의 전체 기술 사양, 치수 및 성능 데이터
다운로드 →
STEP 파일
기계적 통합을 위한 3D 모델.
다운로드 →

2FGP20을 기존 설비에 통합할 준비가 되셨나요?

적용 분야와 처리량을 알려주세요. 현지 전문가가 가격, 호환 로봇 추천 및 지역 통합 파트너를 안내해 드립니다.

전문가와 상담

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어