OnRobot
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2 ujj - Integrált vákuum - Nagy löket

2FGP20

Elektromos megfogó raklapozáshoz

  • 20 kg hasznos teher - teljes léptékű raklapozási terhelésekre tervezve
  • Ujjak + vákuum kombinációja - az elektromos párhuzamos ujjak olyan nyitott vagy nehéz dobozokat is megfognak, amelyeket a kizárólag vákuumos megfogók nem, az integrált tapadókorong pedig elválasztólapokat kezel, mindezt egyetlen eszközzel, megfogócsere nélkül
  • Elektromos ujjas megfogás - magához a megfogáshoz nem szükséges külső levegőellátás, így gyorsabb az üzembe helyezés és alacsonyabb az üzemeltetési költség
  • Testre szabható, nagy löketű karok - az ujjvégek cseréjével vagy beállításával gyorsan átállhat más doboztípusokra és sorokra
20 kg Hasznos teher
400 N Maximális megfogóerő
260 mm Megfogási löket
IP54 Védettségi fokozat
3.7 kg Alapegység tömege
16–180 mm/s Megfogási sebesség
Raklapozás
Nehéz dobozokat és elválasztólapokat kezel 20 kg hasznos teherrel, nagy lökettel és integrált vákuummal.
Felvétel és elhelyezés
Rugalmas ujjpozicionálással és programozható megfogóerővel biztosan fog meg nagy vagy nehéz alkatrészeket.
Csomagolás
Alkalmazkodó ujjakkal és megbízható elektromos megfogással kezel ládákat, kartondobozokat és különböző méretű csomagokat.
01

Fogjon meg olyan dobozokat is, amelyeket a vákuum nem tud

Nyitott dobozok, porózus karton, polcra kész csomagolások és műanyag tárolók esetén a vákuumos megfogás megbízhatatlan lehet. A 2FGP20 oldalról mechanikusan fogja meg őket, biztos tartást nyújtva tömített felület nélkül is.

A 260 mm löket és az állítható, akár 400 N megfogóerő révén egyetlen megfogó a dobozméretek és tömegek széles körét lefedi anélkül, hogy minden termékhez át kellene építeni a szerszámozást.

260 mm Nagy löket különböző dobozméretek kezeléséhez
02

Egy megfogó dobozokhoz és elválasztólapokhoz

A raklapozás gyakran nem csupán magának a terméknek a kezelését jelenti. A 2FGP20 mechanikus megfogását egy integrált vákuumrendszer egészíti ki, így ugyanaz az eszköz dobozokat kezelhet és elválasztólapokat helyezhet el a raklapozási ciklusban.

Nem kell külön elválasztólap-kezelő eszközt integrálni, és a műveletek között sincs szerszámcsere. Ez egyszerűbbé teszi a cellát, és elkerülhető egy további kezelési lépés pusztán azért, mert a raklap rétegei közé lap szükséges.

2 az 1-ben Mechanikus megfogás + integrált vákuum
03

Nagy terhelésű, rugalmas raklapozásra tervezve

Akár 20 kg hasznos teherrel a 2FGP20 nehezebb raklapozási feladatokra készült, miközben megőrzi a különböző termékek közötti váltás rugalmasságát. A megfogási szélesség, erő és sebesség programozható, így az átállás szoftveresen történik, nem folyamatos mechanikus beállításokkal.

Mivel a megfogó teljesen elektromos, nincs telepítendő és karbantartandó külső sűrítettlevegő-ellátás. Ez kevesebb hardvert jelent a robot körül és egyszerűbb üzembe helyezést a raklapozási elrendezés változásakor.

20 kg Hasznos teher igényes raklapozási alkalmazásokhoz
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
MIÉRT A 2FGP20?

Rugalmas raklapozásra tervezve

Egyetlen 2FGP20 a dobozok széles körét kezeli megfogócsere vagy a szerszámozás kézi beállítása nélkül. A programozható löket, erő és sebesség jelentősen megkönnyíti a termékváltást, amikor a raklapozási minták vagy a csomagolási formátumok megváltoznak.

✓ 20 kg hasznos teher igényes raklapozási alkalmazásokhoz
✓ 260 mm löket a dobozméretek széles körét fedi le
✓ Akár 400 N megfogóerő a biztonságos kezeléshez
✓ Programozható megfogási szélesség, erő és sebesség
✓ A mechanikus megfogás porózus és nyitott csomagolásoknál is működik
✓ Kevesebb dedikált megfogó és kezelendő szerszámozás

A 2FGP20 a mechanikus megfogást integrált vákuummal kombinálja az elválasztólapok kezeléséhez. A robot felveheti a terméket, elhelyezhet egy elválasztólapot, majd szerszámcsere nélkül folytathatja a raklapozást.

✓ Integrált vákuum az elválasztólapok kezeléséhez
✓ Nem szükséges külön elválasztólap-kezelő eszköz
✓ Nincs szerszámcsere a dobozok és lapok között
✓ Kevesebb integrálandó alkatrész a cellában
✓ Egyszerűbb raklapozási sorrend és programozás
✓ Kompakt marad a robotkar végén lévő összeállítás

A megfogó elektromos, így nincs méretezendő, kiépítendő és karbantartandó külső sűrítettlevegő-rendszer. Termékváltáskor a megfogási paraméterek digitálisan állíthatók a robotkar végén lévő szerszámozás átépítése helyett.

✓ Nem szükséges sűrítettlevegő-infrastruktúra
✓ A löket, erő és sebesség digitális beállítása
✓ Gyorsabb átállás a termékformátumok között
✓ Kevesebb mechanikus beállítás az áttelepítéskor
✓ Kevesebb kiegészítő hardver a robot körül
✓ Kollaboratív és ipari raklapozó rendszerekben is működik

Alkalmazás

Raklapozásra tervezve

Kezeljen nehéz ládákat, nyitott kartondobozokat, polcra kész csomagolásokat és más terheket, amelyekkel a vákuumos megfogók nehezen boldogulnak. A 2FGP20 előnyei: 20 kg hasznos teher, nagy löket és testre szabható karok, kiegészítve az elválasztólapokhoz használható integrált vákuummal.

260 mm Megfogási löket
20 kg Hasznos teher
A tapadókorong elválasztólapokat kezel megfogócsere nélkül
Letöltések és segédanyagok

Minden, ami az induláshoz szükséges

Teljes műszaki dokumentáció a 2FGP20 értékeléséhez, specifikálásához vagy üzembe helyezéséhez.
Adatlap
A 2FGP20 teljes műszaki specifikációi, méretei és teljesítményadatai
Letöltés →
STEP-fájl
3D modellek a mechanikai integrációhoz.
Letöltés →

Készen áll a 2FGP20 integrálására a rendszerébe?

Mutassa be alkalmazását és volumenét. Helyi szakértőnk árakkal, kompatibilis robotokra vonatkozó ajánlásokkal és egy regionális integrációs partnerrel jelentkezik.

Beszéljen szakértővel

Válassz nyelvet

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Magyar