OnRobot

Gépkiszolgálás

Az intelligens, rugalmas OnRobot elektromos megfogók gyorsan üzembe helyezhetők és könnyen alkalmazkodnak, így ideálisak a nagy termékválasztékú gépkiszolgáláshoz. Egyetlen testreszabható OnRobot megfogó többféle alkatrészméretet, -alakot és -anyagot kezel, csökkentve a szerszámköltséget, a karbantartást és az átállási időt.

Biztonságosabb munkakörülmények
Távolítsa el a kezelőket az ismétlődő, nagy kockázatú gépkezelési feladatoktól. Csökkentse a fáradtságból eredő üzemi eseményeket.
Egyenletes teljesítmény minden műszakban
A robotok nem fáradnak el. Óráról órára kiszámítható ciklusidőt érhet el minőségromlás nélkül. Megfogóink akkor is tovább dolgoznak, amikor csapata már hazament.
Egy eszköz, sok alkatrésztípus
Egyetlen intelligens, háromujjas megfogó többféle alkatrészméretet, -alakot és -anyagot kezel. Szüntesse meg a költséges átállásokat és egyedi szerszámokat.
Ajánlott eszközök

Gépkiszolgáláshoz tervezve

Két elektromos megfogó, amelyet kifejezetten CNC- és esztergaalkalmazásokhoz terveztek. Automatikus központosítás, IP67-védelem és felügyelet nélküli gyártásra kész kivitel.
3FG25
Nagy terheléshez - Három ujj - IP67

3FG25

Nagy terhelésű elektromos megfogás igényes CNC-feladatokhoz

Nagy terhelésű elektromos háromujjas megfogó központos pozicionálással, IP67 védelemmel, valamint belső vagy külső megfogással nagy CNC-munkadarabokhoz.
Három ujj Nagy terheléshez Elektromos
  • Akár 25 kg hasznos teher alakzáró megfogással - nagy, nehéz munkadarabok kezelése
  • Akár 450 N megfogóerő - igényes CNC-alkatrészek biztos tartása normál megfogással
  • IP67 védelem - működés hűtőfolyadékot és forgácsot tartalmazó megmunkálási környezetben
  • Központos háromujjas kialakítás - kerek munkadarabok pontos pozicionálása a gépek tokmányaiban
2FG14
Nagy hasznos teher · Gyors · IP67

2FG14

Nagy teherbírású elektromos megfogó gépkiszolgáláshoz és nehéz alkatrészek mozgatásához

A 2FG14 erőzáró megfogással akár 14 kg, alakzáró megfogással 20 kg terhet kezel, akár 280 N megfogóerővel. Kompakt, 1.5 kg tömegű kialakítása, IP67 védettsége és gyors, állítható mozgása megfelel az igényes gépkiszolgálási, anyagmozgatási és összeszerelési feladatoknak.
Nagy hasznos teher 2 ujj elektromos
  • Akár 14 kg hasznos teher erőzáró és 20 kg alakzáró megfogással – nagy teherbírás egy 1.5 kg tömegű megfogótól
  • 40-280 N erő és 16-450 mm/s sebesség – igazítsa a megfogást a nehéz alkatrészekhez és a ciklusidőhöz
  • IP67 védettség és megtartás áramkimaradáskor – biztos megfogás igényes gyártási környezetben
  • 50 mm löket, két ujjpozíció és egyedi ujjvégek – belső és külső megfogási tartományok lefedéséhez
Gépkiszolgáláshoz is használható
Gépkiszolgálási alkalmazások

Mit automatizál?

Válassza ki alkalmazását, és tekintse meg a megfelelő termékeket, beállítási útmutatókat és lépésről lépésre felépített tanulási útvonalakat.
CNC-gépkiszolgálás
Automatizálja az alkatrészek be- és kirakodását CNC-esztergákon és marógépeken. Az automatikusan központosító megfogás minden alkalommal pontos elhelyezést biztosít a gép tokmányában.
CNC-termékek megtekintése → →
Élhajlító gép kiszolgálása
Kezeljen lemezeket és formázott alkatrészeket az élhajlítás szűk tűréseihez tervezett elektromos megfogókkal. Nincs szükség pneumatikára.
Élhajlító termékek megtekintése → →

A 3FG25 CNC-esztergát rakodik pneumatika és kompresszor nélkül

Az elektromos megfogók kiküszöbölik a hagyományos pneumatikus megoldások sűrítettlevegő-vezetékeit, kompresszorkarbantartását és energiaigényét. Egyetlen kábel biztosítja a tápellátást és a kommunikációt.

IP67 Hűtőfolyadékban gazdag CNC-környezetekhez minősítve
< 5s Szerszámcsere Quick Changerrel
25 kg A 3FG25 maximális teherbírása
1 kábel Tápellátás és kommunikáció, külön kábelezés nélkül
Esettanulmányok

Valós telepítések, valós számok

A CNC-megmunkálás, folyadéktechnika és nagy termékválasztékú alumíniumgyártás területén működő gyártók OnRobot megfogókat használnak gépkiszolgáláshoz.

Nem biztos benne, melyik megfogó felel meg az igényeinek?

Alkalmazási szakértőink gyártók ezreinek segítettek a gépkiszolgálás automatizálásában. Mondja el konfigurációját, és javaslatot teszünk a megfelelő eszközökre, robotkarra és az Ön régiójában elérhető telepítési partnerre.

  • Response within 2 business days

  • Regional partner matched to your location

  • Free application assessment, no commitment

Beszéljen szakértővel

Válassz nyelvet

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Magyar