OnRobot

Alimentação de máquinas

As garras elétricas inteligentes e flexíveis da OnRobot são rapidamente implementadas e facilmente adaptadas, tornando-as ideais para alimentação de máquinas com grande variedade de produção. Uma única garra OnRobot personalizável lida com peças de vários tamanhos, formas e materiais, reduzindo custos de ferramentas, manutenção e tempos de mudança.

Condições de trabalho mais seguras
Afaste os operadores de interações repetitivas e de alto risco com as máquinas. Reduza os incidentes no chão de fábrica relacionados com o cansaço.
Produção consistente em todos os turnos
Os robôs não se cansam. Obtenha tempos de ciclo previsíveis hora após hora, sem desvios de qualidade. As nossas garras continuam a trabalhar depois de a sua equipa terminar o turno.
Uma ferramenta, muitos tipos de peças
Uma única garra inteligente de três dedos lida com peças de vários tamanhos, formas e materiais. Elimine mudanças dispendiosas e ferramentas personalizadas.
Ferramentas recomendadas

Concebido para alimentação de máquinas

Duas garras elétricas concebidas especificamente para aplicações CNC e tornos. Centragem automática, classificação IP67 e prontas para produção sem supervisão.
3FG25
Para cargas pesadas - Três dedos - IP67

3FG25

Preensão elétrica de cargas pesadas para aplicações CNC exigentes

Pinça elétrica de três dedos para cargas pesadas com posicionamento céntrico, proteção IP67 e preensão interna ou externa de peças CNC de grandes dimensões.
Três dedos Para cargas pesadas Elétrica
  • Carga útil até 25 kg com preensão por forma - manuseie peças grandes e pesadas
  • Força de preensão até 450 N - segure peças CNC exigentes com preensão normal
  • Proteção IP67 - opere em ambientes de maquinação com fluido de refrigeração e aparas
  • Design céntrico de três dedos - posicione peças redondas com precisão nos mandris das máquinas
2FG14
Alta carga útil · Rápida · IP67

2FG14

Garra elétrica de alta carga útil para alimentação de máquinas e manuseamento de peças pesadas

A 2FG14 manuseia cargas até 14 kg por atrito e 20 kg por encaixe de forma, com força de preensão até 280 N. O seu design compacto de 1.5 kg, a proteção IP67 e o movimento rápido e ajustável adequam-se a aplicações exigentes de alimentação de máquinas, movimentação de materiais e montagem.
Alta carga útil 2 dedos elétrica
  • Carga útil até 14 kg por atrito e 20 kg por encaixe de forma – elevada capacidade de carga numa garra de 1.5 kg
  • Força de 40-280 N e velocidade de 16-450 mm/s – ajuste a preensão às peças pesadas e ao tempo de ciclo
  • Proteção IP67 e retenção em caso de falha de energia – preensão segura em ambientes de produção exigentes
  • Curso de 50 mm, duas posições dos dedos e pontas personalizadas – abrangem intervalos de preensão interna e externa
Também utilizado para alimentação de máquinas
Aplicações de alimentação de máquinas

O que pretende automatizar?

Selecione a sua aplicação para ver produtos correspondentes, guias de configuração e percursos de aprendizagem passo a passo.
Alimentação de máquinas CNC
Automatize o carregamento e descarregamento de peças em tornos e fresadoras CNC. A preensão com centragem automática garante sempre uma colocação precisa nos mandris das máquinas.
Explore os produtos CNC → →
Alimentação de quinadeiras
Manuseie chapas metálicas e peças conformadas com garras elétricas concebidas para as tolerâncias rigorosas das quinadeiras. Sem necessidade de pneumática.
Explore produtos para quinadeiras → →

A 3FG25 carrega um torno CNC sem pneumática nem compressor

As garras elétricas eliminam as linhas de ar comprimido, a manutenção do compressor e o consumo energético adicional das soluções pneumáticas tradicionais. Um único cabo assegura a alimentação e a comunicação.

IP67 Classificação para ambientes CNC com muito fluido de corte
< 5s Mudança de ferramenta com Quick Changer
25 kg Carga útil máxima da 3FG25
1 cabo Alimentação e comunicação sem cablagem adicional
Casos de estudo

Implementações reais, números reais

Fabricantes nas áreas de CNC, tecnologia de fluidos e produção de alumínio com grande variedade utilizam garras OnRobot para alimentação de máquinas.

Não sabe qual é a garra adequada às suas necessidades?

Os nossos especialistas em aplicações já ajudaram milhares de fabricantes a automatizar a alimentação de máquinas. Fale-nos da sua configuração e recomendaremos as ferramentas, o braço robótico e um parceiro de implementação na sua região.

  • Response within 2 business days

  • Regional partner matched to your location

  • Free application assessment, no commitment

Fale com um especialista

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português