Utilize preensão interna ou externa com preensão normal para diâmetros conhecidos e forças superiores a 300 N, ou preensão flexível para diâmetros variáveis com força até 300 N.
Três dedos sincronizados centram peças grandes e redondas para um manuseamento estável e um posicionamento preciso. A 3FG25 suporta cargas úteis até 25 kg com preensão por forma e até 15 kg com preensão por força.
Utilize preensão interna ou externa com preensão normal para diâmetros conhecidos e forças superiores a 300 N, ou preensão flexível para diâmetros variáveis com força até 300 N.
A proteção IP67 ajuda a pinça elétrica a operar na presença de fluido de refrigeração e aparas projetados. Um travão mecânico mantém a força de preensão aplicada sem consumo de energia e retém a peça em caso de falta de alimentação.
Três dedos sincronizados centram as peças redondas durante a preensão. O manuseamento por forma suporta cargas úteis até 25 kg, enquanto a preensão por força suporta até 15 kg quando as condições da aplicação respeitam os limites da ficha técnica.
A preensão normal foi concebida para diâmetros conhecidos e fornece até 450 N. A preensão flexível trabalha com diâmetros desconhecidos ou variáveis com força até 300 N. Ambos os métodos permitem preensão interna e externa.
O design com classificação IP67 foi desenvolvido para oficinas de maquinação com fluido de refrigeração e aparas. Um travão mantém a força de preensão aplicada sem alimentação contínua e retém a peça durante uma falha de energia.
Carregue e descarregue peças metálicas grandes em ambientes de maquinação exigentes. A 3FG25 combina posicionamento céntrico de três dedos, preensão interna e externa, força de preensão até 450 N e proteção IP67.
Descreva a peça, o ambiente da máquina e a sequência de preensão que pretende automatizar. O nosso especialista local ajudará a avaliar a 3FG25 para o seu robô e a sua aplicação.