OnRobot
3FG25
3FG25
3FG25
För tunga uppgifter - Tre fingrar - IP67

3FG25

Elektrisk gripning av tunga arbetsstycken för krävande CNC-tillämpningar

  • Upp till 25 kg nyttolast vid formlåsande grepp - hantera stora, tunga arbetsstycken
  • Upp till 450 N gripkraft - håll krävande CNC-detaljer säkert med normalt grepp
  • IP67-skydd - arbeta i bearbetningsmiljöer med kylvätska och spån
  • Centrisk konstruktion med tre fingrar - positionera runda arbetsstycken exakt i maskinchuckar
CNC-maskinbetjäning
Ladda och lossa tunga metallarbetsstycken i bearbetningsmiljöer med kylvätska, spån och krävande produktionsförhållanden.
Materialhantering
Flytta, sortera och förpacka stora detaljer med invändig eller utvändig gripning och konfigurerbara fingertoppar.
Montering
Grip och positionera tunga komponenter för införing och montering med centrisk trepunktskontakt.
01

Hantera tunga detaljer med centrisk kontroll

Tre synkroniserade fingrar centrerar stora, runda arbetsstycken för stabil hantering och exakt placering. 3FG25 stöder nyttolaster på upp till 25 kg vid formlåsande grepp och upp till 15 kg vid kraftlåsande grepp.

25 kg Maximal nyttolast vid formlåsande grepp
02

Välj grepp efter arbetsstycket

Använd invändig eller utvändig gripning med normalt grepp för kända diametrar och krafter över 300 N, eller flexibelt grepp för varierande diametrar med kraft upp till 300 N.

2 lägen Normalt eller flexibelt grepp
03

Byggt för tuffa bearbetningsmiljöer

IP67-skydd hjälper det elektriska gripdonet att arbeta nära kylvätska och flygande spån. En mekanisk broms bibehåller den applicerade gripkraften utan strömförbrukning och håller kvar arbetsstycket vid strömavbrott.

IP67 Skydd för bearbetningsmiljöer
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
VARFÖR 3FG25

Gripning av tunga arbetsstycken för krävande produktion

Tre synkroniserade fingrar centrerar runda arbetsstycken under gripningen. Formlåsande hantering stöder nyttolaster upp till 25 kg, medan kraftlåsande gripning stöder upp till 15 kg när tillämpningsförhållandena uppfyller databladets gränsvärden.

Normalt grepp är utformat för kända diametrar och ger upp till 450 N. Flexibelt grepp hanterar okända eller varierande diametrar med kraft upp till 300 N. Båda metoderna stöder invändig och utvändig gripning.

Konstruktionen med IP67-klassning är byggd för bearbetningsverkstäder där kylvätska och spån förekommer. En broms bibehåller den applicerade gripkraften utan kontinuerlig strömtillförsel och håller kvar arbetsstycket vid strömavbrott.

Tillämpning

Byggt för CNC-maskinbetjäning med tunga arbetsstycken

Ladda och lossa stora metallarbetsstycken i krävande bearbetningsmiljöer. 3FG25 kombinerar centrisk trefingerpositionering, invändig och utvändig gripning, upp till 450 N gripkraft och IP67-skydd.

25 kg Maximal nyttolast vid formlåsande grepp
450 N Maximal gripkraft vid normalt grepp
IP67 Kapslingsklass
Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

AWR Standardizes CNC Machine Tending with OnRobot’s Heavy-Duty, Electric Gripper, Enabling Quick Changeovers

"No other gripper on the market has the same payload, ease of use, or functionality in a reasonable size."
Tyler This, Mechanical Product Design Engineer, Automation Within Reach
Nedladdningar och resurser

Allt du behöver för att komma igång

Produktresurser för utvärdering, specificering och driftsättning av 3FG25.
Datablad
Tekniska specifikationer, mått och prestandadata för 3FG25.
Ladda ned →
STEP-fil
3D-filer för utveckling
Ladda ned →

Redo att integrera 3FG25 i din anläggning?

Berätta om arbetsstycket, maskinmiljön och gripsekvensen du vill automatisera. Vår lokala expert hjälper dig att bedöma 3FG25 för din robot och tillämpning.

Prata med en expert

Välj språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Svenska