OnRobot
3FG25
3FG25
3FG25
重量物対応 - 3本指 - IP67

3FG25

要求の厳しいCNC加工に対応する重量物用電動グリッピング

  • 形状拘束によるペイロードは最大25 kg - 大型で重いワークをハンドリング
  • 最大450 Nのグリップ力 - 通常グリップで要求の厳しいCNC部品を確実に保持
  • IP67保護 - クーラントや切りくずのある加工環境で稼働
  • 求心型3本指設計 - 丸形ワークを機械のチャックに正確に位置決め
CNCマシンテンディング
クーラントや切りくずがあり、生産条件の厳しい加工環境で、重い金属ワークを搬入・搬出します。
マテリアルハンドリング
内径・外径グリップと構成可能なフィンガーチップを使用して、大型部品の移送、仕分け、梱包を行います。
組立
求心的な3点接触により、重い部品を把持して位置決めし、挿入や取り付けを行います。
01

求心制御で重量部品をハンドリング

同期する3本の指が大型の丸形ワークを中心に合わせ、安定したハンドリングと正確な配置を実現します。3FG25は形状拘束で最大25 kg、摩擦把持で最大15 kgのペイロードに対応します。

25 kg 形状拘束時の最大ペイロード
02

ワークに合ったグリップを選択

内径・外径グリップでは、直径が既知で300 Nを超える力が必要な場合は通常グリップ、直径が変動し最大300 Nの力で把持する場合はフレキシブルグリップを使用できます。

2モード 通常グリップまたはフレキシブルグリップ
03

過酷な加工環境に対応する設計

IP67保護により、電動グリッパーはクーラントや飛散する切りくずのある環境でも稼働しやすくなります。機械式ブレーキが電力を消費せずに加えたグリップ力を維持し、停電時にもワークを保持します。

IP67 加工環境に対応する保護
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
3FG25を選ぶ理由

要求の厳しい生産に対応する重量物のグリッピング

同期する3本の指が、丸形ワークを把持しながら中心に合わせます。用途の条件がデータシートの制限を満たす場合、形状拘束によるハンドリングでは最大25 kg、摩擦把持では最大15 kgのペイロードに対応します。

通常グリップは既知の直径向けに設計され、最大450 Nを発揮します。フレキシブルグリップは未知または変動する直径に対応し、最大300 Nの力で把持します。どちらの方法も内径・外径グリップに対応します。

IP67等級の設計は、クーラントや切りくずのある加工現場向けです。ブレーキが継続的な通電なしで加えたグリップ力を維持し、停電時にもワークを保持します。

用途

重量物のCNCマシンテンディング向け設計

要求の厳しい加工環境で、大型の金属ワークを搬入・搬出します。3FG25は求心型3本指位置決め、内径・外径グリップ、最大450 Nのグリップ力、IP67保護を組み合わせています。

25 kg 形状拘束時の最大ペイロード
450 N 通常グリップ時の最大グリップ力
IP67 保護等級
Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

AWR は、迅速に交換が可能なOnRobot の頑丈な電動グリッパーを導入し CNCマシンテンディング を標準化

Automation Within Reachの機械製品設計エンジニアであるTyler This氏は、限られた数量で多くの異なる部品番号を生産する顧客が直面する課題を振り返り、「空気圧式グリッパーは通常、「オール・オア・ナッシング」のストロークと把持力のアプリケーションのみに対応し、フィンガーの十分な位置フィードバックがありません。また、壊れやすい繊細な部品にも使える複雑なカスタム仕様のフィンガーが必要でした」と言います。
ダウンロードと資料

導入に必要な情報をすべてご用意

3FG25の評価、仕様策定、導入に役立つ製品資料。
データシート
3FG25の技術仕様、寸法、性能データ。
ダウンロード →
STEPファイル
開発用 3D ファイル
ダウンロード →

お使いの設備に3FG25を導入しませんか?

自動化したいワーク、機械環境、把持手順についてお聞かせください。地域の専門家が、お使いのロボットと用途に対する3FG25の適合性評価をお手伝いします。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語