Utilice agarre interno o externo con agarre normal para diámetros conocidos y fuerzas superiores a 300 N, o agarre flexible para diámetros variables con una fuerza de hasta 300 N.
Tres dedos sincronizados centran las piezas grandes y redondas para una manipulación estable y una colocación precisa. La 3FG25 admite cargas útiles de hasta 25 kg con agarre por forma y de hasta 15 kg con agarre por fuerza.
Utilice agarre interno o externo con agarre normal para diámetros conocidos y fuerzas superiores a 300 N, o agarre flexible para diámetros variables con una fuerza de hasta 300 N.
La protección IP67 ayuda a la pinza eléctrica a funcionar en presencia de refrigerante y virutas proyectadas. Un freno mecánico mantiene la fuerza de agarre aplicada sin consumo de energía y retiene la pieza si se interrumpe la alimentación.
Tres dedos sincronizados centran las piezas redondas al agarrarlas. La manipulación por forma admite cargas útiles de hasta 25 kg, mientras que el agarre por fuerza admite hasta 15 kg cuando las condiciones de la aplicación cumplen los límites de la ficha técnica.
El agarre normal está diseñado para diámetros conocidos y proporciona hasta 450 N. El agarre flexible manipula diámetros desconocidos o variables con una fuerza de hasta 300 N. Ambos métodos permiten el agarre interno y externo.
El diseño con grado de protección IP67 está concebido para talleres de mecanizado con refrigerante y virutas. Un freno mantiene la fuerza de agarre aplicada sin alimentación continua y retiene la pieza durante un corte de energía.
Cargue y descargue piezas metálicas grandes en entornos de mecanizado exigentes. La 3FG25 combina posicionamiento céntrico de tres dedos, agarre interno y externo, hasta 450 N de fuerza de agarre y protección IP67.
Cuéntenos sobre la pieza, el entorno de la máquina y la secuencia de agarre que desea automatizar. Nuestro experto local le ayudará a evaluar la 3FG25 para su robot y su aplicación.