OnRobot
3FG25
3FG25
3FG25
Charges lourdes - Trois doigts - IP67

3FG25

Préhension électrique de charges lourdes pour les applications CNC exigeantes

  • Jusqu’à 25 kg de charge utile par complémentarité de forme - manipulez des pièces grandes et lourdes
  • Jusqu’à 450 N de force de préhension - maintenez les pièces CNC exigeantes en mode de préhension normal
  • Protection IP67 - travaillez dans les environnements d’usinage avec liquide de refroidissement et copeaux
  • Conception centrique à trois doigts - positionnez précisément les pièces rondes dans les mandrins des machines
Chargement et déchargement de machines CNC
Chargez et déchargez des pièces métalliques lourdes dans des environnements d’usinage avec liquide de refroidissement, copeaux et conditions de production exigeantes.
Manutention
Transférez, triez et emballez de grandes pièces grâce à la préhension intérieure ou extérieure et aux embouts de doigts configurables.
Assemblage
Saisissez et positionnez des composants lourds pour leur insertion et leur montage grâce au contact centrique en trois points.
01

Manipulez des pièces lourdes avec un contrôle centrique

Trois doigts synchronisés centrent les grandes pièces rondes pour une manipulation stable et un positionnement précis. Le 3FG25 prend en charge des charges utiles allant jusqu’à 25 kg par complémentarité de forme et jusqu’à 15 kg par serrage.

25 kg Charge utile maximale par complémentarité de forme
02

Choisissez la préhension adaptée à la pièce

Utilisez la préhension intérieure ou extérieure, en mode normal pour les diamètres connus et les forces supérieures à 300 N, ou en mode flexible pour les diamètres variables avec une force allant jusqu’à 300 N.

2 modes Préhension normale ou flexible
03

Conçu pour les environnements d’usinage difficiles

La protection IP67 aide le préhenseur électrique à fonctionner en présence de liquide de refroidissement et de projections de copeaux. Un frein mécanique maintient la force de préhension appliquée sans consommation d’énergie et retient la pièce en cas de coupure de courant.

IP67 Protection pour les environnements d’usinage
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI LE 3FG25

Préhension de charges lourdes pour une production exigeante

Trois doigts synchronisés centrent les pièces rondes lors de la préhension. La manipulation par complémentarité de forme permet des charges utiles jusqu’à 25 kg, tandis que la préhension par serrage permet jusqu’à 15 kg lorsque les conditions d’application respectent les limites de la fiche technique.

La préhension normale est conçue pour les diamètres connus et fournit jusqu’à 450 N. La préhension flexible traite les diamètres inconnus ou variables avec une force allant jusqu’à 300 N. Les deux méthodes permettent la préhension intérieure et extérieure.

La conception avec indice IP67 est prévue pour les ateliers d’usinage où sont présents du liquide de refroidissement et des copeaux. Un frein maintient la force de préhension appliquée sans alimentation continue et retient la pièce lors d’une coupure de courant.

Application

Conçu pour le chargement et le déchargement de pièces lourdes sur machines CNC

Chargez et déchargez de grandes pièces métalliques dans des environnements d’usinage exigeants. Le 3FG25 combine positionnement centrique à trois doigts, préhension intérieure et extérieure, force de préhension jusqu’à 450 N et protection IP67.

25 kg Charge utile maximale par complémentarité de forme
450 N Force maximale en préhension normale
IP67 Indice de protection
Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

AWR normalise le chargement de machines CNC avec la pince électrique robuste d’OnRobot, permettant des changements rapides

« Aucune autre pince sur le marché n’offre la même charge utile, la même facilité d’utilisation ou la même fonctionnalité dans un format raisonnable. »
Tyler This, ingénieur en conception de produits mécaniques, Automation Within Reach
Téléchargements et ressources

Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer

Ressources produit pour évaluer, spécifier et déployer le 3FG25.
Fiche technique
Spécifications techniques, dimensions et données de performance du 3FG25.
Télécharger →
Fichier STEP
Fichiers 3D pour le développement
Télécharger →

Prêt à intégrer le 3FG25 à votre installation ?

Décrivez-nous la pièce, l’environnement de la machine et la séquence de préhension que vous souhaitez automatiser. Notre expert local vous aidera à évaluer le 3FG25 pour votre robot et votre application.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français