OnRobot
3FG25
3FG25
3FG25
Nagy terheléshez - Három ujj - IP67

3FG25

Nagy terhelésű elektromos megfogás igényes CNC-feladatokhoz

  • Akár 25 kg hasznos teher alakzáró megfogással - nagy, nehéz munkadarabok kezelése
  • Akár 450 N megfogóerő - igényes CNC-alkatrészek biztos tartása normál megfogással
  • IP67 védelem - működés hűtőfolyadékot és forgácsot tartalmazó megmunkálási környezetben
  • Központos háromujjas kialakítás - kerek munkadarabok pontos pozicionálása a gépek tokmányaiban
CNC-gépkiszolgálás
Nehéz fém munkadarabok be- és kirakodása hűtőfolyadékot és forgácsot tartalmazó megmunkálási környezetben, igényes gyártási körülmények között.
Anyagmozgatás
Nagy alkatrészek továbbítása, válogatása és csomagolása belső vagy külső megfogással és konfigurálható ujjvégekkel.
Összeszerelés
Nehéz alkatrészek megfogása és pozicionálása beillesztéshez és felszereléshez, központos hárompontos érintkezéssel.
01

Nehéz alkatrészek kezelése központos vezérléssel

Három szinkronizált ujj központosítja a nagy, kerek munkadarabokat a stabil kezelés és a pontos elhelyezés érdekében. A 3FG25 alakzáró megfogással akár 25 kg, erőzáró megfogással akár 15 kg hasznos terhet kezel.

25 kg Maximális hasznos teher alakzáró megfogással
02

Válasszon a munkadarabhoz illő megfogást

Használjon belső vagy külső megfogást: ismert átmérőkhöz és 300 N feletti erőkhöz normál megfogást, változó átmérőkhöz pedig rugalmas megfogást akár 300 N erővel.

2 üzemmód Normál vagy rugalmas megfogás
03

Zord megmunkálási környezetre tervezve

Az IP67 védelem segíti az elektromos megfogó működését hűtőfolyadék és repülő forgács közelében. A mechanikus fék energiafogyasztás nélkül fenntartja a kifejtett megfogóerőt, és áramkimaradás esetén is megtartja a munkadarabot.

IP67 Védelem megmunkálási környezethez
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
MIÉRT A 3FG25?

Nagy terhelésű megfogás igényes gyártáshoz

Három szinkronizált ujj a megfogás során központosítja a kerek munkadarabokat. Az alakzáró kezelés akár 25 kg, az erőzáró megfogás pedig akár 15 kg hasznos terhet támogat, ha az alkalmazási feltételek megfelelnek az adatlap határértékeinek.

A normál megfogás ismert átmérőkhöz készült, és akár 450 N erőt biztosít. A rugalmas megfogás ismeretlen vagy változó átmérőket kezel akár 300 N erővel. Mindkét módszer támogatja a belső és külső megfogást.

Az IP67 védettségű kialakítás hűtőfolyadékot és forgácsot tartalmazó megmunkálóműhelyekhez készült. A fék folyamatos áramellátás nélkül fenntartja a kifejtett megfogóerőt, és áramkimaradás alatt is megtartja a munkadarabot.

Alkalmazás

Nehéz munkadarabok CNC-gépkiszolgálásához tervezve

Nagy fém munkadarabok be- és kirakodása igényes megmunkálási környezetben. A 3FG25 egyesíti a központos háromujjas pozicionálást, a belső és külső megfogást, az akár 450 N megfogóerőt és az IP67 védelmet.

25 kg Maximális hasznos teher alakzáró megfogással
450 N Maximális normál megfogóerő
IP67 Védettségi fokozat
Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

AWR Standardizes CNC Machine Tending with OnRobot’s Heavy-Duty, Electric Gripper, Enabling Quick Changeovers

"No other gripper on the market has the same payload, ease of use, or functionality in a reasonable size."
Tyler This, Mechanical Product Design Engineer, Automation Within Reach
Letöltések és segédanyagok

Minden, ami az induláshoz szükséges

Termékanyagok a 3FG25 értékeléséhez, specifikálásához és üzembe helyezéséhez.
Adatlap
Az 3FG25 műszaki specifikációi, méretei és teljesítményadatai.
Letöltés →
STEP-fájl
3D fájlok fejlesztéshez
Letöltés →

Készen áll a 3FG25 integrálására a rendszerébe?

Mutassa be az automatizálni kívánt munkadarabot, gépkörnyezetet és megfogási sorrendet. Helyi szakértőnk segít felmérni a 3FG25 alkalmasságát az Ön robotjához és alkalmazásához.

Beszéljen szakértővel

Válassz nyelvet

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Magyar