Gebruik inwendig of uitwendig grijpen met normale greep voor bekende diameters en krachten boven 300 N, of flexibele greep voor variërende diameters met een kracht tot 300 N.
Drie gesynchroniseerde vingers centreren grote, ronde werkstukken voor stabiele hantering en nauwkeurige plaatsing. De 3FG25 ondersteunt vormgesloten nuttige lasten tot 25 kg en krachtgesloten nuttige lasten tot 15 kg.
Gebruik inwendig of uitwendig grijpen met normale greep voor bekende diameters en krachten boven 300 N, of flexibele greep voor variërende diameters met een kracht tot 300 N.
IP67-bescherming helpt de elektrische grijper te werken in de buurt van koelmiddel en rondvliegende spanen. Een mechanische rem houdt de toegepaste grijpkracht vast zonder stroomverbruik en houdt het werkstuk vast bij stroomuitval.
Drie gesynchroniseerde vingers centreren ronde werkstukken tijdens het grijpen. Vormgesloten hantering ondersteunt nuttige lasten tot 25 kg, terwijl krachtgesloten grijpen tot 15 kg ondersteunt wanneer de toepassingsomstandigheden binnen de grenzen van het gegevensblad vallen.
Normale greep is ontworpen voor bekende diameters en levert tot 450 N. Flexibele greep verwerkt onbekende of variërende diameters met een kracht tot 300 N. Beide methoden ondersteunen inwendig en uitwendig grijpen.
Het ontwerp met IP67-classificatie is gebouwd voor verspaningswerkplaatsen waar koelmiddel en spanen aanwezig zijn. Een rem houdt de toegepaste grijpkracht vast zonder continue stroomtoevoer en houdt het werkstuk vast tijdens stroomuitval.
Laad en ontlaad grote metalen werkstukken in veeleisende verspaningsomgevingen. De 3FG25 combineert centrische positionering met drie vingers, inwendig en uitwendig grijpen, tot 450 N grijpkracht en IP67-bescherming.
Vertel ons over het werkstuk, de machineomgeving en de grijpvolgorde die u wilt automatiseren. Onze lokale expert helpt u de 3FG25 te beoordelen voor uw robot en toepassing.